المحرك
موديل المحرك | Cat C4.4 Cat C4.4 |
صافي القدرة | 137 HP 101 kW |
التجويف | 4.1 in 105 mm |
الشوط | 5 in 127 mm |
الإزاحة | 268.5 in³ 4.4 l |
أقصى عزم دوران - 1400 دورة في الدقيقة | 406 ft·lbf 550 N·m |
التقديرات | 2000 r/min 2000 r/min |
قدرة المحرك - الصافية وفقًا لمعايير ISO 9249/SAE J1349 - مترية | 101 كيلووات (137 hp) 101 كيلووات (137 hp) |
قدرة المحرك - الصافية وفقًا لمعايير ISO 14396 - مترية | 108 كيلووات (147 hp) 108 كيلووات (147 hp) |
عدد الأسطوانات - متوازية | 4 4 |