المحرك
قدرة المحرك - ISO 14396 | 121 HP 90 kW |
موديل المحرك | Cat C3.6 Cat C3.6 |
التجويف | 3.9 in 98 mm |
الإزاحة | 221 in³ 3.6 l |
الشوط | 5 in 120 mm |
انبعاثات المحرك | *يفي بمعايير انبعاثات المستوى 3 والمرحلة IIIA. *يفي بمعايير انبعاثات المستوى 3 والمرحلة IIIA. |
ملاحظة (1) | يفي الموديل M315 بمعايير انبعاثات المستوى 3 والمرحلة IIIA. يتم اختبار صافي القدرة حسب ISO 9249:2007. المواصفات المعمول بها وقت التصنيع. صافي القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد مع سرعة محرك عند 2000 دورة في الدقيقة. يفي الموديل M315 بمعايير انبعاثات المستوى 3 والمرحلة IIIA. يتم اختبار صافي القدرة حسب ISO 9249:2007. المواصفات المعمول بها وقت التصنيع. صافي القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد مع سرعة محرك عند 2000 دورة في الدقيقة. |
ملاحظة (2) | لا يلزم خفض قدرة المحرك عند ارتفاع أدنى من 3000 م (9843 قدم). لا يلزم خفض قدرة المحرك عند ارتفاع أدنى من 3000 م (9843 قدم). |
ملاحظة (3) | يوصى باستخدامه حتى ارتفاع 3000 م (9843 قدم) مع خفض قدرة المحرك على ارتفاع أعلى من 3000 م (9843 قدم). يوصى باستخدامه حتى ارتفاع 3000 م (9843 قدم) مع خفض قدرة المحرك على ارتفاع أعلى من 3000 م (9843 قدم). |
ملاحظة (4) | السرعة المقدرة عند 2000 دورة في الدقيقة. السرعة المقدرة عند 2000 دورة في الدقيقة. |