المحرك
القدرة الأساسية (الترس الأول) - الصافية | 171 HP 128 kW |
موديل المحرك | Cat C7 Cat C7 |
الإزاحة | 439 in³ 7.2 l |
التجويف | 4.1 in 105 mm |
الشوط | 5 in 127 mm |
المرتفعة - إمكانية العمل في درجات الحرارة المحيطة | 122 °F 50 °C |
ارتفاع خفض القدرة | 10000 ft 3048 m |
عدد الأسطوانات | 6 6 |
أقصى عزم دوران | 735 ft-lb 996 N·m |
زيادة عزم الدوران | 46% 46% |
ملاحظة (1) | تم اختبار صافي القدرة وفقًا للمعايير ISO 9249، وSAE J1349، وEEC 80/1269 المعمول بها وقت التصنيع. تم اختبار صافي القدرة وفقًا للمعايير ISO 9249، وSAE J1349، وEEC 80/1269 المعمول بها وقت التصنيع. |
نطاق القدرة الحصانية المتغيرة (VHP) - الصافي | 128-143 كيلووات (171-191 قدرة حصانية) 128-143 كيلووات (171-191 قدرة حصانية) |
ملاحظة (3) | تم قياس الحد الأقصى لعزم الدوران عند 1000 دورة في الدقيقة في التروس من 4 إلى 8. تم قياس الحد الأقصى لعزم الدوران عند 1000 دورة في الدقيقة في التروس من 4 إلى 8. |
ملاحظة (2) | صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند سرعة مقدرة تبلغ 2000 دورة في الدقيقة، والذي تم قياسه عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند سرعة مقدرة تبلغ 2000 دورة في الدقيقة، والذي تم قياسه عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. |