المحرك
صافي القدرة - ISO 9249/SAE J1349 | 171 HP 128 kW |
أقصى عزم دوران | 544 lb/ft 738 N·m |
موديل المحرك | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
التجويف | 4.1 in 105 mm |
زيادة عزم الدوران - وفقًا لمعايير ISO 9294 | 21% 21% |
الشوط | 5 in 127 mm |
ارتفاع خفض القدرة | 9842 ft 3000 m |
الانبعاثات | يفي بمعايير الانبعاثات الخاصة بالهند CEV من المرحلة V يفي بمعايير الانبعاثات الخاصة بالهند CEV من المرحلة V |
ملاحظة (1) | تم اختبار صافي القدرة وفقًا للمعايير ISO 9249، وSAE J1349، وEEC 80/1269 المعمول بها وقت التصنيع. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند سرعة مقدرة تبلغ 2000 دورة في الدقيقة، والذي تم قياسه عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. القدرة المعلنة وفقًا لمعايير ISO 14396. تم اختبار صافي القدرة وفقًا للمعايير ISO 9249، وSAE J1349، وEEC 80/1269 المعمول بها وقت التصنيع. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند سرعة مقدرة تبلغ 2000 دورة في الدقيقة، والذي تم قياسه عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. القدرة المعلنة وفقًا لمعايير ISO 14396. |