المحرك
موديل المحرك | Cat C4.4 Cat C4.4 |
قدرة الحدافة | 130 HP 97 كيلووات |
صافي القدرة - 2200 دورة في الدقيقة - وفقًا لمعايير ISO 9249 | 130 HP 97 كيلووات |
صافي القدرة - 2200 دورة في الدقيقة - وفقًا لمعايير ISO 9249 (DIN) | 132 HP 132 HP |
Cat C4.4 بتقنية الانبعاثات | الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) من المستوى 4 النهائي/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IV/كوريا من المستوى 4 النهائي الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) من المستوى 4 النهائي/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IV/كوريا من المستوى 4 النهائي |
Cat C7.1 بتقنية الانبعاثات | يفي بمعايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III، والمعايير المكافئة للمستوى 3/المرحلة IIIA يفي بمعايير الانبعاثات الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III، والمعايير المكافئة للمستوى 3/المرحلة IIIA |
خزان الوقود | 69 جالون (أمريكي) 260 لتر |
خزان سائل عادم الديزل (DEF)(1) | 5 جالون (أمريكي) 19 لتر |
ملاحظة (1) | تتطلب جميع محركات الديزل للطرق الوعرة المتوافقة مع معايير الانبعاثات من المستوى 4 النهائي، والمرحلة IV والمعايير الكورية من المستوى 4 النهائي استخدام وقود ديزل ذي نسبة كبريت منخفضة للغاية (ULSD) يحتوي على كبريت لا تتعدى نسبته 15 جزءًا في المليون (مجم/كجم) أو أقل، أو وقود الديزل الحيوي حتى B20 المخلوط مع وقود ديزل ذي نسبة كبريت منخفضة للغاية (ULSD). وعندما يفي B20 بمواصفات ASTM D7467 (فإن خام خلائط الوقود الحيوي يفي بمواصفات وقود Cat الحيوي، ASTM D6751 أو EN 14214). ويلزم استخدام زيوت Cat DEO-ULS™، أو الزيوت التي تفي بمواصفات Cat ECF-3، وAPI CJ-4 وACEA E9. راجع دليل التشغيل والصيانة (OMM) لمزيد من التوصيات المتعلقة بالوقود الخاص بالماكينة. تتطلب جميع محركات الديزل للطرق الوعرة المتوافقة مع معايير الانبعاثات من المستوى 4 النهائي، والمرحلة IV والمعايير الكورية من المستوى 4 النهائي استخدام وقود ديزل ذي نسبة كبريت منخفضة للغاية (ULSD) يحتوي على كبريت لا تتعدى نسبته 15 جزءًا في المليون (مجم/كجم) أو أقل، أو وقود الديزل الحيوي حتى B20 المخلوط مع وقود ديزل ذي نسبة كبريت منخفضة للغاية (ULSD). وعندما يفي B20 بمواصفات ASTM D7467 (فإن خام خلائط الوقود الحيوي يفي بمواصفات وقود Cat الحيوي، ASTM D6751 أو EN 14214). ويلزم استخدام زيوت Cat DEO-ULS™، أو الزيوت التي تفي بمواصفات Cat ECF-3، وAPI CJ-4 وACEA E9. راجع دليل التشغيل والصيانة (OMM) لمزيد من التوصيات المتعلقة بالوقود الخاص بالماكينة. |
ملاحظة (2) | يجب أن يفي سائل عادم الديزل (DEF) المستخدم في أنظمة التقليل الحفزي الانتقائي (SCR) من Cat بالمتطلبات المبينة في معايير 22241 للمنظمة الدولية للمعايير (ISO). يجب أن يفي سائل عادم الديزل (DEF) المستخدم في أنظمة التقليل الحفزي الانتقائي (SCR) من Cat بالمتطلبات المبينة في معايير 22241 للمنظمة الدولية للمعايير (ISO). |
ملاحظة (3) | (1) الماكينات المزوَّدة بتقنية تقليل الانبعاثات التي تفي بمعايير المستوى 4 النهائي/المرحلة IV. (1) الماكينات المزوَّدة بتقنية تقليل الانبعاثات التي تفي بمعايير المستوى 4 النهائي/المرحلة IV. |