المحرك
القدرة الإجمالية - SAE J1995 | 74.3 HP 55.4 كيلووات |
صافي القدرة - SAE 1349 | 72.1 HP 53.8 كيلووات |
الإزاحة | 203 بوصة³ 3.3 لتر |
التجويف | 3.7 بوصة 94 مم |
الشوط | 4.7 بوصة 120 مم |
إجمالي القدرة | 74.3 HP 55.4 كيلووات |
صافي القدرة - ISO 9249 | 72.8 HP 54.3 كيلووات |
صافي القدرة ISO 9249† | 73.5 HP 54.8 كيلووات |
صافي القدرة | 72.1 HP 53.8 كيلووات |
أقصى عزم دوران - عند 1,600 دورة في الدقيقة - وفقًا لمعايير SAE J1995 | 195 قدم·رطل قوة 265 نيوتن لكل متر |
صافي القدرة SAE 1349† | 72.7 HP 54.2 كيلووات |
ملاحظة | †يفي المحرك بمعايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1، والصينية الخاصة بمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III، ومعايير الانبعاثات المكافئة الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 المؤقت ويتم طرحه فقط في كل من أستراليا/نيوزيلندا، والبرازيل، والصين، وبولينيزيا الفرنسية، وهونج كونج، ومقدونيا، وكاليدونيا الجديدة. †يفي المحرك بمعايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1، والصينية الخاصة بمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III، ومعايير الانبعاثات المكافئة الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 المؤقت ويتم طرحه فقط في كل من أستراليا/نيوزيلندا، والبرازيل، والصين، وبولينيزيا الفرنسية، وهونج كونج، ومقدونيا، وكاليدونيا الجديدة. |
موديل المحرك | Cat C3.3B DIT (توربيني) Cat C3.3B DIT (توربيني) |