المحرك
قدرة الحدّافة | 154 HP 115 كيلووات |
موديل المحرك | Cat C7.1 Cat C7.1 |
صافي القدرة (المقدرة) - وفقًا لمعايير SAE J1349/ISO 9249 | 154 HP 115 كيلووات |
صافي القدرة - المقدرة- وفقًا لمعايير ISO 9249 (DIN) | 156 HP 156 HP |
الانبعاثات | الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IV/الكورية من المستوى 4 النهائي أو المعايير الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III، ومعايير Bharat الهندية من المرحلة III، ومعايير الاتحاد الاقتصادي اليوروآسيوي من المرحلة IIIA، والأمم المتحدة ECE R96 من المرحلة IIIA، والمعايير المكافئة لمعايير المستوى 3/المرحلة IIIA الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IV/الكورية من المستوى 4 النهائي أو المعايير الصينية لمحركات الطرق الوعرة من المرحلة III، ومعايير Bharat الهندية من المرحلة III، ومعايير الاتحاد الاقتصادي اليوروآسيوي من المرحلة IIIA، والأمم المتحدة ECE R96 من المرحلة IIIA، والمعايير المكافئة لمعايير المستوى 3/المرحلة IIIA |
ملاحظة (1) | تتطلب جميع محركات الديزل للطرق الوعرة المتوافقة مع معايير الانبعاثات من المستوى 4 المؤقت والنهائي، والمرحلة IIIB والمرحلة IV والمعايير الكورية من المستوى 4 النهائي استخدام وقود ذي نسبة كبريت منخفضة للغاية (ULSD) يحتوي على كبريت لا تتعدى نسبته 15 جزءًا في المليون (مجم/كجم) أو أقل، أو وقود الديزل الحيوي حتى B20 المخلوط مع وقود ديزل ذي نسبة كبريت منخفضة للغاية (ULSD). وعندما يفي B20 بمواصفات ASTM D7467 (فإن خام خلائط الوقود الحيوي يفي بمواصفات وقود Cat الحيوي، ASTM D6751 أو EN 14214). ويلزم استخدام زيوت Cat DEO-ULS™، أو الزيوت التي تفي بمواصفات Cat ECF-3، وAPI CJ-4 وACEA E9. راجع دليل التشغيل والصيانة (OMM) لمزيد من التوصيات المتعلقة بالوقود الخاص بالماكينة. تتطلب جميع محركات الديزل للطرق الوعرة المتوافقة مع معايير الانبعاثات من المستوى 4 المؤقت والنهائي، والمرحلة IIIB والمرحلة IV والمعايير الكورية من المستوى 4 النهائي استخدام وقود ذي نسبة كبريت منخفضة للغاية (ULSD) يحتوي على كبريت لا تتعدى نسبته 15 جزءًا في المليون (مجم/كجم) أو أقل، أو وقود الديزل الحيوي حتى B20 المخلوط مع وقود ديزل ذي نسبة كبريت منخفضة للغاية (ULSD). وعندما يفي B20 بمواصفات ASTM D7467 (فإن خام خلائط الوقود الحيوي يفي بمواصفات وقود Cat الحيوي، ASTM D6751 أو EN 14214). ويلزم استخدام زيوت Cat DEO-ULS™، أو الزيوت التي تفي بمواصفات Cat ECF-3، وAPI CJ-4 وACEA E9. راجع دليل التشغيل والصيانة (OMM) لمزيد من التوصيات المتعلقة بالوقود الخاص بالماكينة. |
ملاحظة (2) | يجب أن يفي سائل عادم الديزل (DEF) المستخدم في أنظمة التقليل الحفزي الانتقائي (SCR) من Cat بالمتطلبات المبينة في معايير 22241 للمنظمة الدولية للمعايير (ISO). يجب أن يفي سائل عادم الديزل (DEF) المستخدم في أنظمة التقليل الحفزي الانتقائي (SCR) من Cat بالمتطلبات المبينة في معايير 22241 للمنظمة الدولية للمعايير (ISO). |