المحرك
الحد الأقصى لإجمالي القدرة | 100 HP 75 كيلووات |
الحد الأقصى لصافي عزم الدوران ـ وفقًا للمعيار SAE J1349 | 295 قدم·رطل قوة 400 نيوتن لكل متر |
الشوط | 5 بوصة 127 مم |
الإزاحة | 268 بوصة³ 4.4 لتر |
التجويف | 4.13 بوصة 105 مم |
الحد الأقصى لإجمالي عزم الدوران - وفقًا للمعيار SAE J1995 | 306 قدم·رطل قوة 415 نيوتن لكل متر |
الحد الأقصى لإجمالي القدرة - الحد الأقصى لسرعة المحرك | 2350 لفة/دقيقة 2350 لفة/دقيقة |
صافي القدرة المقدرة - وفقًا للمعيار ISO 9249 (DIN) | 101 HP 74 كيلووات |
الحد الأقصى لإجمالي القدرة ـ وفقًا للمعيار ISO 14396 | 100 HP 75 كيلووات |
الحد الأقصى لإجمالي القدرة - وفقًا للمعيار SAE J1995 | 102 HP 76 كيلووات |
صافي القدرة المقدرة - وفقًا للمعيار ISO 9249 | 99 HP 74 كيلووات |
الانبعاثات | يفي المحرك بمعايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1، والمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA. يفي المحرك بمعايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1، والمعايير المكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3/الاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA. |
صافي القدرة المقدرة - وفقًا للمعيار SAE J1349 | 98 HP 73 كيلووات |
ملاحظة | صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة بالإضافة إلى مضخة معدة التشغيل الأمامية عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة بالإضافة إلى مضخة معدة التشغيل الأمامية عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومنظف هواء، وكاتم صوت، ومولد تيار متردد. |
صافي القدرة المقدرة - سرعة المحرك المقدرة | 2200 لفة/دقيقة 2200 لفة/دقيقة |
الحد الأقصى لإجمالي القدرة ـ وفقًا للمعيار ISO 14396 (DIN) | 102 HP 75 كيلووات |
موديل المحرك | Cat C4.4 Cat C4.4 |
الحد الأقصى لإجمالي عزم الدوران ـ وفقًا للمعيار ISO 14396 | 302 قدم·رطل قوة 410 نيوتن لكل متر |
الحد الأقصى لصافي عزم الدوران - وفقًا لمعايير ISO 9249 | 299 قدم·رطل قوة 405 نيوتن لكل متر |