المحرك
القدرة القصوى - 2100 دورة في الدقيقة - ISO 14396 | 270 HP 201 kW |
موديل المحرك | Cat 7.1 Cat 7.1 |
القدرة القصوى - 2100 دورة في الدقيقة - ISO 14396 - متري | 274 HP 274 kW |
صافي عزم الدوران الأقصى - 1400 دورة في الدقيقة - ISO 9249 | 867 ft·lbf 1175 N·m |
صافي القدرة القصوى - 2100 دورة في الدقيقة - ISO 9249 | 251 HP 187 kW |
صافي القدرة القصوى - 2100 دورة في الدقيقة - ISO 9249 - متري | 255 mhp 255 mhp |
صافي القدرة القصوى - 2100 دورة في الدقيقة - SAE J1349 | 251 HP 187 kW |
القدرة الإجمالية القصوى - 2100 دورة في الدقيقة - SAE J1995 | 276 HP 206 kW |
القدرة الإجمالية القصوى - 2100 دورة في الدقيقة - SAE J1995 - متري | 280 mhp 280 mhp |
إجمالي عزم الدوران الأقصى - 1400 دورة في الدقيقة | 918 ft·lbf 1245 N·m |
إجمالي عزم الدوران الأقصى - 1400 دورة في الدقيقة - SAE J1995 | 933 ft·lbf 1266 N·m |
الإزاحة | 427 بوصة³ 7 l |
ملاحظة | يفي محرك Cat بمعايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1، ومعايير الأمم المتحدة ECE R96 من المرحلة IIIA، والمكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3 والاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA. يفي محرك Cat بمعايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1، ومعايير الأمم المتحدة ECE R96 من المرحلة IIIA، والمكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3 والاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA. |
ملاحظة (1) | صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومولد تيار متردد، ومنظف هواء، وكاتم صوت صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومولد تيار متردد، ومنظف هواء، وكاتم صوت |
ملاحظة (2) | تتوافق محركات Cat مع وقود الديزل الممزوج بأنواع وقود منخفضة الكثافة الكربونية حتى: • 100% من الديزل الحيوي FAME (إسترات ميثيل أحماض دهنية)* • وقود ديزل متجدد بنسبة 100%، ووقود الزيت النباتي المهدرج (HVO) ووقود الغاز إلى سائل (GTL). ارجع إلى الإرشادات لمعرفة الوقود المناسب. يرجى الرجوع إلى وكيل Cat أو توصيات سوائل ماكينات Caterpillar (SEBU6250) لمعرفة التفاصيل. *لاستخدام المخاليط الأعلى من الديزل الحيوي بنسبة 20%، ارجع إلى وكيل Cat لديك تتوافق محركات Cat مع وقود الديزل الممزوج بأنواع وقود منخفضة الكثافة الكربونية حتى: • 100% من الديزل الحيوي FAME (إسترات ميثيل أحماض دهنية)* • وقود ديزل متجدد بنسبة 100%، ووقود الزيت النباتي المهدرج (HVO) ووقود الغاز إلى سائل (GTL). ارجع إلى الإرشادات لمعرفة الوقود المناسب. يرجى الرجوع إلى وكيل Cat أو توصيات سوائل ماكينات Caterpillar (SEBU6250) لمعرفة التفاصيل. *لاستخدام المخاليط الأعلى من الديزل الحيوي بنسبة 20%، ارجع إلى وكيل Cat لديك |