مواصفات مجموعة المولدات
الحد الأقصى للتقديرات المتواصلة | 3333 / 3000 كيلووات كهربائي عند معامل طاقة 1,0 3333 / 3000 كيلووات كهربائي عند معامل طاقة 1,0 |
نوع الوقود | الغاز الطبيعي، وغاز الفحم الغاز الطبيعي، وغاز الفحم |
أقصى كفاءة كهربائية | 43.90% 43.90% |
التردد | 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz |
عدد الدورات في الدقيقة (RPM) | 1000 / 900 دورة في الدقيقة 1000 / 900 دورة في الدقيقة |
أقصى تقدير للطاقة الاحتياطية | 3333 كيلووات كهربائي 3333 كيلووات كهربائي |