XES120 (50 Hz)

الشبكة الدقيقة XES120 (50 Hz)

طلب عرض أسعار البحث عن وكيل

المواصفات الرئيسية

الطاقة الاسمية
72 كيلووات (90 كيلوفولت أمبير)
72 كيلووات (90 كيلوفولت أمبير)
تخزين الطاقة
127.9 kWh
127.9 kWh
معدل الحاوية
IP55
IP55

عرض عام

XES120 (50 Hz)

نظام ESS المدمج من Cat® هو نظام متنقل لتخزين طاقة البطارية يكمل حلول الطاقة المتنقلة التقليدية لتقليل الضوضاء، وإتاحة نشر مصادر الطاقة المتجددة، وفي ظل ظروف معينة، يسمح للعملاء بتشغيل مولدهم بكفاءة أكبر. تم تصميم وحدة ESS المدمجة من Cat للتركيب والتشغيل السريع للتوصيل والتشغيل، ويمكن استخدامها مع أي مجموعة من مصادر طاقة الديزل أو الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

الفوائد

سهولة الدمج مع مجموعة التوليد القياسية لتوفير حل هجين

وحدة التحكم في المحرك تحسن تشغيل مجموعة المولد مما يمكن أن يؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بذلك

تبديل تلقائي بين طاقة مجموعة التوليد والطاقة المخزنة

يمنع التشغيل منخفض الحمل لمجموعات التوليد

مواصفات المنتج لـ XES120 (50 Hz)

الطاقة الاسمية 72 كيلووات (90 كيلوفولت أمبير) 72 كيلووات (90 كيلوفولت أمبير)
تخزين الطاقة 127.9 kWh 127.9 kWh
الاستخدام تخزين الطاقة تخزين الطاقة
معدل الحاوية IP55 IP55
درجة حرارة التشغيل 0 درجة إلى 50 درجة مئوية (32 درجة إلى 122 درجة فهرنهايت) 0 درجة إلى 50 درجة مئوية (32 درجة إلى 122 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين -10 درجة إلى 50 درجة مئوية (14 درجة إلى 122 درجة فهرنهايت) -10 درجة إلى 50 درجة مئوية (14 درجة إلى 122 درجة فهرنهايت)

XES120 (50 Hz) المعدات القياسية

نظام تخزين الطاقة XES120 (50 هرتز)

  • بطاريات أيونات ليثيوم 120 كيلووات ساعة
  • محول 72 كيلووات (90 كيلوفولت أمبير) 400/230 فولت 50 هرتز
  • نظام إدارة الطاقة مع شاشة ملونة HMI تعمل باللمس
  • وصلات قضيب الناقل
  • مقابس CEE Form
  • دخل شحن الصيانة
  • المكونات الصلبة للمراقبة عن بُعد
  • تبريد هواء متغير حسب السرعة
  • حاوية مقاومة للظروف الجوية
  • عروة الرفع
  • جيوب للشوكة

انظر كيف يقارن XES120 (50 Hz) بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

الاطلاع علي العروض الحالية لـ  XES120 (50 Hz)

عرض المزيد من العروض