C1.1

محركات الديزل الصناعية C1.1

طلب عرض أسعار البحث عن وكيل

المواصفات الرئيسية

القدرة القصوى
24.6 حصان
18.4 كيلووات
أقصى عزم دوران
63.4 lb-ft @ 1600 rpm
86 Nm @ 1600 rpm
الانبعاثات
الاتحاد الأوروبي، المرحلة V
الاتحاد الأوروبي، المرحلة V

نظرة سريعة على الخصائص

قدرة موثوق بها

قدرة موثوق بها

مع تصنيعه في بعض أكثر منشآت الإنتاج حداثة وعالية الأتمتة في العالم، ثبت أن المحرك Cat® C1.1 يوفر
قدرة متينة ويتميز بمجموعة واسعة من خيارات التخصيص التي ترفض المساومة على الجودة والمتانة.

حجم صغير

حجم صغير

مع تقديرات القدرة 16,1-21 كيلووات (21,6-28,2 hp)، يسمح تربو C1.1 وC1.1 لشركات تصنيع المعدات الأصلية بالتفكير في العديد من متطلبات
التركيب والتشغيل والمتطلبات التجارية المختلفة. وتتكيف هذه الموديلات بشكل خاص مع الماكينات التي تكون معها القدرة
المستمدة من مجموعة صغيرة أمرًا حيويًا وحاسمًا. وبالنسبة إلى الوظائف التي تتطلب قدرًا إضافيًا من القدرة، ثمة خيار مزود بشاحن توربيني
يوفر تلك القدرة تقريبًا في أي حال وعلى أي ارتفاع.

العمل بهدوء

العمل بهدوء

تسهم الكتلة الصلبة ونظام الحقن غير المباشر في جعل هذا المحرك هادئًا، وفي الحد من إجهاد المشغل وتوفير التكاليف التي تتكبدها شركات تصنيع المعدات الأصلية (OEM) في إجراءات توهين الصوت.

مواصفات المنتج لـ C1.1

القدرة القصوى 24.6 حصان 18.4 كيلووات
أقصى عزم دوران 63.4 lb-ft @ 1600 rpm 86 Nm @ 1600 rpm
السرعة المقدرة 2800 دورة في الدقيقة 2800 دورة في الدقيقة
القدرة الدنيا 24.6 حصان 18.4 كيلووات
الانبعاثات الاتحاد الأوروبي، المرحلة V الاتحاد الأوروبي، المرحلة V
تكوين المحرك In-line-3 In-line-3
التجويف 3 بوصة 77 مم
الشوط 3.2 بوصة 81 مم
الإزاحة 67.1 بوصة³ 1.13 لتر
نسبة الانضغاط 22.1:1 22.1:1
السحب طبيعي التنفس (NA)/بشاحن توربيني (T) طبيعي التنفس (NA)/بشاحن توربيني (T)
نظام الاحتراق حقن غير مباشر حقن غير مباشر
الدوران من طرف الحدافة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة
إجمالي سعة زيت التشحيم 1.16 جالون (أمريكي) 4.4 لتر
الطول 19.6 بوصة 500 مم
العرض 20.1 بوصة 513 مم
الارتفاع 23.1 بوصة 588 مم
الوزن - الصافي الجاف - محرك التشغيل الأساسي من دون الملحقات الاختيارية 238 رطل 108 كجم

C1.1 المعدات القياسية

نظام مدخل هواء

  • مجمع مداخل مع مجموعة من المداخل
  • مجمع مداخل مع مجموعة من المداخل.

نظام التحكم

  • مولد تيار متردد 12 فولت و65 أمبير
  • موتور بادئ تشغيل 12 فولت
  • مساعد بدء تشغيل شمعة التوهج

نظام التبريد

  • مضخة سائل تبريد تُدار بسير
  • مفتاح درجة حرارة سائل التبريد

الحدافة ومبيت الحدافة

  • حدافة SAE رقم 6 1/2
  • مجموعة من مبايت الحدافات SAE رقم 5 أو مبايت الحدافات ذات اللوحة الخلفية القياسية
  • معايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي: ومبيت الحدافة ذات اللوحة الخلفية القياسية والحدافة مستوية السطح

نظام الوقود

  • مضخة حقن الوقود
  • فلتر وقود من النوع الدوار

نظام التشحيم

  • وعاء زيت صغير
  • فلتر زيت تشحيم من النوع الدوار
  • مفتاح ضغط زيت التشحيم

مأخذ القدرة (PTO)

  • تجهيزات لمأخذ القدرة (PTO)

عام

  • كتلة محرك، من الحديد الزهر
  • مجمع عادم من الحديد الزهر - مخرج جانبي
  • إمكانية بدء التشغيل على البارد حتى -20 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت)
  • الطلاء: أصفر Caterpillar، مع ألوان اختيارية تتوفر عند الطلب

انظر كيف يقارن C1.1 بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

الكتيبات الترويجية للمنتجات وغير ذلك الكثير جاهزة للتنزيل!

معرض الوسائط

المرحلة V للاتحاد الأوروبي للمحرك C1.1

المرحلة V للاتحاد الأوروبي للمحرك C1.1