إذا كان لديك بالفعل حساب على تطبيق Cat آخر، يمكنك استخدام الحساب نفسه لتسجيل الدخول هنا
حساب واحد. جميعها مملوكة لشركة Cat.
حسابك لدى Caterpillar هو الحساب الوحيد الذي يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول لاختيار الخدمات والتطبيقات التي نقدمها. تسوّق للحصول على قطع الغيار والماكينات عبر الإنترنت، وأدر أسطولك، وتنقل بحرية، وأكثر من ذلك.
معلومات الحساب
إعدادات الموقع
الأمان
check_circle_outlineمختار
اللوادر المزودة بسيور انزلاقية واللوادر المجنزرة الصغيرة
265
|
اللوادر المزودة بسيور انزلاقية واللوادر المجنزرة الصغيرة
255
|
اللوادر المزودة بسيور انزلاقية واللوادر المجنزرة الصغيرة
275
|
---|
اللوادر المزودة بسيور انزلاقية واللوادر المجنزرة الصغيرة
265
مختار
مختار
|
|
|
---|---|---|
المحرك | ||
إجمالي القدرة - SAE J1995
|
||
74.2 حصان
55.3 كيلووات
|
74.7 حصان
55.7 كيلووات
|
111 حصان
82 كيلووات
|
التجويف
|
||
4.3 بوصة
110 مم
|
4.3 بوصة
110 مم
|
4.7 بوصة
120 مم
|
الإزاحة
|
||
171 in²
2.8 l
|
171 in²
2.8 l
|
221 in²
3.6 l
|
صافي القدرة - ISO 9249
|
||
73.1 حصان
54.5 كيلووات
|
73 حصان
54.5 كيلووات
|
109 حصان
81 كيلووات
|
صافي القدرة - SAE 1349
|
||
73.5 حصان
54.8 كيلووات
|
74 حصان
55.1 كيلووات
|
82 حصان
111 كيلووات
|
أقصى عزم دوران - 1600 دورة في الدقيقة - SAE J1995
|
||
-
|
222 lb/ft
301 نيوتن.متر
|
-
|
أقصى عزم دوران - 1360 دورة في الدقيقة SAE J1995
|
||
280 lb/ft
380 نيوتن.متر
|
-
|
370 lb/ft
501 نيوتن.متر
|
الشوط
|
||
3.5 بوصة
90 مم
|
3.5 بوصة
90 مم
|
3.9 بوصة
98 مم
|
موديل المحرك
|
||
Cat® C2.8TA (شاحن توربيني مع تبريد لاحق)
Cat® C2.8TA (شاحن توربيني مع تبريد لاحق)
|
Cat® C2.8T (تربو)
Cat® C2.8T (تربو)
|
Cat® C3.6 TA (مزوَّد بشاحن توربيني وتبريد لاحق)
Cat® C3.6 TA (مزوَّد بشاحن توربيني وتبريد لاحق)
|
مواصفات التشغيل | ||
الأوزان* | ||
الكابينة | ||
الأبعاد | ||
سعات إعادة التعبئة للخدمة | ||
مجموعة نقل الحركة | ||
النظام الهيدروليكي |
السعر المذكور هو سعر التجزئة المقترح من الجهة المصنعة، ولا يشمل هذا السعر رسوم الشحن والمناولة، أو رسوم التعجيل، أو الضرائب، أو تكاليف التركيب لدى الوكلاء، أو الرسوم الأخرى التي يفرضها الوكلاء. ويحدد الوكلاء الأسعار الفعلية، بما في ذلك عملة الفوترة. وسعر التجزئة المقترح من الجهة المصنعة (MSRP) المعروض مخصص للمنطقة المختارة.