إذا كان لديك بالفعل حساب على تطبيق Cat آخر، يمكنك استخدام الحساب نفسه لتسجيل الدخول هنا
حساب واحد. جميعها مملوكة لشركة Cat.
حسابك لدى Caterpillar هو الحساب الوحيد الذي يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول لاختيار الخدمات والتطبيقات التي نقدمها. تسوّق للحصول على قطع الغيار والماكينات عبر الإنترنت، وأدر أسطولك، وتنقل بحرية، وأكثر من ذلك.
معلومات الحساب
إعدادات الموقع
الأمان
check_circle_outlineمختار
معدات التعدين تحت الأرض - الصخور الصلدة
AD63
|
معدات التعدين تحت الأرض - الصخور الصلدة
AD45
|
|
---|
معدات التعدين تحت الأرض - الصخور الصلدة
AD63
مختار
مختار
|
|
|
---|---|---|
المحرك | ||
قدرة المحرك - محرك مرحلة الاتحاد الأوروبي V - ISO 14396:2002
|
||
795 حصان
593 كيلووات
|
598 حصان
446 كيلووات
|
-
|
موديل المحرك
|
||
C27 من Cat®
C27 من Cat®
|
Cat® C18
Cat® C18
|
-
|
قدرة المحرك - محرك المستوى 3 - ISO 14396:2002
|
||
-
|
581 حصان
433 كيلووات
|
-
|
قدرة المحرك - محرك VR - ISO 14396:2002
|
||
-
|
581 حصان
433 كيلووات
|
-
|
التجويف
|
||
5.4 بوصة
137.2 مم
|
5.7 بوصة
145 مم
|
-
|
الشوط
|
||
6 بوصة
152.4 مم
|
7.2 بوصة
183 مم
|
-
|
الإزاحة
|
||
1650 in²
27 l
|
1104.53 بوصة³
18.1 l
|
-
|
ملاحظة (1)
|
||
يفي بمعايير الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي (EU) من المرحلة V والخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي.
يفي بمعايير الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي (EU) من المرحلة V والخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي.
|
تنطبق تقديرات القدرة عند سرعة مقدرة تبلغ 2,000 دورة في الدقيقة، وذلك عند الاختبار في ظل الظروف المرجعية الخاصة بالمعيار المحدد.
تنطبق تقديرات القدرة عند سرعة مقدرة تبلغ 2,000 دورة في الدقيقة، وذلك عند الاختبار في ظل الظروف المرجعية الخاصة بالمعيار المحدد.
|
-
|
ملاحظة (2)
|
||
تنطبق تقديرات القدرة عند سرعة مقدرة تبلغ 1800 دورة في الدقيقة، وذلك عند الاختبار في ظل الظروف المرجعية الخاصة بالمعيار المحدد.
تنطبق تقديرات القدرة عند سرعة مقدرة تبلغ 1800 دورة في الدقيقة، وذلك عند الاختبار في ظل الظروف المرجعية الخاصة بالمعيار المحدد.
|
تقوم كل ظروف التقييم على ISO/TR14396:2002، الظروف القياسية لهواء المدخل مع ضغط بارومتري إجمالي يبلغ 100 كيلوباسكال (29,5 بوصة زئبق)، مع ضغط بخاري يبلغ 1 كيلوباسكال (0,295 بوصة زئبق)، ودرجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت). قياس الأداء في ظل استهلاك الوقود وفقًا لمواصفات وكالة حماية البيئة (EPA) في 40 CFR الجزء 1065 ومواصفات الاتحاد الأوروبي (EU) في المواصفة 97/68/EC مع كثافة تبلغ 0,845-0,850 كجم/لتر عند 15 درجة مئوية (7,05-7,09 رطل/جالون عند 59 درجة فهرنهايت) ودرجة حرارة مدخل وقود 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
تقوم كل ظروف التقييم على ISO/TR14396:2002، الظروف القياسية لهواء المدخل مع ضغط بارومتري إجمالي يبلغ 100 كيلوباسكال (29,5 بوصة زئبق)، مع ضغط بخاري يبلغ 1 كيلوباسكال (0,295 بوصة زئبق)، ودرجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت). قياس الأداء في ظل استهلاك الوقود وفقًا لمواصفات وكالة حماية البيئة (EPA) في 40 CFR الجزء 1065 ومواصفات الاتحاد الأوروبي (EU) في المواصفة 97/68/EC مع كثافة تبلغ 0,845-0,850 كجم/لتر عند 15 درجة مئوية (7,05-7,09 رطل/جالون عند 59 درجة فهرنهايت) ودرجة حرارة مدخل وقود 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
|
-
|
ملاحظة (4)
|
||
-
|
تتوفر مجموعة اختيارية لتقليل التهوية.
تتوفر مجموعة اختيارية لتقليل التهوية.
|
-
|
ملاحظة (5)
|
||
-
|
يتوفر أيضًا محرك اختياري بانبعاثات تكافئ المستوى 3 والمرحلة IIIA.
يتوفر أيضًا محرك اختياري بانبعاثات تكافئ المستوى 3 والمرحلة IIIA.
|
-
|
ملاحظة (6)
|
||
-
|
يتاح محرك اختياري يفي بمعايير الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي والاتحاد الأوروبي (EU) من المرحلة V.
يتاح محرك اختياري يفي بمعايير الانبعاثات الخاصة بوكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 4 النهائي والاتحاد الأوروبي (EU) من المرحلة V.
|
-
|
ملاحظة (7)
|
||
-
|
*<5 %
*<5 %
|
-
|
ملاحظة (3)
|
||
تقوم كل ظروف التقييم على ISO/TR14396، الظروف القياسية لهواء المدخل مع ضغط بارومتري إجمالي يبلغ 100 كيلوباسكال (29,5 بوصة زئبق)، مع ضغط بخاري يبلغ 1 كيلوباسكال (0,295 بوصة زئبق)، ودرجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت). قياس الأداء في ظل استهلاك الوقود وفقًا لمواصفات وكالة حماية البيئة (EPA) في 40 CFR الجزء 1065 ومواصفات الاتحاد الأوروبي (EU) في المواصفة 97/68/EC مع كثافة تبلغ 0,845-0,850 كجم/لتر عند 15 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت) ودرجة حرارة مدخل وقود 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
تقوم كل ظروف التقييم على ISO/TR14396، الظروف القياسية لهواء المدخل مع ضغط بارومتري إجمالي يبلغ 100 كيلوباسكال (29,5 بوصة زئبق)، مع ضغط بخاري يبلغ 1 كيلوباسكال (0,295 بوصة زئبق)، ودرجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت). قياس الأداء في ظل استهلاك الوقود وفقًا لمواصفات وكالة حماية البيئة (EPA) في 40 CFR الجزء 1065 ومواصفات الاتحاد الأوروبي (EU) في المواصفة 97/68/EC مع كثافة تبلغ 0,845-0,850 كجم/لتر عند 15 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت) ودرجة حرارة مدخل وقود 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
|
يلزم خفض قدرة المحرك بالحد الأدنى* حتى ارتفاع 3048 م (10000 قدم) عند سرعة مقدرة لمحركات المرحلة V، و2700 م (8858 قدم) للمحركات المكافئة للمستوى 3/المرحلة IIIA، و3505 م (11500 قدم) لمحركات VR المكافئة للمستوى 2/المرحلة II.
يلزم خفض قدرة المحرك بالحد الأدنى* حتى ارتفاع 3048 م (10000 قدم) عند سرعة مقدرة لمحركات المرحلة V، و2700 م (8858 قدم) للمحركات المكافئة للمستوى 3/المرحلة IIIA، و3505 م (11500 قدم) لمحركات VR المكافئة للمستوى 2/المرحلة II.
|
-
|
الأوزان (موديل محرك المرحلة V) | ||
الأوزان (موديلات المحركات الأخرى) | ||
توزيع الوزن (موديل محرك المرحلة V) | ||
توزيع الوزن (موديلات المحركات الأخرى) | ||
مرفاع الجسم (موديل محرك المرحلة V) | ||
مرفاع الجسم (موديلات المحركات الأخرى) | ||
مواصفات التشغيل | ||
الأوزان | ||
توزيع الوزن | ||
ناقل الحركة | ||
مجموعات الإدارة النهائية | ||
مرفاع الجسم | ||
سعات الجسم | ||
أبعاد الدوران | ||
سعات إعادة التعبئة للخدمة | ||
الإطارات | ||
المعايير |
السعر المذكور هو سعر التجزئة المقترح من الجهة المصنعة، ولا يشمل هذا السعر رسوم الشحن والمناولة، أو رسوم التعجيل، أو الضرائب، أو تكاليف التركيب لدى الوكلاء، أو الرسوم الأخرى التي يفرضها الوكلاء. ويحدد الوكلاء الأسعار الفعلية، بما في ذلك عملة الفوترة. وسعر التجزئة المقترح من الجهة المصنعة (MSRP) المعروض مخصص للمنطقة المختارة.