إذا كان لديك بالفعل حساب على تطبيق Cat آخر، يمكنك استخدام الحساب نفسه لتسجيل الدخول هنا
حساب واحد. جميعها مملوكة لشركة Cat.
حسابك لدى Caterpillar هو الحساب الوحيد الذي يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول لاختيار الخدمات والتطبيقات التي نقدمها. تسوّق للحصول على قطع الغيار والماكينات عبر الإنترنت، وأدر أسطولك، وتنقل بحرية، وأكثر من ذلك.
إذا كان لديك بالفعل حساب على تطبيق Cat آخر، يمكنك استخدام الحساب نفسه لتسجيل الدخول هنا
حساب واحد. جميعها مملوكة لشركة Cat.
حسابك لدى Caterpillar هو الحساب الوحيد الذي يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول لاختيار الخدمات والتطبيقات التي نقدمها. تسوّق للحصول على قطع الغيار والماكينات عبر الإنترنت، وأدر أسطولك، وتنقل بحرية، وأكثر من ذلك.
هل تحتاج إلى مساعدة للعثور على وكيل Cat بالقرب منك؟ يزودك محدد موقع الوكلاء لدينا بأحدث المعلومات عن وكلاء Cat بالقرب منك. ليس عليك سوى إدخال عنوانك وتحديد نوع المعدات التي تبحث عنها. أو إذا كنت تعرف بالفعل اسم الوكيل الذي تبحث عنه، فيمكنك إدخال اسم الوكيل للحصول على قائمة بالمواقع.
يراعى أنه من خلال إدخال البيانات في هذا التطبيق لأغراض الحصول على اتجاهات القيادة، فأنت تقدم هذه البيانات مباشرةً إلى Google LLC و/أو الشركات الفرعية التابعة لها. ومن خلال النقر على "أوافق" أو من خلال استخدام وظيفة Google Maps للحصول على اتجاهات القيادة، فإنك تقر وتوافق على أن استخدام Google Maps يخضع لشروط الخدمة الإضافية السارية في حينه في Google Maps/Google Earth على https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 وسياسة خصوصية Google على https://policies.google.com/privacy
أنت تغادر Cat.com
يراعى أنه من خلال إدخال البيانات في هذا التطبيق لأغراض الحصول على اتجاهات القيادة، فأنت تقدم هذه البيانات مباشرةً إلى Google LLC و/أو الشركات الفرعية التابعة لها. ومن خلال النقر على "أوافق" أو من خلال استخدام وظيفة Google Maps للحصول على اتجاهات القيادة، فإنك تقر وتوافق على أن استخدام Google Maps يخضع لشروط الخدمة الإضافية السارية في حينه في Google Maps/Google Earth على https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 وسياسة خصوصية Google على https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
إجمالي القدرة المقدرة - 2200 دورة في الدقيقة - وفقًا لمعايير ISO 14396
225 حصان168 كيلووات
-
-
صافي القدرة المقدرة - 2200 دورة في الدقيقة - ISO 9249
202 حصان151 كيلووات
-
-
الحد الأقصى لإجمالي القدرة - 2000 دورة في الدقيقة - ISO 14396
229 حصان171 كيلووات
-
-
الحد الأقصى لصافي عزم الدوران - عند 1,300 دورة في الدقيقة
687 قدم-رطل931 نيوتن-متر
-
-
إجمالي عزم الدوران الأقصى - 1400 دورة في الدقيقة
752 قدم-رطل1020 نيوتن-متر
-
-
محرك
قدرة المحرك - 2100 دورة في الدقيقة وفقًا للمعيار ISO 14396:2002
-
249 حصان186 كيلووات253 حصان (متري)253 حصان (متري)
269 حصان201 كيلووات273 حصان (متري)273 حصان (متري)
موديل المحرك
Cat C7.1Cat C7.1
Cat® C7.1Cat® C7.1
Cat® C7.1Cat® C7.1
إجمالي القدرة - 2100 دورة في الدقيقة وفقًا للمعيار SAE J1995:2014
-
260 حصان (متري)260 حصان (متري)
280 حصان (متري)280 حصان (متري)
صافي القدرة - 2100 دورة في الدقيقة وفقًا للمعيار ISO 9249:2007، وSAE J1349:2011
-
231 حصان172 حصان235 حصان (متري)235 حصان (متري)
255 حصان (متري)255 حصان (متري)
عزم دوران المحرك - 1400 دورة في الدقيقة وفقًا للمعيار ISO 14396:2002
-
912 رطل-قوة-قدم1236 نيوتن-متر
918 رطل-قوة-قدم1245 نيوتن-متر
إجمالي عزم الدوران - 1400 دورة في الدقيقة وفقًا للمعيار SAE J1995:2014
-
927 رطل-قوة-قدم1257 نيوتن-متر
933 حصان1266 نيوتن-متر
صافي عزم الدوران - 1300 دورة في الدقيقة وفقًا للمعيار ISO 9249:2007، وSAE J1349:2011
-
863 رطل-قوة-قدم1170 نيوتن-متر
-
صافي القدرة - 1400 دورة في الدقيقة وفقًا للمعيار ISO 9249:2007، وSAE J1349:2011
-
-
867 رطل-قوة-قدم1176 نيوتن-متر
الانبعاثات
-
يفي بمعايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1، ومعايير الأمم المتحدة ECE R96 من المرحلة IIIA، والمكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3 والاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA.يفي بمعايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1، ومعايير الأمم المتحدة ECE R96 من المرحلة IIIA، والمكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3 والاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA.
يفي بمعايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1، ومعايير الأمم المتحدة ECE R96 من المرحلة IIIA، والمكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3 والاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA.يفي بمعايير الانبعاثات البرازيلية MAR-1، ومعايير الأمم المتحدة ECE R96 من المرحلة IIIA، والمكافئة لمعايير وكالة حماية البيئة (EPA) الأمريكية من المستوى 3 والاتحاد الأوروبي من المرحلة IIIA.
إمكانية استخدام الديزل الحيوي
-
حتى B20¹حتى B20¹
حتى B20¹حتى B20¹
ملاحظة (1)
-
صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومولد تيار متردد، ومنظف هواء، وكاتم صوت.صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومولد تيار متردد، ومنظف هواء، وكاتم صوت.
صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومولد تيار متردد، ومنظف هواء، وكاتم صوت.صافي القدرة المعلن هو القدرة المتوفرة عند الحدافة عندما يكون المحرك مزوَّدًا بمروحة، ومولد تيار متردد، ومنظف هواء، وكاتم صوت.
الإزاحة
427.8 بوصة³7.01 l
427 بوصة³7.01 l
427 بوصة³7.01 l
ملاحظة (2)
-
¹ تتوافق محركات Cat مع وقود الديزل الممزوج بأنواع الوقود التالية ذات الكثافة الكربونية المنخفضة حتى: • 100% من الديزل الحيوي FAME (إسترات ميثيل أحماض دهنية)* • وقود ديزل متجدد بنسبة 100%، ووقود الزيت النباتي المهدرج (HVO) ووقود الغاز إلى سائل (GTL). ارجع إلى الإرشادات لمعرفة الوقود المناسب. يرجى الرجوع إلى وكيل Cat أو "توصيات سوائل ماكينات Caterpillar" (SEBU6250) لمعرفة التفاصيل. *لاستخدام المخاليط الأعلى من الديزل الحيوي بنسبة 20%، ارجع إلى وكيل Cat لديك. **إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنابيب العادم، والناتجة من أنواع الوقود منخفض الكثافة الكربونية هي في الأساس نفس الانبعاثات الناتجة من أنواع الوقود التقليدي.¹ تتوافق محركات Cat مع وقود الديزل الممزوج بأنواع الوقود التالية ذات الكثافة الكربونية المنخفضة حتى: • 100% من الديزل الحيوي FAME (إسترات ميثيل أحماض دهنية)* • وقود ديزل متجدد بنسبة 100%، ووقود الزيت النباتي المهدرج (HVO) ووقود الغاز إلى سائل (GTL). ارجع إلى الإرشادات لمعرفة الوقود المناسب. يرجى الرجوع إلى وكيل Cat أو "توصيات سوائل ماكينات Caterpillar" (SEBU6250) لمعرفة التفاصيل. *لاستخدام المخاليط الأعلى من الديزل الحيوي بنسبة 20%، ارجع إلى وكيل Cat لديك. **إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنابيب العادم، والناتجة من أنواع الوقود منخفض الكثافة الكربونية هي في الأساس نفس الانبعاثات الناتجة من أنواع الوقود التقليدي.
¹ تتوافق محركات Cat مع وقود الديزل الممزوج بأنواع الوقود التالية ذات الكثافة الكربونية المنخفضة حتى: • 100% من الديزل الحيوي FAME (إسترات ميثيل أحماض دهنية)* • وقود ديزل متجدد بنسبة 100%، ووقود الزيت النباتي المهدرج (HVO) ووقود الغاز إلى سائل (GTL). ارجع إلى الإرشادات لمعرفة الوقود المناسب. يرجى الرجوع إلى وكيل Cat أو "توصيات سوائل ماكينات Caterpillar" (SEBU6250) لمعرفة التفاصيل. *لاستخدام المخاليط الأعلى من الديزل الحيوي بنسبة 20%، ارجع إلى وكيل Cat لديك. **إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنابيب العادم، والناتجة من أنواع الوقود منخفض الكثافة الكربونية هي في الأساس نفس الانبعاثات الناتجة من أنواع الوقود التقليدي.¹ تتوافق محركات Cat مع وقود الديزل الممزوج بأنواع الوقود التالية ذات الكثافة الكربونية المنخفضة حتى: • 100% من الديزل الحيوي FAME (إسترات ميثيل أحماض دهنية)* • وقود ديزل متجدد بنسبة 100%، ووقود الزيت النباتي المهدرج (HVO) ووقود الغاز إلى سائل (GTL). ارجع إلى الإرشادات لمعرفة الوقود المناسب. يرجى الرجوع إلى وكيل Cat أو "توصيات سوائل ماكينات Caterpillar" (SEBU6250) لمعرفة التفاصيل. *لاستخدام المخاليط الأعلى من الديزل الحيوي بنسبة 20%، ارجع إلى وكيل Cat لديك. **إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنابيب العادم، والناتجة من أنواع الوقود منخفض الكثافة الكربونية هي في الأساس نفس الانبعاثات الناتجة من أنواع الوقود التقليدي.
C15 Cat®
صافي القدرة - ISO 9249
202 حصان151 كيلووات
-
-
التجويف
4.1 بوصة105 مم
-
-
الشوط
5.3 بوصة135 مم
-
-
الأوزان
الوزن أثناء التشغيل
41174 رطل18676 كجم
39851 رطل18076 كجم
41983 رطل19043 كجم
ملاحظة
-
يعتمد الوزن على تكوين ماكينة بوصلة قضيب على شكل z للرفع الموازي، وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3، والسوائل الكاملة، والمشغل، وثقل الموازنة القياسي، وميزة بدء التشغيل على البارد مع التحكم في القيادة، ومصدات السير على الطريق، ونظام Product Link، والمحاور التفاضلية اليدوية الأمامية/المحاور الخلفية المفتوحة، ووقاء مجموعة نقل الحركة، ونظام التوجيه الثانوي، ونظام كتم الصوت، وجرافة الأغراض العامة سعة 3,1 م³ (4,1 ياردة³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE).يعتمد الوزن على تكوين ماكينة بوصلة قضيب على شكل z للرفع الموازي، وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3، والسوائل الكاملة، والمشغل، وثقل الموازنة القياسي، وميزة بدء التشغيل على البارد مع التحكم في القيادة، ومصدات السير على الطريق، ونظام Product Link، والمحاور التفاضلية اليدوية الأمامية/المحاور الخلفية المفتوحة، ووقاء مجموعة نقل الحركة، ونظام التوجيه الثانوي، ونظام كتم الصوت، وجرافة الأغراض العامة سعة 3,1 م³ (4,1 ياردة³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE).
يعتمد الوزن على تكوين ماكينة ذات وصلة قضيب Z، وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3، والسوائل الكاملة، والمشغل، وثقل الموازنة القياسي، وميزة بدء التشغيل على البارد مع التحكم في القيادة، ومصدات السير على الطريق، ونظام Product Link™، والمحاور التفاضلية اليدوية الأمامية/المحاور الخلفية المفتوحة، ووقاء مجموعة نقل الحركة، ونظام التوجيه الثانوي، ونظام كتم الصوت، وجرافة الأغراض العامة سعة 3,3 م³ (4,3 ياردة³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE).يعتمد الوزن على تكوين ماكينة ذات وصلة قضيب Z، وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3، والسوائل الكاملة، والمشغل، وثقل الموازنة القياسي، وميزة بدء التشغيل على البارد مع التحكم في القيادة، ومصدات السير على الطريق، ونظام Product Link™، والمحاور التفاضلية اليدوية الأمامية/المحاور الخلفية المفتوحة، ووقاء مجموعة نقل الحركة، ونظام التوجيه الثانوي، ونظام كتم الصوت، وجرافة الأغراض العامة سعة 3,3 م³ (4,3 ياردة³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE).
حمل القلب الثابت - الدوران الكامل بزاوية 40 درجة - مع انحراف الإطارات
-
24110 رطل10936 كجم
26032 رطل11808 كجم
حمل القلب الثابت - الدوران الكامل بزاوية 40 درجة - من دون انحراف الإطارات
-
25642 رطل11631 كجم
27701 رطل12565 كجم
ملاحظة
-
لتكوين الماكينة كما هو محدد في قسم "الوزن".لتكوين الماكينة كما هو محدد في قسم "الوزن".
-
قوة مقاومة اللف والرفع
33047 رطل147 kN
34171 lbf152 kN
37993 lbf169 kN
ملاحظة (2)
*الامتثال التام للمعيار ISO (2007) 14397-1 الأجزاء من 1 إلى 6، والذي يتطلب التحقق بنسبة 2% بين الحسابات والاختبارات.*الامتثال التام للمعيار ISO (2007) 14397-1 الأجزاء من 1 إلى 6، والذي يتطلب التحقق بنسبة 2% بين الحسابات والاختبارات.
-
التوافق التام مع معايير ISO 14397-1:2007 الأجزاء من 1 إلى 6، والتي تتطلب التحقق بنسبة 2% بين الحسابات والاختبارات.التوافق التام مع معايير ISO 14397-1:2007 الأجزاء من 1 إلى 6، والتي تتطلب التحقق بنسبة 2% بين الحسابات والاختبارات.
ملاحظة (1)
**التوافق مع المعيار ISO (2007) 14397-1 الأجزاء من 1 إلى 5.**التوافق مع المعيار ISO (2007) 14397-1 الأجزاء من 1 إلى 5.
التوافق التام مع معايير ISO 14397-1:2007 الأجزاء من 1 إلى 6، والتي تتطلب التحقق بنسبة 2% بين الحسابات والاختبارات.التوافق التام مع معايير ISO 14397-1:2007 الأجزاء من 1 إلى 6، والتي تتطلب التحقق بنسبة 2% بين الحسابات والاختبارات.
لتكوين الماكينة كما هو محدد في قسم "الوزن".لتكوين الماكينة كما هو محدد في قسم "الوزن".
حمل القلب الثابت - الدوران الكامل بزاوية 40 درجة - وفقًا لمعايير ISO 14397-1*
23155 رطل10503 كجم
-
-
حمل القلب الثابت - الدوران الكامل بزاوية 40 درجة - الإطارات الصلبة**
24685 رطل11197 كجم
-
-
ناقل الحركة
أمامي - 1
4.4 ميل/ساعة7 كم/س
4.3 ميل/ساعة6.9 كم/س
4.3 ميل/ساعة6.9 كم/س
أمامي - 2
7.8 ميل/ساعة12.5 كم/س
7.5 ميل/ساعة12 كم/س
7.5 ميل/ساعة12 كم/س
أمامي - 3
13.7 ميل/ساعة22 كم/س
12 ميل/ساعة19.3 كم/س
12 ميل/ساعة19.3 كم/س
أمامي - 4
21.1 ميل/ساعة34 كم/س
16 ميل/ساعة25.7 كم/س
16 ميل/ساعة25.7 كم/س
خلفي - 1
4.4 ميل/ساعة7 كم/س
4.3 ميل/ساعة6.9 كم/س
4.3 ميل/ساعة6.9 كم/س
خلفي - 2
7.8 ميل/ساعة12.5 كم/س
7.5 ميل/ساعة12 كم/س
7.5 ميل/ساعة12 كم/س
خلفي - 3
13.7 ميل/ساعة22 كم/س
16 ميل/ساعة25.7 كم/س
16 ميل/ساعة25.7 كم/س
أمامي - 5
-
24.5 ميل/ساعة39.5 كم/س
24.5 ميل/ساعة39.5 كم/س
ملاحظة
-
الحد الأقصى لسرعة السير للمركبة القياسية مع جرافة فارغة وإطارات L3 القياسية ذات نصف قطر دوران يبلغ 787 مم (31 بوصة).الحد الأقصى لسرعة السير للمركبة القياسية مع جرافة فارغة وإطارات L3 القياسية ذات نصف قطر دوران يبلغ 787 مم (31 بوصة).
الحد الأقصى لسرعة السير للمركبة القياسية مع جرافة فارغة وإطارات L3 القياسية ذات نصف قطر دوران يبلغ 787 مم (31 بوصة).الحد الأقصى لسرعة السير للمركبة القياسية مع جرافة فارغة وإطارات L3 القياسية ذات نصف قطر دوران يبلغ 787 مم (31 بوصة).
النظام الهيدروليكي
نظام التوجيه - نوع المضخة
الكباسالكباس
-
-
نظام المُعدَّة - أقصى خرج للمضخة عند 2,340 دورة في الدقيقة
-
85 جالون/دقيقة322 لتر/دقيقة
85 جالون/دقيقة322 لتر/دقيقة
نظام المعدَّة - الحد الأقصى لضغط التشغيل
-
4047 رطل لكل بوصة مربعة27900 كيلو باسكال
4047 رطل لكل بوصة مربعة27900 كيلو باسكال
وقت الدورة الهيدروليكية ـ الإجمالي
-
9.8 ث9.8 ث
9.8 s9.8 s
مدة الدورة الهيدروليكية - الخفض، التفريغ، الطفو السفلي
2.8 s2.8 s
-
-
مدة الدورة الهيدروليكية - الرفع من موضع الحمل
6.1 s6.1 s
-
-
نظام المُعدَّة - أقصى خرج للمضخة عند 2200 دورة في الدقيقة
65.5 جالون/دقيقة248 لتر/دقيقة
-
-
نوع مضخة نظام المعدة
الكباسالكباس
-
-
نظام المعدة - أقصى ضغط عند 70 لترًا/دقيقة للوظيفة الثالثة الاختيارية
2999 رطل لكل بوصة مربعة20680 كيلو باسكال
-
-
مدة الدورة الهيدروليكية - التفريغ، عند الحد الأقصى للرفع
1.2 s1.2 s
-
-
نظام المعدة - أقصى تدفق للوظيفة الثالثة الاختيارية
74 جالون/دقيقة280 لتر/دقيقة
-
-
مدة الدورة الهيدروليكية - إجمالي مدة الدورة
10.1 s10.1 s
-
-
نظام المعدة - الحد الأقصى لضغط التشغيل - 50 ± 1,5 لتر/دقيقة (13,2 + 0.4 جالون/دقيقة)
4047 رطل لكل بوصة مربعة27900 كيلو باسكال
-
-
الفرامل
الفرامل
تفي الفرامل بمعايير ISO 3450تفي الفرامل بمعايير ISO 3450
هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/ هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS)
يفي هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) بمعايير ISO 3471 وISO 3449 من المستوى IIيفي هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)/هيكل الحماية من الأجسام المتساقطة (FOPS) بمعايير ISO 3471 وISO 3449 من المستوى II
-
-
سعات إعادة التعبئة للخدمة
خزان الوقود
-
68.6 جالون (أمريكي)259.5 l
68.6 جالون (أمريكي)259.5 l
خزان DEF
-
4 جالون (أمريكي)15 l
4 جالون (أمريكي)15 l
علبة المرافق
5.3 جالون (أمريكي)20 l
5.5 جالون (أمريكي)21 l
5.5 جالون (أمريكي)21 l
ناقل الحركة
11.9 جالون (أمريكي)45 l
11.4 جالون (أمريكي)43 l
11.4 جالون (أمريكي)43 l
نظام التبريد
12.7 جالون (أمريكي)48 l
14.3 جالون (أمريكي)54 l
14.3 جالون (أمريكي)54 l
الخزان الهيدروليكي
31.7 جالون (أمريكي)120 l
25.6 جالون (أمريكي)97 l
25.6 جالون (أمريكي)97 l
التروس التفاضلية - محركات الأقراص النهائية - الخلفية
10 جالون (أمريكي)38 l
11.4 جالون (أمريكي)43 l
11.4 جالون (أمريكي)43 l
التروس التفاضلية - محركات الأقراص النهائية - الأمامية
10.6 جالون (أمريكي)40 l
11.4 جالون (أمريكي)43 l
11.4 جالون (أمريكي)43 l
حجم خزان الوقود
76.6 جالون (أمريكي)290 l
-
-
Dimensions
قاعدة العجلات
10.8 ft3300 مم
-
-
الأبعاد
ارتفاع المسمار B
13.7 ft4188 مم
-
-
ارتفاع المسمار B - الحمل
2.2 ft655 مم
-
-
من الخط المركزي للمحور الخلفي إلى حافة ثقل الموازنة
6.6 ft2001 مم
-
-
خلوص ذراع الرفع
12 ft3649 مم
-
-
الارتفاع - قمة هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)
11.4 ft3458 مم
-
-
الارتفاع - إلى قمة أنبوب العادم
11.8 ft3596 مم
-
-
الارتفاع - إلى قمة غطاء المحرك
8.4 ft2568 مم
-
-
الخلوص الأرضي
1.5 ft460 مم
-
-
من الخط المركزي للمحور الخلفي إلى وصلة الجر
5.4 ft1650 مم
-
-
التحميل - عند الحد الأقصى للرفع
60 °60 °
-
-
زاوية التفريغ عند الحد الأقصى للرفع
52 °52 °
-
-
التحميل - عند الحمل
45 °45 °
-
-
التحميل - من مستوى سطح الأرض
40 °40 °
-
-
الارتفاع - الخط المركزي للمحور
2.5 ft750 مم
-
-
نصف قطر الدوران
العرض - فوق الإطارات
9 ft2745 مم
-
-
نصف قطر الدوران - داخل الإطارات
11.2 ft3419 مم
-
-
نصف قطر الدوران - خارج الإطارات
20.2 ft6164 مم
-
-
نصف قطر الدوران - الحافة الخارجية لثقل الموازنة
20.3 ft6190 مم
-
-
الصوت
مستوى ضغط الصوت الديناميكي عند المشغل (ISO 6396:2008)
-
72 ديسبيل (أ)72 ديسبيل (أ)
72 ديسبيل (أ)72 ديسبيل (أ)
مستوى طاقة الصوت الخارجي - ISO 6395:2008
-
107 ديسبيل (أ)107 ديسبيل (أ)
107 ديسبيل (أ)107 ديسبيل (أ)
مستوى ضغط الصوت الديناميكي عند المشغل (ISO 6396:2008)¹
-
69 ديسبيل (أ)69 ديسبيل (أ)
69 ديسبيل (أ)69 ديسبيل (أ)
مستوى قوة الصوت الخارجي - ISO 6395:2008²
-
104 ديسبيل (أ)104 ديسبيل (أ)
104 ديسبيل (أ)104 ديسبيل (أ)
ملاحظة (1)
-
¹بما في ذلك البلدان التي تعتمد توجيهات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.¹بما في ذلك البلدان التي تعتمد توجيهات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
¹بما في ذلك البلدان التي تعتمد توجيهات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.¹بما في ذلك البلدان التي تعتمد توجيهات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
ملاحظة (2)
-
²مستوى الطاقة الصوتية الخارجية - توجيه الاتحاد الأوروبي 2000/14/EC ولائحة الضوضاء في المملكة المتحدة رقم 1701 لعام 2001.²مستوى الطاقة الصوتية الخارجية - توجيه الاتحاد الأوروبي 2000/14/EC ولائحة الضوضاء في المملكة المتحدة رقم 1701 لعام 2001.
²مستوى الطاقة الصوتية الخارجية - توجيه الاتحاد الأوروبي 2000/14/EC ولائحة الضوضاء في المملكة المتحدة رقم 1701 لعام 2001.²مستوى الطاقة الصوتية الخارجية - توجيه الاتحاد الأوروبي 2000/14/EC ولائحة الضوضاء في المملكة المتحدة رقم 1701 لعام 2001.
نظام مكيف الهواء
مكيف الهواء
-
يحتوي نظام تكييف الهواء بهذه الماكينة على المبرد R134a المكون من غاز مفلور يؤدي للاحتباس الحراري (دليل الاحتباس الحراري = 1430). يحتوي النظام على 1,6 كجم (3,5 أرطال) من المبرد الذي يعادل 2,288 طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 (2,522 طن).يحتوي نظام تكييف الهواء بهذه الماكينة على المبرد R134a المكون من غاز مفلور يؤدي للاحتباس الحراري (دليل الاحتباس الحراري = 1430). يحتوي النظام على 1,6 كجم (3,5 أرطال) من المبرد الذي يعادل 2,288 طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 (2,522 طن).
يحتوي نظام تكييف الهواء بهذه الماكينة على المبرد R134a المكون من غاز مفلور يؤدي للاحتباس الحراري (دليل الاحتباس الحراري = 1430). يحتوي النظام على 1,6 كجم (3,5 أرطال) من المبرد الذي يعادل 2,288 طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 (2,522 طن).يحتوي نظام تكييف الهواء بهذه الماكينة على المبرد R134a المكون من غاز مفلور يؤدي للاحتباس الحراري (دليل الاحتباس الحراري = 1430). يحتوي النظام على 1,6 كجم (3,5 أرطال) من المبرد الذي يعادل 2,288 طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 (2,522 طن).
الأبعاد - الرفع القياسي
الارتفاع - إلى قمة غطاء المحرك
-
8.83 ft2695 مم
8.75 ft2692 مم
الارتفاع - قمة هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)
-
11.33 ft3456 مم
11.33 ft3453 مم
الخلوص الأرضي
-
1.08 ft354 مم
1.08 ft351 مم
قاعدة العجلات
-
10.92 ft3350 مم
11 ft3350 مم
الطول الإجمالي - بدون جرافة
-
22.25 ft6797 مم
23.17 ft7052 مم
ارتفاع مسمار المفصلة عند ارتفاع الحمل
-
2 ft624 مم
2.08 ft660 مم
ارتفاع مسمار المفصلة عند الحد الأقصى للرفع
-
13 ft3981 مم
13.67 ft4167 مم
خلوص ذراع الرفع عند أقصى رفع
-
11.08 ft3393 مم
11.75 ft3604 مم
التحميل - الحد الأقصى للرفع
-
60 °60 °
60 °60 °
التحميل - ارتفاع الحمل
-
49 °49 °
49 °49 °
العرض فوق الإطارات (مُحمَّلة)
-
9.33 ft2824 مم
9.33 ft2825 مم
عرض المداس
-
7 ft2140 مم
7 ft2140 مم
ملاحظة
-
كل الأبعاد تقريبية وتستند إلى ماكينة مزودة بجرافة للأغراض العامة سعة 3,1 م³ (4,1 ياردات³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE) وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3.كل الأبعاد تقريبية وتستند إلى ماكينة مزودة بجرافة للأغراض العامة سعة 3,1 م³ (4,1 ياردات³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE) وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
كل الأبعاد تقريبية وتستند إلى ماكينة مزودة بجرافة للأغراض العامة سعة 3,3 م³ (4,3 ياردات³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE) وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3.كل الأبعاد تقريبية وتستند إلى ماكينة مزودة بجرافة للأغراض العامة سعة 3,3 م³ (4,3 ياردات³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE) وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
الأبعاد - الرفع العالي
الارتفاع - إلى قمة غطاء المحرك
-
8.83 ft2695 مم
8.75 ft2692 مم
الارتفاع - قمة هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS)
-
11.33 ft3456 مم
11.33 ft3453 مم
الخلوص الأرضي
-
1.08 ft354 مم
1.08 ft351 مم
قاعدة العجلات
-
11 ft3350 مم
11 ft3350 مم
الطول الإجمالي - بدون جرافة
-
24.5 ft7462 مم
24.75 ft7542 مم
ارتفاع مسمار المفصلة عند ارتفاع الحمل
-
2.42 ft745 مم
2.42 ft744 مم
ارتفاع مسمار المفصلة عند الحد الأقصى للرفع
-
14.67 ft4476 مم
14.67 ft4473 مم
خلوص ذراع الرفع عند أقصى رفع
-
12.33 ft3776 مم
12.33 ft3773 مم
التحميل - الحد الأقصى للرفع
-
65 °65 °
65 °65 °
التحميل - ارتفاع الحمل
-
54 °54 °
54 °54 °
العرض فوق الإطارات (مُحمَّلة)
-
9.33 ft2824 مم
9.33 ft2825 مم
عرض المداس
-
7 ft2140 مم
7 ft2140 مم
ملاحظة
-
كل الأبعاد تقريبية وتستند إلى ماكينة مزودة بجرافة للأغراض العامة سعة 3,1 م³ (4,1 ياردات³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE) وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3.كل الأبعاد تقريبية وتستند إلى ماكينة مزودة بجرافة للأغراض العامة سعة 3,1 م³ (4,1 ياردات³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE) وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
كل الأبعاد تقريبية وتستند إلى ماكينة مزودة بجرافة للأغراض العامة سعة 3,3 م³ (4,3 ياردات³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE) وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3.كل الأبعاد تقريبية وتستند إلى ماكينة مزودة بجرافة للأغراض العامة سعة 3,3 م³ (4,3 ياردات³) مع حدود القطع المُثبَّتة بمسامير (BOCE) وإطارات نصف قطرية Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
قارن الموديلات بالنقر فوق "إضافة موديل" أعلاه لتحميل بيانات المواصفات.
القدرة على المقارنة مع المنافسين غير متوفرة في الوقت الحالي بالنسبة لهذا الموديل. يرجى التحقق مرة أخرى في وقت لاحق.
السعر لدى الوكيل
لا يتم تضمين الضرائب، و/أو رسوم النقل، و/أو المناولة، و/أو الرسوم الإضافية، و/أو رسوم التجميع، و/أو الوجهة، و/أو الشحن، و/أو التسليم.هذا ليس عرض للبيع. الأسعار المعروضة التي تم تحديدها على أنها سعر للوكيل هي للأغراض المعلوماتية فقط.السعر المعروض المحدد على أنه "سعر الوكيل" هو أقل سعر يظهر لتكوينات الماكينة المعروضة على الصفحة التي يتم الوصول إليها من خلال زر "تصميم وتسعير". ويشمل السعر الملحقات (إن وجدت) والميزات الموضحة على أنها مضمنة في تكوين الماكينة الأقل سعرًا ولا يتضمن أي ملحقات أو خطط حماية أخرى.يتم تحديد الأسعار الفعلية وشروط وأحكام البيع لجميع المنتجات من قبل وكيل Cat المعتمد للبيع وحده، ويتم الاتفاق عليها مع المشتري في وقت البيع النهائي.
MSRP
السعر المعروض المحدد كسعر "MSRP" هو سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة لتكوين الماكينة الموضح. ويتضمن سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة (MSRP) الموضح الميزات والملحقات (إن وُجدت) الموضحة على أنها مشمولة مع تكوين الماكينة من دون أي تكلفة، بالإضافة إلى كل تكاليف أو رسوم المناولة أو التحضير المعقولة لدى الوكيل أو أي تكاليف أو رسوم مماثلة. ولا يشمل سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة (MSRP) الضرائب و/أو الشحن و/أو الرسوم الإضافية و/أو رسوم التجميع و/أو الوجهة و/أو الشحن و/أو التوصيل. بالإضافة إلى ذلك، لا يشتمل سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة (MSRP) على (1) أي ملحقات غير مذكورة على أنها مشمولة مع تكوين الماكينة من دون أي تكلفة، أو (2) أي خطط حماية، مثل اتفاقية القيمة التي يحصل عليها العميل أو خطة حماية المعدات. هذا ليس عرضًا للبيع. وسعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة (MSRP) المعروض هو للأغراض المعلوماتية. تُرجى ملاحظة أن سعر التجزئة المقترح من الشركة المصنعة (MSRP) قد يختلف بين وكلاء Cat المعتمدين، وكذلك بين قنوات البيع المختلفة للوكيل نفسه في كل حالة للمنتج نفسه. يحدد وكيل Cat المعتمد الذي يبيع المنتجات وحده سعر البيع الفعلي وشروط وأحكام البيع لكل المنتجات، والتي يُقر المشتري بالموافقة عليها وقت البيع النهائي. والسعر الموضح هو بالدولار الأمريكي وهو للمنتجات التي تُباع في الولايات المتحدة.
MSRP
السعر المذكور هو سعر التجزئة المقترح من الجهة المصنعة، ولا يشمل هذا السعر رسوم الشحن والمناولة، أو رسوم التعجيل، أو الضرائب، أو تكاليف التركيب لدى الوكلاء، أو الرسوم الأخرى التي يفرضها الوكلاء. ويحدد الوكلاء الأسعار الفعلية، بما في ذلك عملة الفوترة. وسعر التجزئة المقترح من الجهة المصنعة (MSRP) المعروض مخصص للمنطقة المختارة.
السعر المذكور هو سعر التجزئة المقترح من الجهة المصنعة، ولا يشمل هذا السعر رسوم الشحن والمناولة، أو رسوم التعجيل، أو الضرائب، أو تكاليف التركيب لدى الوكلاء، أو الرسوم الأخرى التي يفرضها الوكلاء. ويحدد الوكلاء الأسعار الفعلية، بما في ذلك عملة الفوترة. وسعر التجزئة المقترح من الجهة المصنعة (MSRP) المعروض مخصص للمنطقة المختارة.
warning
قد يواجه مستخدمو Internet Explorer مشاكل في بعض خصائص موقعنا. يرجى تجربة متصفح بديل (مثل Google Chrome، أو Microsoft Edge، أو Mozilla Firefox، وما إلى ذلك) للاستمتاع بتجربة Cat.com الكاملة.