Bauunternehmer erzielt Produktivitätsplus mit Diamant-Fräsmeisseln

Bauunternehmer erzielt Produktivitätsplus mit Diamant-Fräsmeißeln

Immer mehr Firmen, die Asphaltfräsarbeiten durchführen, entdecken derzeit den beeindruckenden Nutzwert von Cat® Diamant-Fräsmeißeln, deren Spitze in einem hauseigenen Verfahren bei hohen Temperaturen aus polykristallinen Diamanten gepresst wird. Damit erreichen die Meißel bis zu 80-mal längere Standzeiten als konventionelle Hartmetall-Fräsmeißel. Resultat: höhere Produktionsleistung, niedrigere Betriebskosten und weniger Maschinenverschleiß.

 

Produktivitätsschub in Schweden

Das schwedische Unternehmen Skanska Asfalt och Betong erhielt den Auftrag, eine circa 350.000 Quadratmeter große Fläche 15 bis 18 mm tief abzufräsen. Mit Cat Diamant-Fräsmeißeln konnte die Produktivität gesteigert und eine sehr gleichmäßige, glatte Oberfläche hergestellt werden – ideal für Einbau und Verdichtung einer neuen Deckschicht.

Anders Johansson, Gruppenleiter bei Skanska A&B, bestätigt diesen Erfolg: „Die Cat Diamant-Fräsmeißel haben die Produktionsleistung um 1,5 Stunden erhöht“. Dadurch konnten der Zeitaufwand bis zur Fertigstellung und die Verkehrsbehinderungen minimiert werden.

 

„SKANSKA A&B HAT INZWISCHEN RUND EINE MILLION QUADRATMETER MIT EINEM EINZIGEN SATZ DER CAT DIAMANT-FRÄSMEISSEL BEARBEITET. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS EIN MEISSELWECHSEL ERST BEI ÜBER 1,25 MILLIONEN QUADRATMETERN FÄLLIG SEIN WIRD“

 

Johansson war zudem von der Effizienzsteigerung auf dieser Baustelle beeindruckt. „Die Cat Diamant-Fräsmeißel haben auch einen effizienteren Einsatz der LKWs, Kehrmaschinen und anderer Hilfsgeräte sowie der Räummannschaft ermöglicht.“

Skanska A&B konnte inzwischen rund eine Million Quadratmeter mit einem einzigen Satz der Cat Diamant-Fräsmeißel bearbeiten. Die Firma geht davon aus, dass ein Meißelwechsel erst bei über 1,25 Millionen Quadratmetern fällig sein wird.

Ganz gleich, ob bei Ihrem nächsten Auftrag der komplette Asphalt oder nur eine dünne Schicht entfernt werden muss, nutzen Sie in jedem Fall das Kostensparpotenzial der Cat Diamant-Fräsmeißel – lieferbar für verschiedene Kaltfräsen- und Fräswalzenfabrikate. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler.


12 Gründe für die Kosten- und Profitvorteile von Cat® Diamant-Fräsmeißeln

Durch ihre gleichbleibende Schärfe über Hunderte von Stunden verhelfen Ihnen Cat® Diamant-Fräsmeißel zu drastischer Kostensenkung und Gewinnsteigerung.

Mehr erfahren

Diamant-Fräsmeißel für Asphalt

Cat® Diamant-Fräsmeißel bieten bis zu 80-mal längere Standzeiten als konventionelle Hartmetall-Fräsmeißel. Resultat: höhere Produktionsleistung, niedrigere Betriebskosten und weniger Maschinenverschleiß.

Unsere Diamant-Fräsmeißel kaufen