Cat® Connect Grade bietet Zeit-, Kosten- und Kraftstoffeinsparungen

Cat® Connect Grade bietet Zeit-, Kosten- und Kraftstoffeinsparungen

Frage: Wie erreicht man eine Reduktion des Kraftstoffverbrauchs um 67 Prozent, Arbeitskosten-Einsparungen von rund 150.000 Euro und zwei Monate Zeitgewinn bei einem 6-Monatsprojekt? Für die Firma Primorje Ajdovscina, beauftragt mit Baumaßnahmen am Speicherbecken des Pumpspeicher-Kraftwerks Avce in Westslowenien, war die Antwort schnell gefunden: mit Cat® AccuGrade™.

Zum Kraftwerk Avce gehört ein 2-Millionen-Kubikmeter-Speicherbecken, das über einen rund zwei Kilometer langen Druckstollen mit dem 550 Meter tiefer gelegenen Krafthaus verbunden ist. Nachts, wenn die Strompreise niedrig sind, wird das Wasser in das Speicherbecken hochgepumpt und tagsüber wieder in die Turbinen geleitet, um die Spitzenlast abzudecken.

Weil der Boden des Speicherbeckens sehr porös war, sollte Primorje Ajdovscina die 40°-Seitenböschungen planieren und eine 30 Zentimeter dicke Kiesschicht auftragen. Vor der Umstellung auf AccuGrade waren drei Fahrer mit zwei Kettendozern und einem Motorgrader beschäftigt, das Material zu verteilen und einzubauen. Drei weitere Mitarbeiter wurden für das Vermessen und Abstecken sowie für die ständige Kontrolle der Kiesschichtdicke benötigt.

Nach der Vorführung eines Kettendozers D6K mit AccuGrade Dual GPS entschied sich Primorje Ajdovscina prompt für den Wechsel. Einer der Dozerfahrer wurde in nur zwei Stunden mit dem neuen System vertraut gemacht. Die beiden übrigen Maschinen und das Drei-Mann-Vermessungsteam konnte der Bauleiter sofort auf anderen Baustellen in der Umgebung einsetzen.

Kommentar des D6K-Fahrers: „Schon nach wenigen Arbeitsstunden waren wir uns sicher, die ideale Lösung gefunden zu haben.“

Diese Aussage könnte man als glatte Untertreibung betrachten, denn der Abzug von zwei Fahrern und drei Vermessern brachte Primorje Ajdovscina circa 150.000 Euro Arbeitskostenersparnis auf dieser Baustelle. Zusätzlich verringerte sich der Dieselkonsum durch das Umsetzen der Maschinen um 67 Prozent. Noch beeindruckender: Die Planier- und Einbauarbeiten am Speicherbecken waren in nur vier Monaten erledigt – eine 30-prozentige Verkürzung gegenüber den ursprünglich eingeplanten sechs Monaten.


Die Vorteile der Maschinensteuerung AccuGrade™ entdecken

Cat Connect Grade Technologien wie AccuGrade können die Produktivität um bis zu 40 % steigern und zugleich die Arbeitskosten senken.

Mehr über AccuGrade™

Kettendozer D6K2

Die robuste Konstruktion des D6K ist bestens für schwere Einsätze geeignet. In der Kabine findet der Fahrer einen komfortablen Innenraum vor, der ein ermüdungsarmes, produktives Arbeiten erlaubt.

Produkt ansehen