Neue Cat Anbaugeräte steigern die Vielseitigkeit Ihrer Maschinen

Neue Cat® Anbaugeräte steigern die Vielseitigkeit Ihrer Maschinen

Obwohl die Besucher des Caterpillar Messestandes im April auf der bauma 2016 in München hauptsächlich an den neuesten Cat® Maschinen interessiert waren, konnten sie bei dieser Gelegenheit auch die Aktualitäten im Produktbereich der Cat Anbaugeräte erkunden.

„Wir beschäftigen uns zuerst mit dem vorgesehenen Einsatz, anschließend mit dem geeigneten Anbaugerät und erst dann mit der Maschinenklasse, die den Auftrag mit diesem Anbaugerät bewältigen kann“, sagt Chris Key, Caterpillar Product Portfolio Manager, und begründet diese Caterpillar Vorgehensweise folgendermaßen: „Wir informieren uns über die Produktivitätsziele des Kunden und über das zu bearbeitende Material. Anhand dieser Daten können wir die richtige Größe des Anbaugerätes bestimmen.“

Cat Hydraulikhämmer, um ein Beispiel zu nennen, machen kurzen Prozess, wenn es um Aufbrech-, Abbruch-, Rückbau- und Zerkleinerungsarbeiten geht. Beim neuen H80E S mit vereinfachter Konstruktion wurde die Anzahl der Innenteile um 40 % reduziert.

„Weil sein Gewicht deutlich abgenommen und gleichzeitig die zulässige Spanne des Ölvolumenstroms zugenommen hat, eignet er sich jetzt für einen größeren Kreis von Trägermaschinen“, betont Key. „Ein idealer Hydraulikhammer für Baggerlader und Minibagger.“

Weitere Anbaugeräte für diese Einsatzgebiete sind die mit auswechselbaren Backen bestückten Universalscheren. Bei den neuesten Cat Konstruktionen ist der Backenwechsel sogar noch einfacher geworden.

„Wir haben ein cleveres Schnellwechselsystem eingeführt“, erklärt Key. „Die verschiedenen Backensätze lassen sich sehr leicht von nur einer Person in 15 Minuten austauschen.“

Darüber hinaus sind die neuen Cat Schrottscheren bestens für Anwendungen geeignet, die das Zerschneiden von Metall erfordern.

„Beim Abwracken von Fahrgastschiffen leisten die Scheren perfekte Arbeit“, verdeutlicht Key. „Sie können den Rumpf und die Decks mühelos in kleinere Teile zerlegen.“

Caterpillar Product Portfolio Manager Chris Key erklärt, wie die neuesten Cat Anbaugeräte – Hydraulikhämmer, Universalscheren und Schrottscheren – die Arbeitsgeschwindigkeit und die Einsatzvielfalt steigern.

Sechs Tipps zur Produktivitätssteigerung mit den richtigen Anbaugeräten

Auf den ersten Blick eine simple Sache, doch bei der Auswahl von Anbaugeräten sollten Sie unbedingt Ihre Maschinenausrüstung und die Einsatzanforderungen berücksichtigen. Nur dann erzielen Sie die beste Produktivität im Verhältnis zu Ihrem finanziellen Aufwand.

Mehr erfahren

Hydraulikhämmer der Serie E

Die E-Serie unserer Hydraulikhämmer überzeugt durch Höchstleistungen im Ganztagsbetrieb beim Aufbrechen härtester Oberflächen – von vulkanischem Gestein bis zu Stahlbeton.

Mehr erfahren