Wir sind uns darüber im Klaren, dass sich der Wert eines Motors nicht allein an seiner Leistungsfähigkeit im Motorraum festmachen lässt. Aus diesem Grund entwickelt Caterpillar kontinuierlich Service-Angebote, die die Leistung, die unsere Schifffahrtsprodukte unter Deck liefern, ergänzen. Durch den Cat®-Präventivwartungsvertrag (PMA, Preventive Maintenance Agreement) können Kunden die Wartungskosten über die Laufzeit des Vertrags auf die aktuellen Kostensätze festlegen.

Das PMA-Programm bietet eine fünfjährige Wartungsgarantie für neue Yachten bzw. Yachten mit niedriger jährlicher Betriebsstundenanzahl, die mit einem Cat-Schiffsantriebsmotor der Schiffsmotorenplattformen C7 bis C32 angetrieben werden. Die Präventivwartungsverträge sind komplett übertragbar und bieten einen dokumentierten Wartungsverlauf für Cat-Motoren, was den Wiederverkaufswert der Boote erhöht und diese für potentielle Kunden attraktiver macht. PMAs sind weltweit ohne Einschränkungen und Zonenbegrenzung verfügbar.

Broschüre herunterladen

Mechaniker bei der Wartung eines Cat®-Schiffsmotors
Mit einem Caterpillar-Präventivwartungsvertrag entfalten Ihre Motoren stets die optimale Leistung.

Schiffsantriebsmotor Cat® C18 ACERT™ Tier 3

Schiffsantriebsmotor Cat® C18 ACERT™ Tier 3

Dieser Schiffsmotor ist mit den neuesten Motorblocksystem-Innovationen ausgestattet, um maximale Vorteile hinsichtlich Leistungsdichte, Leistung, Emissionen und Kraftstoffnutzung bieten zu können.

Produktbeschreibung ansehen

Kapitän Josh Temple auf Rekordkurs mit Cat®-Motorschiff

Die Besatzung der

Kapitän Josh Temple vom Erlebnisanbieter "Primetime Adventures" ist auf Erfolgskurs: Er will den Jahresweltrekord im Markieren von Speerfischen brechen – und zwar auf der "Carol Libby" mit Schiffsmotoren und Stromaggregaten von Cat®.

Mehr erfahren