KWK

Generatoren für die Kraft-Wärme-Kopplung

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)/Combined Heat And Power (CHP)

GERINGERE BETRIEBSKOSTEN DURCH HOCHEFFIZIENTE KRAFT-&WÄRME-KOPPLUNG (KWK)

In vielen Industrieanlagen wie Produktionsanlagen, Raffinerien und regionalen Fernheizkraftwerken oder kommerziellen Einrichtungen wie Urlaubsorten, Einkaufszentren, Bürohochhäusern, Universitäten, Rechenzentren und Krankenhäusern können die Betriebskosten mithilfe einer Cat®-KWK-Anlage (auch als Kraft-Wärme-Kopplung bekannt) reduziert werden, indem diese mit sauberem Pipeline-Erdgas betrieben werden. Cat-Gasstromaggregate können gleichzeitig Elektroenergie für elektrische Lasten und Wärmeenergie für die Beheizung von Anlagen liefern. Während der Wirkungsgrad bei der Trennung von Netzstrom und Erdgas-Heizkesseln oft weniger als 50 % beträgt, bieten Cat-KWK-Projekte zusätzliche Vorteile.

Was sind die Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung?

  • Energieeffizient bis zu 90 Prozent
  • Geringere Energiekosten als bei getrennten Wärme- und Stromerzeugungssystemen
  • Geringere Emissionen als bei getrennten Wärme- und Stromerzeugungssystemen
  • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Zertifizierung über Energy Efficiency Credits

Caterpillar Marine Caterpillar Marine

Erhöhte Effizienz durch Wärmerückgewinnung

Alle erdgasbetriebenen Cat-Motoren können speziell für Anwendungen mit Wärmerückgewinnung konfiguriert werden. Der Motor treibt ein Cat-Gasstromaggregat für die Erzeugung von Elektroenergie an. Gleichzeitig werden die Motorwasser- und/oder Abgaskühlkreisläufe über Wärmetauscher gespeist (bzw. Kühler, wenn keine KWK angewendet wird), um die Abwärme des Motors vom Motor auf einen Warmwasser- oder Dampfkreislauf des Kunden zu übertragen. Das Warmwasser bzw. der Dampf kann dann effektiv für einen Anlagenprozess oder die Klimaanlage einschließlich Anlagenkühlung (als Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung bekannt) genutzt werden, wenn eine Absorptions- oder Adsorptionskältemaschine implementiert wird.

 

alt

Stromerzeugungsprodukte

Stromerzeugungsprodukte

Alle Größen oder Formen. Für alle regulatorischen Rahmenbedingungen. Wenn Sie Strom benötigen, ist Caterpillar für diese Herausforderung geschaffen. Unsere Generatoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.

Stromerzeugungsprodukte anzeigen

Broschüren

Lesen Sie unsere Broschüren zum Thema Stromerzeugung

Caterpillar bietet standardisierte und maßgefertigte Stromerzeugungslösungen für alle Anwendungsbereiche. Zur rechten Zeit am rechten Ort.

Broschüren anzeigen

White Paper

White Paper

Gerne stellt Caterpillar Informationen zu neuer Technik sowie innovative Lösungen zur Unterstützung Ihres Unternehmens zur Verfügung.

White Paper anzeigen

ENERGIESPARSYSTEME FÜR IHRE SPEZIELLEN ANFORDERUNGEN

Caterpillar bietet maßgeschneiderte Kraft-Wärme-Kopplungs-Pakete einschließlich der erforderlichen mechanischen Ausrüstungen und Steuerungen zur Gewinnung der thermischen Motorenergie und deren Übertragung an eine Industrieanlage. Zusätzlich bietet Caterpillar Abgasnachbehandlung für stark reglementierte Emissionsumgebungen und parallele Cat-Schaltanlagen für Versorgungsunternehmen, um die erzeugte überschüssige Elektroenergie an das lokale Stromnetz verkaufen zu können.

Die Energiekosten-Gesamteinsparungen derartiger Systeme können die Vorhalte- und Betriebsgesamtkosten mehr als ausgleichen, so dass sich diese Systeme abhängig von den lokalen Energiepreisen und der lokalen Energiepolitik bereits nach zwei bis drei Jahren amortisieren.

Shanghai Tencent Cloud Data Center Shanghai Tencent Cloud Data Center

Built For It

Bei Cat® bekommen Sie für Ihr Geld einen echten Mehrwert: robuste, zuverlässige Maschinen und eine langfristige Partnerschaft.

Mehr erfahren

Finanzierung und Versicherung

Cat Financial hält für Sie und Ihr Unternehmen die beste Finanzierungslösung bereit – verlassen Sie sich drauf!

Mehr erfahren

Größenrechner für gewerbliche und industrielle Aggregate

Caterpillar Electric Power gibt die Einführung der neuesten Kapazitätsplanungssoftware für Stromaggregate, Cat® Electric Power SpecSizer, bekannt.

Mehr erfahren

Wenden Sie sich an Experten

Lernen Sie von Fachleuten, und holen Sie sich Rat von Kollegen – testen Sie unsere Blogs und Online-Foren.

Lesen Sie unsere Blogs

Cat®-Händlerservice

Kaufen Sie eine beliebige Cat®-Maschine, und profitieren Sie zudem von der vollen Unterstützung und dem uneingeschränkten Engagement Ihres örtlichen Cat-Händlers.

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Cat-Händler

Caterpillar Inc.

Ein führendes Unternehmen in puncto Größe, Vielfalt, Reichweite und Charakter

Mehr erfahren