Broschüren

Broschüren


Azimutstrahlruderanlage

Bei der Azimutstrahlruderanlage handelt es sich um ein steuerbares Strahlruder mit einem speziell gefertigten Verstell- oder Festpropeller. Die Strahlruderanlage ist in Ausführungen mit L-Antrieb wie auch mit Z-Antrieb verfügbar.

PDF herunterladen
Die Azimutstrahlruderanlage

Fernsteuersystem BRC 800

Mit der Fernsteuerung BRC 800 kann die Besatzung bei allen Arten von Schiffen Verstellpropeller und Strahlruder steuern und überwachen. Das System liefert klare Informationen auf grafischen Anzeigen – auf sämtlichen Leitständen. Es nutzt neueste Mikroprozessortechnik und ist eine Spezialkonstruktion von Caterpillar Propulsion.

PDF herunterladen
Fernsteuersystem BRC 800

Cat®-Antriebssysteme: Das Komplettpaket

Vorstellung der Komplettlösung für Schiffe jeder Art. Wir haben unser umfassendes Angebot an mittelschnelllaufenden und schnelllaufenden Cat-Motoren um Industrienorm-Propeller, -Strahlruder und -Steuersysteme erweitert. Mit den Cat-Antriebssystemen erhalten Sie ein optimiertes Motor-, Generator- und Antriebspaket, bei dem Caterpillar für jedes Teil die weltweite Gewährleistung und Betreuung übernimmt.

PDF herunterladen
Cat-Antriebssysteme: Das Komplettpaket

Strahlruder mit Verstell- und Festpropeller sorgen für maximale Verfügbarkeit

Es sind zwei verschiedene Propeller verfügbar: ein Verstellpropeller, der üblicherweise bei konstanter Wellendrehzahl eingesetzt wird, und ein Festpropeller, der üblicherweise bei veränderlicher und umkehrbarer Wellendrehzahl eingesetzt wird. Das Strahlruder BTT ist in zwei Ausführungen erhältlich: als für DP-Einsätze geeignetes schweres BTT und als für das Manövrieren im Hafen geeignetes Hilfs-BTT.

PDF herunterladen
Strahlruder mit Verstell- und Festpropeller sorgen für maximale Verfügbarkeit

Energieeinsparungen bei Doppelschraubenschiffen

Die auf bewährter Technologie von Caterpillar Propulsion basierende Lösung der BCP-Steigungsverstellung ist eine breit einsetzbare Funktion, durch die bei allen Arten von Doppelschraubenschiffen, die bei der Betriebsart flexibel sein müssen, Steigungsverstellung genutzt werden kann. Diese Flexibilität bringt neben Kraftstoffeinsparungen auch Vorteile für die Umwelt mit sich.

PDF herunterladen
Energieeinsparungen bei Doppelschraubenschiffen

Nur die Starken überleben: Antrieb mit zwei Finnen

Vom Meer steigt Dampf auf, die gefühlte Kälte beträgt schmerzhafte –47 °C und zu hören ist nur das unaufhörliche Ächzen, Schlagen und Brechen von Meereis gegen den Rumpf. Das Arbeitsumfeld ist wirklich brutal, dennoch darf es zu keinen mechanischen Schäden und Ausfallzeiten kommen. Wenn viel auf dem Spiel steht und eine Heimreise Wochen dauern würde, ist die beste und zuverlässigste Ausrüstung gerade gut genug. Lernen Sie das neue Antriebssystem mit zwei Finnen kennen.

PDF herunterladen
Nur die Starken überleben: Antrieb mit zwei Finnen

Fernsteuersystem RCS 3000

Beim RCS 3000 handelt es sich um ein digital programmierbares Steuersystem zum Manövrieren und zur Überwachung von Propellersteigung und Motordrehzahl bei Schiffen jeder Größe. Mit dem System können darüber hinaus Strahlruder mit Verstellpropeller gesteuert und überwacht werden. Das System kann problemlos aufgerüstet und erweitert werden, ist einfach einzubauen und erlaubt äußerst präzise Positionierung. Das RCS 3000 kann als Ersatzsystem oder zur Aktualisierung eines vorhandenen elektronischen Systems bestellt werden.

PDF herunterladen
Fernsteuersystem RCS 3000

Schifffahrtsprodukte

Schifffahrtsprodukte

Die Betriebszeit des Motors ist für Sie, Ihr Team, Ihre Kunden und Ihr Betriebsergebnis von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund bringen die Cat- und MaK-Antriebsmotoren Ihr Schiff in jeden Hafen.

Produkte anzeigen

Portal für technische Informationen

Portal für technische Informationen

Nutzen Sie für die Suche nach Produktvergleichen, technischen Daten, Produktgrößenangaben und anderem unser speziell für Berater, Architekten, Ingenieure und Eigner geschaffenes Portal für technische Informationen.

Mehr erfahren