Reparaturoptionen

Niemand weiß mehr über die optimale Nutzung eines Cat®-Ausrüstungsteils als unsere Cat-Händler. Diese gehen weit über Routine-Reparaturen und -Wartung hinaus und bietet einen umfassenden Support für den gesamten Produktlebenszyklus der verkauften Ausrüstung. Wir setzen alles daran, Ihnen eine optimale Nutzung ihrer Investition zu ermöglichen, mit einer hohen Maschinenverfügbarkeit, einer Ausrüstung mit langer Lebensdauer und niedrigen Betriebskosten.


Lebenszyklusmanagement der Komponenten

Unser Ziel ist es, mit dem Lebenszyklusmanagement der Komponenten deren Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu optimieren und somit die höchste Verfügbarkeit und die niedrigsten Kosten pro Tonne zu erzielen. Wir messen die Leistung durch Kontrolle des Produktlebenszyklus und durch die Ermittlung der Grundursache von Problemen mithilfe von Fehleranalysen und ermöglichen somit die Entwicklung eines Maßnahmenplans zur optimalen Nutzung Ihrer Maschinen.

Die Flüssigkeitsanalyse ist ein weiterer wichtiger Händler-Service. Die Flüssigkeiten Ihrer Maschine erzählen eine eigene Geschichte. Eine Veränderung der Messergebnisse kann auf Probleme hindeuten, bevor sie sich zu teuren Ausfällen entwickeln. Weitere Vorteile sind eine Verkürzung der Reparaturzeit, die Verhinderung ungeplanter Ausfälle und die Maximierung des Produktlebenszyklus.


Aufarbeitung von Komponenten

Egal, ob es geschäftlich sinnvoller ist, Komponenten zu reparieren, aufzuarbeiten oder zu ersetzen – Ihr Cat-Händler bietet umfassenden Service und die am besten geeignete Reparaturoption für Ihren Betrieb.

Der Großteil der Cat-Komponenten ist für die mehrmalige Aufarbeitung geeignet, und zahlreiche Cat-Händler verfügen über Kapazitäten, die für eine Aufarbeitung der Komponenten erforderlich sind, sodass diese wieder funktionieren wie am ersten Tag.

Ist ein Austausch die beste Option, nutzen Händler sowohl neue als auch generalüberholte Cat-Ersatzteile (Reman), um eine für Maschine und Betrieb angemessene, kosteneffektive Reparatur sicherzustellen. Reman-Ersatzteile und -Komponenten bieten dieselbe Leistung und Zuverlässigkeit wie neue Teile, zu einem Bruchteil der Kosten. Sie werden über den Ladentisch verkauft, sodass Ihre Optionen bei Reparatur und Überholungszeit größer sind.


Cat Certified Rebuild

Hat eine Maschine das Ende ihres Produktlebenszyklus erreicht, können zahlreiche Cat-Händler diese Aufarbeiten und ihr ein kostengünstiges „zweites Leben“ ermöglichen. Es stehen zwei Aufarbeitungsoptionen zur Verfügung:

Bei dem Cat Certified Rebuild handelt es sich um die umfassendere Version. Die alte Maschine wird vollständig zerlegt und alle wichtigen Teile werden ersetzt.

Ein Certified Powertrain Rebuild umfasst lediglich die Komponenten, die Teil des Antriebs sind. So kann Ihr Betrieb Preis und Leistung aufeinander abstimmen.


Wartung und Reparatur

In puncto Reparatur von Maschinen verfügt Ihr Cat-Händler über umfassende Kenntnisse und Erfahrung, um diese zu vermeiden, und die technische Kompetenz, um diese durchzuführen und Ihre Maschine wieder in Betrieb zu nehmen. Zudem können Cat-Händler sachkundig feststellen, ob eine Komponente repariert, aufgearbeitet oder ersetzt werden sollte.

Auf Grundlage eines präventiven Wartungsansatzes konzentrieren sich Cat-Händler vorausschauend auf die Pflege von Teilen und Komponenten, sodass diese möglichst lange erhalten bleiben. Durch eine Zustandsüberwachung können Veränderungen des Ausrüstungszustandes, des Betriebs und der Anwendung ermittelt werden, sodass Reparaturen vor Ausfall der Maschine durchgeführt werden können. Durch eine effektive kontinuierliche Planung von Reparaturen und die Vermeidung von Verspätungen in dieser Planung stellen Händler höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sicher und tragen gleichzeitig zur Reduzierung der Betriebskosten bei.


S•O•S℠

Zertifizierte Grunderneuerung

Serviceschulung


Planmäßige Wartung

Zustandsüberwachung

Händler suchen


Support für den gesamten Produktlebenszyklus

Support für den gesamten Produktlebenszyklus

Gemeinsam mit Cat-Händlern sind wir Partner während des gesamten Lebenszyklus – von der Lieferung über den täglichen Betrieb und die Wartung bis hin zu größeren Reparaturen und Umbauten.

Weitere Informationen

Seite zur Bergbaubranche

Startseite Bergbau

Der Bergbau ist eine Branche mit zahlreichen Herausforderungen – egal, ob Sie ein oder 100 Ausrüstungsteile von Cat besitzen, wir unterstützen Sie bei deren Management.

Weitere Informationen