Schrottrecycling

Unsere Lösungen für Ihre Schrottrecycling‑Prozesse

Sprechen Sie mit einem Händler
Scrap Recycling Equipment, MH 3040
Scrap Recycling Equipment, MH 3040

Ausrüstung für das Schrottrecycling

Angesichts der schweren Lasten, die Sie bewegen, und der Anforderungen auf Ihrer Baustelle können Schrottplätze gefährliche Arbeitsumgebungen sein. Cat®‑Ausrüstung für das Schrottrecycling ist auf maximale Produktivität und Sicherheit ausgelegt und ermöglicht ein schnelles und sicheres Laden sowie Stapeln. Mit Cat Maschinen verwandeln Sie Materialien, die ihren Wert längst verloren haben, wieder in wertvolle Rohstoffe.

MH3032

Der Materialumschlagbagger Cat MH3260 bietet herausragende Stabilität, präzise Steuerung und eine beeindruckende Reichweite von fast 18 Metern. Angetrieben von einem fortschrittlichen elektro‑hydraulischen System und dem zuverlässigen Cat C13‑Motor ist er darauf ausgelegt, die Effizienz bei anspruchsvollen Materialumschlag‑Anwendungen zu maximieren. Die geräumige, ergonomische Kabine sorgt für hohen Bedienkomfort und Produktivität, während längere Wartungsintervalle und ein geringerer Kraftstoffverbrauch zur Senkung der Betriebskosten beitragen.

Mehr erfahren
MH3032
MH3032

MH3040

Der Cat MH3040 ist der hochmoderne Materialumschlagbagger der nächsten Generation und knüpft an die bewährte Robustheit des M325D an. Mit einer aufgewerteten Kabine, einer Reichweite von über 15 Metern, drei Leistungsmodi und einem elektrisch angetriebenen Lüfter zur Optimierung des Kraftstoffverbrauchs und zur Maximierung der Energieeffizienz hebt der MH3040 das Schrottrecycling auf ein völlig neues Niveau.

Mehr erfahren
Handle the Toughest Material With the MH3040
Handle the Toughest Material With the MH3040

MH3050

Der MH3050 vereint das Beste aus unserem Materialumschlag‑Portfolio und erweitert die Reichweite auf 18 m (59’3”). Das neueste Kühlsystem und ein Hydrauliksystem mit positivem Durchfluss sorgen für höhere Effizienz und einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Die geräumige Kabine mit Premium‑Sitzen, Joystick‑Steuerung und mehreren Zugangspunkten schafft eine äußerst komfortable Arbeitsumgebung. Darüber hinaus erhöhen fortschrittliche Funktionen wie HCR, Auto Brake und Swing Lock die Sicherheit nochmals deutlich.

Mehr erfahren
Move more with the MH3050
Move more with the MH3050

MH3250

Mit einer 20%igen Senkung der Betriebskosten und einer 15%igen Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs ermöglicht der Materialumschlagbagger Cat MH3250, mit weniger Ressourcen ehrgeizige Ziele zu erreichen. Längere Wartungsintervalle, der robuste C9.3B‑Motor, eine Reichweite von über 16 Metern sowie erweiterte Sicherheitsfunktionen machen den MH3250 zu einer leistungsstarken Ergänzung für jede Flotte.

Mehr erfahren
MH3250
MH3250

950

Der Cat 950 mit Schrott‑Handling‑Paket ist speziell für anspruchsvolle Schrott‑ und Recyclinganwendungen ausgelegt. Mit hoher Leistung, präzisem Handling und unübertroffener Langlebigkeit ist er die ideale Maschine für das Be‑ und Entladen großer Mengen von losem Schrott, das Sortieren von Materialien sowie die Beschickung von Schreddern – Tag für Tag.

Mehr erfahren
950
950

966

Für Schrottplätze konzipiert, liefert der 966 eine hohe Losbrechkraft, schnelle Arbeitszyklen und robuste Schutzvorrichtungen, um Metalle den ganzen Tag über sicher und effizient zu laden, zu sortieren und zu stapeln.

Mehr erfahren
966
966

Unser komplettes Sortiment

Cat belebt die Art und Weise, wie Sie arbeiten, neu. Unsere Maschinenflotte — darunter Bagger, Radlader und Kompaktlader — unterstützt Sie dabei, Ihre Leistungsfähigkeit, Effizienz und Sicherheitsstandards zu steigern.


MÖCHTEN SIE ÜBER CAT PRODUKTE AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN?

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER.

Artikel

Wenn es um Ihre Branche geht, stehen wir Ihnen mit Tipps, Einblicken und fachkundiger Beratung zur Seite, damit Sie Ihre Arbeit erfolgreich erledigen können.

SPRECHEN SIE MIT IHREM LOKALEN HÄNDLER, UM DIE RICHTIGEN BAUMASCHINEN ZU FINDEN

Jetzt Kontakt Aufnehmen

Ob persönlich oder online – mit uns finden Sie die Antworten, die Sie brauchen. Kontaktieren Sie Ihren Cat® Händler vor gleich in der Nähe und mit dem richtigen Fachwissen. Jetzt für den Newsletter anmelden, um Tipps von Profis aus Ihrer Branche zu erhalten. Alternativ können Sie auch einfach hier weitersurfen.