Technische Daten
Materialart | Polyester Polyester |
Diese Nylon-Schutzabdeckung schützt Ihren tragbaren Generator vor Staub, Regen und Kratzern. Mit einem Zugband und einer Spannvorrichtung für einen festen, sicheren Sitz. Kompatibel mit dem Modell RP4400.
Diese speziell angefertigte Schutzabdeckung umfasst ein Zugband und eine Spannvorrichtung für einen guten Sitz zum Schutz Ihres tragbaren Genertors.
Materialart | Polyester Polyester |
Höhe | 24.7 ″ 628 mm |
Transportgewicht | 1.92 lb 0.87 kg |
Breite | 27.4 ″ 696 mm |
Länge | 32.9 ″ 835 mm |
Kartonhöhe | 15.9 ″ 405 mm |
Kartonbreite | 12.6 ″ 320 mm |
Kartonlänge | 1.4 ″ 35 mm |
UPC | 815683023785 815683023785 |