Leise, einfach, langlebig
Cat-Wechselrichtergeneratoren bieten Ihnen die Annehmlichkeiten eines Verbraucherprodukts kombiniert mit der Leistung und Konstruktion eines professionellen Wechselrichters.
Versorgen Sie sich in Ihrem Anhänger, beim Campen und anderen Outdoor-Aktivitäten mit dem Cat� INV2000 bei geringer Geräuschentwicklung mit sauberem Strom. Durch Wechselrichtertechnologie ist Ihr Strom qualitativ hochwertig und für empfindliche elektronische Geräte nicht schädlich.
Der INV2000 ist leise, wodurch er die optimale Lösung ist, wenn Sie Strom zum Mitnehmen brauchen:
Verwenden Sie einen einzelnen INV2000, oder nutzen Sie doppelt so viel Strom, indem Sie zwei INV2000-Einheiten mit dem Cat INV2000-Parallelschaltungssatz miteinander verbinden.
Cat-Wechselrichtergeneratoren bieten Ihnen die Annehmlichkeiten eines Verbraucherprodukts kombiniert mit der Leistung und Konstruktion eines professionellen Wechselrichters.
Unsere Onlinehilfe und das jeweilige regionale mehrsprachige Kundencallcenter sind das ganze Jahr über rund um die Uhr erreichbar und helfen Ihnen gerne weiter. Sie müssen nicht lange darauf warten, dass Ihr Generator gewartet und auf Vordermann gebracht wird, denn Wartungs- und Ersatzteile liegen in unserem europäischen Lager bereit.
Versorgen Sie Ihren Wohnwagen, Ihr Zelt oder Ihre Outdoor-Aktivitäten bei geringer Geräuschentwicklung mit sauberem Strom aus dem Cat® INV2000. Durch Wechselrichtertechnologie ist der Strom qualitativ hochwertig und sicher für Ihre empfindlichen elektronischen Geräte, Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde. Der INV2000 ist leise, wodurch er die optimale Lösung ist, wenn Sie Strom zum Mitnehmen brauchen.
Nennleistung | 1800.0 W 1800.0 W | More |
Maximale Leistung | 2000.0 W 2000.0 W | More |
DC-Ausgabe | 12 V (8,3 A)/5 V (2,1 A) 12 V (8,3 A)/5 V (2,1 A) | More |
Gesamtverzerrung (THD, Total Harmonic Distortion) | < 3 % < 3 % | More |
Buchsen | 2 x 230 V 16 A, 1 x 5 V 2,1 A USB, 1 x 5 V 1,0 A USB, 1 x 12 V DC 8,3 A 2 x 230 V 16 A, 1 x 5 V 2,1 A USB, 1 x 5 V 1,0 A USB, 1 x 12 V DC 8,3 A | More |
Automatische Spannungsregelung (AVR, Automatic Voltage Regulation) | Wechselrichtertyp Wechselrichtertyp | More |
Batterieausführung | – – | More |
Betriebszeit bei 50 % | 6.0 h 6.0 h | More |
Startmethode | Nutzbare Zugkraft Nutzbare Zugkraft | More |
Leerlaufsteuerung | Intelligente Motorsteuerung (ESC, Engine Smart Control) Intelligente Motorsteuerung (ESC, Engine Smart Control) | More |
Nennkapazität Kraftstofftank | 1.0 gal (US) 4.0 l | More |
Kraftstofftank-Material | Kunststoff Kunststoff | More |
Kraftstoffart | Bleifreies Benzin Bleifreies Benzin | More |
Kraftstoffanzeige | Messuhr Messuhr | More |
Motordrehzahl | 79.7 cm³ 79.7 cm³ | More |
Motortyp | OHV OHV | More |
Motordrehzahl | Variable Drehzahl Variable Drehzahl | More |
Schmiermethode | Spritzschutz Spritzschutz | More |
Empfohlenes Öl | SAE 30 oder 10W-30 SAE 30 oder 10W-30 | More |
Ölfüllmenge | 0.4 qt 0.38 l | More |
Regionale Zertifizierungen | CE CE | More |
Abschaltungsmethode | Automatik für niedrigen Ölstand Automatik für niedrigen Ölstand | More |
Beleuchtete Schalttafel | Ja Ja | More |
Handgriffstil | Integriert Integriert | More |
Radausführung | – – | More |
Kontrollleuchten: | Geringer Ölverbrauch, geringe Überlast und Betrieb mit niedriger Drehzahl Geringer Ölverbrauch, geringe Überlast und Betrieb mit niedriger Drehzahl | More |
USB | 1 x 2,1 A 5 V und 1 x 1,0 A 5 V 1 x 2,1 A 5 V und 1 x 1,0 A 5 V | More |
Garantie | Standardmäßig eingeschränkte 2-Jahres-Garantie, verlängerbar auf eingeschränkte 3-Jahres-Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen Standardmäßig eingeschränkte 2-Jahres-Garantie, verlängerbar auf eingeschränkte 3-Jahres-Garantie bei Registrierung innerhalb von 30 Tagen | More |