Cat-Minibagger 300.9D VPS bietet flexible Antriebsoptionen für emissionssensitive Einsätze

Cat-Minibagger 300.9D VPS bietet flexible Antriebsoptionen für emissionssensitive Einsätze

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Afrika, Nahost: Juni 2016  
Pressemitteilung Nr. 318PR16

Caterpillar hat das Cat® -Produktangebot an Minibaggern um das Modell 300.9D VPS erweitert. Von der vielseitigen Konstruktion des 300.9D VPS profitieren Fahrzeughalter, Fahrer und Mietfirmen gleichermaßen, denn die Maschine kann – zusammen mit ihrem separaten Hydraulikaggregat – sowohl mit Dieselkraftstoff als auch über eine entfernte elektrische Stromquelle betrieben werden – und das ohne jeglichen Leistungsverlust. Die Trennung zwischen elektrischem Antriebssystem und Maschine bringt Vorteile bei Auslastung und Mietoptionen. Für konventionelle Einsätze kann der 300.9D VPS alleine gemietet werden. Erfordert der Einsatz hingegen einen niedrigen Geräuschpegel und absolute Emissionsfreiheit, kann der Minibagger auch zusammen mit dem Hydraulikaggregat gemietet werden.  

 

Technische Daten der Maschine

   

Nettoleistung

9,6 kW (13 HP)

Reißkraft

4,5 kN (1012 lbf)

Losbrechkraftraft

8,9 kN (2000 lbf)

Grabtiefe

1731 mm (68")

Auskipphöhe (max.)

2035 mm (80")

Reichweite auf Standebene

3027 mm (119")

Einsatzgewicht (min.)

1088 kg (2399 lbs)

Transportgewicht (min.)

988 kg (2178 lbs)

L x B x H

2746 x 700 x 1507 mm

108" x 28" x 59"

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten  

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

 

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo