Die Bagger der nächsten Generation der Serie Cat® 330 und 330 GC bieten eine höhere Effizienz und niedrigere Betriebskosten.

Die Bagger der nächsten Generation der Serie Cat® 330 und 330 GC bieten eine höhere Effizienz und niedrigere Betriebskosten.

Zur weltweiten Veröffentlichung (außer Japan): November 2018  
Pressemitteilung Nr.  518PR18

Die Bagger der 30-Tonnen-Größenklasse der nächsten Generation von Caterpillar — der 330 und 330 GC — erhöhen im Vergleich zu früheren Modellen die Betriebseffizienz, reduzieren die Kraftstoff- und Wartungskosten und verbessern den Komfort für den Fahrer. Die neuen Bagger bieten eine einzigartige Kombination aus Merkmalen, die den Bauunternehmen helfen, ihre Ziele in puncto Produktivität und Kosten zu erreichen.

Der neue Cat® 330 erbringt nicht nur höchste Produktionsleistung, sondern verfügt außerdem über standardmäßig integrierte Cat Connect-Technologie und die größere Leistung und Hubkraft der beiden Modelle. Das Ergebnis ist höchste Produktivität bei niedrigsten Kosten.

Der neue Cat 330 GC bietet ein ausgewogenes Verhältnis von produktivitätssteigernden Funktionen bei reduziertem Kraftstoffverbrauch und geringeren Wartungskosten. Das Ergebnis ist eine hohe Zuverlässigkeit sowie eine hohe Leistung bei niedrigsten Kosten pro Stunde.

Technologie steigert die Effizienz um bis zu 45 Prozent                        

Der neue Cat 330 bietet zur Produktivitätssteigerung branchenweit die beste serienmäßige Technologieausstattung ab Werk. Die integrierte Cat Connect-Technologie erhöht die Arbeitseffizienz um bis zu 45 Prozent im Vergleich zu traditionellen Planierarbeiten.

Das serienmäßige Cat GRADE mit 2D-System bietet über den serienmäßigen Touchscreen-Monitor Führungshilfen für Tiefe, Neigung und horizontalen Abstand zum Planum, was Fahrern eine höhere Präzision ermöglicht. Das System kann jederzeit auf Cat GRADE mit erweitertem 2D-System oder auf Cat GRADE mit 3D-System aufgerüstet werden. Das serienmäßige Grade Assist automatisiert die Bewegung von Ausleger, Stiel und Löffel, sodass der Fahrer das Planum mühelos per Einhebelsteuerung einhalten kann.

Cat Payload sorgt für präzise Lastziele und erhöhte Ladeeffizienz. Durch Wiegen während der Fahrt und durch Echtzeit-Schätzung der Nutzlast hilft Payload, eine Über- oder Unterladung des Lkw zu verhindern. Die neue Funktion Lift Assist (Hubunterstützung) hilft dem Fahrer dabei, schwere Gegenstände sicher und ohne Kippen aufzunehmen. Visuelle und akustische Warnungen zeigen an, ob die Last innerhalb der Einsatzgrenzen des Baggers liegt.

Die E-Fence-Funktion (Begrenzung des Schwenkbereichs) verhindert, dass der Bagger sich außerhalb der vom Fahrer festgelegten Sollwerte bewegen kann. Das System ist besonders bei Arbeiten unter Bauten oder in der Nähe von Verkehr nützlich.

Die Cat LINK™-Hardware und -Software verbinden Baustellen mit dem Büro und bieten Managern wichtige Betriebsinformationen zur Maschine.

Um bis zu 20 Prozent höhere Kraftstoffeffizienz

Die Cat-Bagger der nächsten Generation verbrauchen aufgrund ihrer Konstruktion weniger Kraftstoff pro Arbeitseinheit als die Modelle, die sie ersetzen – um bis zu 20 Prozent beim 330 im Vergleich zum 330F und ganze 15 Prozent beim 330 im Vergleich zum 330D2.

Der neue Smart-Modus passt die Motor- und Hydraulikleistung automatisch den Aushubbedingungen an und optimiert dabei sowohl den Kraftstoffverbrauch als auch die Leistung. Um den Kraftstoffverbrauch weiter zu verringern, wird die Motordrehzahl automatisch abgesenkt, wenn kein Hydraulikbedarf vorliegt. Die Bagger sind mit einem neuen Hauptsteuerventil ausgestattet, das die Vorsteuerungsleistungen überflüssig macht, Druckverluste reduziert und den Kraftstoffverbrauch senkt.

Das neue Kühlsystem verwendet automatisch umkehrbare elektrische Lüfter, die eigenständig die Temperatur des Hydrauliköls, des Kühlers und des luftgekühlten Ladeluftkühlers überwachen, um für die genaue erforderliche Luftzirkulation zu sorgen.

Der Cat 330 hat ein größeres, 6700 kg schweres Kontergewicht (14.700 lb), wodurch der Bagger Lasten von fast 10 Prozent mehr als der 330F und bis zu 15 Prozent mehr als der 330D2 heben kann. Mit einem erhöhten Schwenkdruck, einem größeren Schwenkantrieb und einem größeren Drehkranzlager bietet der Cat 330 ein um fünf Prozent höheres Schwenkmoment gegenüber den Vorgängerserien, wodurch die Rückverfüllung und das Heben an Hängen erleichtert werden.

Wartungskosten um bis zu 20 Prozent reduziert

Die neuen Cat-Bagger, die längere und besser synchronisierte Wartungsintervalle bieten, senken die Wartungskosten um bis zu 20 Prozent gegenüber den Vorgängerserien.

Der neue Cat-Luftfilter mit integriertem Vorreiniger und primären und sekundären Filtern hat die zweifache Staubaufnahmekapazität des Vorgängermodells. Der neue Cat-Hydraulikrücklauffilter hat eine Lebensdauer von 3000 Betriebsstunden – eine Erhöhung um 50 Prozent gegenüber dem vorherigen Filter.

Die Kraftstoffsystemfilter sind abgestimmt auf eine Betriebszeit von 1000 Stunden – eine Erhöhung um 100 Prozent gegenüber den vorherigen Filtern. Die Abwasserkanäle der Kraftstoffanlage und des Bodensatzes und der Hydraulikölstand befinden sich nahe beieinander in Bodenhöhe, wodurch die routinemäßige Wartung schneller und sicherer wird.

Neue Fahrerkabine verbessert die Bedienung

Mit einer Auswahl an Komfort- oder Deluxe-Paketen von Fahrerkabinen oder – in manchen Regionen – einem Premium-Paket sind alle Cat-Baggerfahrerkabinen der nächsten Generation serienmäßig mit Funktionen wie schlüssellosem Drucktasten-Motorstart, großem Touchscreen-Monitor mit Tippwählschaltern und schallgedämpftem Überrollschutz (ROPS, Rollover Protective Structure) ausgestattet und heben so Fahrerkomfort und Sicherheit auf eine neue Ebene.

Die hochklappbare Konsole der Deluxe- und Premium-Kabinenausführung erleichtert das Betreten und Verlassen der Kabine. Neue, verbesserte Viskoseauflagen reduzieren die Vibrationen der Fahrerkabine um bis zu 50 Prozent gegenüber früheren Modellen. Große Front-, Heck- und Seitenscheiben sorgen für bessere Sicht, und die optionale 360-Grad-Sicht (nur 330) fügt Bilder von mehreren an der Maschine montierten Kameras zusammen, um die Sicht des Fahrers in alle Richtungen zu verbessern. Programmierbare Joystick-Tasten für Ansprechverhalten und Art der Baggersteuerung ermöglichen es dem Fahrer, die Produktivitätseinstellungen anzupassen.

Weitere Informationen über die Cat-Hydraulikbagger der nächsten Generation erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Cat-Händler oder unter www.cat.com.

Specifications (North America, Europe, South Korea, Australia, New Zealand)

 

330 GC

330

Motor

Cat C7.1

Cat C7.1

Bruttoleistung (ISO 14396/SAE J1995)

204 HP (152 kW)1

275 HP (205 kW)

Einsatzgewicht

67.450 lb. (30.600 kg)

68.125 lb. (30.900 kg)

Max. Grabtiefe (20' 2" [6,15 m] Ausleger, 10' 6" [3,2 m] Stiel)

23' 10" (7260 mm)

23' 9" (7240 mm)

Max. Reichweite auf Standebene (20' 2" [6,15 m] Ausleger, 10' 6" [3,2 m] Stiel)

35’ 1" (10 690 mm)

35’ 0" (10 680 mm)

Max. Ladehöhe (20' 2" [6,15 m] Ausleger, 10' 6" [3,2 m] Stiel)

22' 9" (6940 mm)

22' 10" (6950 mm)

1 213 HP (159 kW) für Australien und Neuseeland    

 

Specifications (Africa, Middle East, Asia Pacific [except Australia, New Zealand, South Korea], Eurasia, South America)

 

330 GC

330

Motor

Cat C7.1

Cat C7.1

Bruttoleistung (ISO 14396/SAE J1995)

213 HP (159 kW)

261 HP (195 kW)

Einsatzgewicht

64.800 lb. (29.400 kg)

68.120 lb. (30.900 kg)

Max. Grabtiefe (20' 2" [6,15 m] Ausleger, 10' 6" [3,2 m] Stiel)

23' 10" (7260 mm)

23' 9" (7250 mm)

Max. Reichweite auf Standebene (20' 2" [6,15 m] Ausleger, 10' 6" [3,2 m] Stiel)

35' 1" (10.690 mm)

35' 1" (10.690 mm)

Max. Ladehöhe (20' 2" [6,15 m] Ausleger, 10' 6" [3,2 m] Stiel)

22' 9" (6930 mm)

22' 9" (6940 mm)

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hier verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2018 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten  

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling:  Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly:  Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore:  Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo

Produkt- und Serviceneuigkeiten

Sehen Sie sich die neuesten Produkt- und Motorankündigungen von Caterpillar an.

Aktuellste Neuigkeiten ansehen