CAT 352UHD straight boom lifting UHD new TD

Cat® 352 UHD Ultra High Demolition Excavator Features Configuration Versatility to Handle a Range of Demolition and Earthmoving Applications

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa: Februar 2020
Mitteilungsnummer: 196PR20

Der Cat®-Abbruchbagger 352 UHD mit ultralanger Abbruchausrüstung wurde speziell für schwierige Abbrüche hoher Strukturen unter Verwendung vielfältiger Cat-Abbruchanbaugeräte konstruiert. Deren Spektrum reicht von Scheren und Universalscheren über Greifer bis hin zu Hydraulikhämmern mit kurzem Steckausleger. Die UHD-Vorderseite ermöglicht die Auswahl der Auslegerposition zwischen geradem Ausleger und Steckausleger für Anwendungen in den Bereichen Abbruch und Erdbewegung in größerer Bodennähe. Der Wechsel kann in der Regel von zwei Personen ohne Spezialwerkzeuge innerhalb von ungefähr 15 Minuten vorgenommen werden. Der 352 UHD verfügt über ein (hydraulisch betätigtes) Laufwerk mit Spurverstellung. Zur weiteren Ausstattung gehört das aktive Standsicherheits-Überwachungssystem von Cat, das den Fahrer fortlaufend über die Arbeitsgeräteposition im sicheren Arbeitsbereich informiert und bei Annäherung an die Kippgrenze warnt.

Arbeitsparameter 

In der UHD-Konfiguration bietet der 352 UHD eine vertikale Höhe von 91,8' (28 m) bis zum Arbeitsgeräte-Befestigungsbolzen und eine waagrechte Reichweite von 51' (15,8 m) bei der Nutzung eines 8150 lb. (3,7 t) schweren Arbeitsgeräts. Diese üppige Auslegung ermöglicht dem 352 UHD den Abbruch von Strukturen mit einer Höhe von acht bis neun Stockwerken, und das dank des elektrohydraulischen Steuerungssystems mit hoher Geschwindigkeit und Präzision. Für eine optimale Standsicherheit im Betrieb sorgt das Laufwerk mit einer Spurweite von 13' (4000 mm). Beim Transport beträgt die Spurweite 10' (3000 mm) mit 24" (600 mm) großen Bodenplatten.

In der Konfiguration mit geradem kurzem Steckausleger besitzt der 352 UHD einen kurzen Steckausleger von 29,75' (9,1 m), der wahlweise mit einem Retrofit-Stiel von 9,4' (2,9 m) oder 11' (3,35 m) genutzt werden kann. Mit dem längeren Stiel und einem 4,0 cyd. (3,08 m3) fassenden Löffel verfügt der 352 UHD über eine Grabtiefe von 21,8' (6670 mm) und eine maximale Reichweite auf Standebene von 38,92' (11.880 mm).

Angetrieben werden die Modelle der Reihe 352 vom Cat-Motor C13. Er liefert eine Nennleistung von 408 HP (304 kW) und erfüllt die Emissionsnormen Stufe V (EU) / EPA Tier 4 Final (USA). Der C13 eignet sich außerdem für den Betrieb mit Biodiesel bis zu B20. Dem Fahrer stehen drei Leistungsmodi zur Verfügung, um die Maschinenleistung auf die jeweilige Aufgabe abzustimmen. Ein neuer, hydraulischer Umkehrlüfter mit hohem Wirkungsgrad trägt durch die bedarfsgerechte Kühlung zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs bei.

In Verbindung mit dem kurzen Steckausleger lässt sich die Maschine dank Cat GRADE mit 2D-Maschinensteuerungssystem, Schwenkbereichsbegrenzung e-Fence und Bordwiegesystem Cat Payload nutzen. Das Wägesystem ermöglicht die Einbindung in die Online-Telematik-Schnittstelle VisionLink® zum Remote-Management von Produktionszielen über das Telematiksystem Product Link™ der Maschine.

Sicherheit und Komfort für den Fahrer

Die Cat-Abbruchkabine bietet einen Schutz vor Steinschlag mit FOGS (Falling Object Guard Structure). Die Front- und Dachfenster aus Verbundglas sind schlagfest gemäß P5A. Die Kabinen lassen sich um 30 Grad nach oben neigen. Dies ermöglicht nicht nur eine optimale Sichtlinie auf das Arbeitsgerät, sondern auch produktivere, komfortablere Arbeitsstellungen für den Fahrer. Die Windschutzscheibe und das Dachfenster werden durch einteilige parallele Scheibenwischer mit drei Intervallstufen und Waschanlage sauber gehalten. Ein Premiumsitz mit Heiz- und Kühlfunktion gehört ebenso zur Serienausstattung wie die hinten und rechts angebrachten Kameras, die klare Bilder auf dem Monitor anzeigen.

Dank der hochklappbaren linken Konsole ermöglicht die Fahrerkabine den einfachen Ein- und Ausstieg. Moderne Viskositätslager sorgen in der Kabine für 50 Prozent weniger Vibrationen gegenüber früheren Baggermodellen. Alle Steuerelemente sind leicht zugänglich. Die UHD-Modelle sind bereits für die Erweiterung mit einer Arbeitsgerätekamera vorbereitet, die vom Cat-Händler mit einem Einbausatz eingebaut werden kann. Das serienmäßige Radio verfügt über USB-Ports zum Anschluss persönlicher Geräte sowie über Bluetooth zur Nutzung als Freisprecheinrichtung.

Alle Joysticks in der Fahrerkabine sind programmierbar, beispielsweise in Bezug auf Leistungsmodus, Reaktion und Muster. Die Einstellungen lassen sich mithilfe der geeigneten Fahreridentifizierung abrufen. Durch die Hydrauliköl-Vorwärmeinrichtung erreicht das System schnell seine Betriebstemperatur, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt. Der hochauflösende Monitor mit 10" (254 mm) ermöglicht die schnelle Navigation und enthält unter anderem auch Betriebs- und Wartungstutorials.

Vereinfachte Wartung

Die verlängerten Serviceintervalle tragen zur Senkung der Wartungskosten bei. Die Prüfung des Hydraulikölstands und das Ablassen der Wasserabscheider können auf Bodenhöhe erfolgen. Routinemäßige Servicearbeiten lassen sich so schneller erledigen. Die Lebensdauer und Wartungsintervalle der Filter sind über den Monitor in der Fahrerkabine abrufbar. Alle Kraftstofffilter haben ein synchronisiertes Wechselintervall von 1000 Stunden. Die Gruppierung der Öl- und Kraftstofffilter auf der rechten Maschinenseite ermöglicht den einfachen Zugang. Der Motor-Lufteinlassfilter mit Vorreiniger hat ein doppelt so hohes Staubabscheidevermögen wie die vorherigen Filter. Der Hydraulikölfilter bietet verbesserte Filterleistung. Der Wechsel ist alle 3000 Stunden erforderlich und wird durch Rückschlagventile erleichtert, die das Öl sauber halten. Ölprobenzapfventile erleichtern die Wartung und ermöglichen die einfache Entnahme von Flüssigkeitsproben für die Analyse.

 

Cat 352 UHD excavator
von

Cat 352 UHD excavator

Cat 352 UHD excavator
von

Cat 352 UHD excavator

Cat 352 UHD excavator
von

Cat 352 UHD excavator

Cat 352 UHD excavator
von

Cat 352 UHD excavator

Cat 352 UHD excavator
Cat 352 UHD excavator
Cat 352 UHD excavator
Cat 352 UHD excavator

Product and Services News

See the latest product and engine announcements from Caterpillar.

Aktuelle Neuigkeiten anzeigen

 

###

 

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten korrekt sind.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat "Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein Markenzeichen von Trimble Navigation Limited, das in den USA und anderen Ländern eingetragen ist.

©2020 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. 

 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo