Cat®-Ballengreifer für Handhabung von Quader- und Rundballen, ohne dabei die Verpackung zu beschädigen

Cat®-Ballengreifer für Handhabung von Quader- und Rundballen, ohne dabei die Verpackung zu beschädigen

Zur weltweiten Veröffentlichung: November 2016
Pressemitteilung Nr. 491PR16

Die Cat®-Anbaugeräte wurden um ein Ballengreifer-Arbeitsgerät für Kompaktlader, Kompakt-Kettenlader, Kompaktlader mit Raupenlaufwerk und kompakte Radlader mit universeller Aufnahme in Kompaktladerbauart erweitert. Mit dem vielseitig einsetzbaren Ballengreifer können Rund- und Quaderballen gegriffen, transportiert und abgelegt werden, ohne dabei die Verpackung des Ballens oder den Ballen selbst zu beschädigen. Die robuste Konstruktion dieses Arbeitsgeräts sorgt sowohl für Zuverlässigkeit als auch für Langlebigkeit der Maschine.

Der Ballengreifer wurde so konstruiert, dass er beim Laden und Transportieren der Ballen eine optimale Standsicherheit der Maschine gewährleistet. Ballen aus Weizen, Heu und anderen Materialien, die als Viehfutter oder Bettungsmaterial vorgesehen sind, können ganz einfach transportiert werden – egal ob zum Wickeln oder zum Lagern und Umlagern der Ballen. Dank der abgerundeten Arme kann der Ballengreifer Rund- und Quaderballen fest greifen, unabhängig davon, ob sie flach oder auf der Seite liegen.

Der Ballengreifer wurde für schwere Arbeiten konstruiert. Er ist mit einer 71"- oder 84"-Öffnung erhältlich und verfügt zur Aufnahme von Ballen unterschiedlicher Größen über einen einzelnen Hydraulikzylinder sowie zum einfacheren Wechsel von Arbeitsgeräten über Hydraulik-Schnellkupplungen. Durch die rohrförmige Konstruktion werden Schäden an der Verpackung der Ballen vermieden. Außerdem verfügt der Ballengreifer für optimale Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit über Cat XT™-3 ES-Hydraulikschläuche, -Kupplungen und -O-Ring-Dichtungen, die einen leckfreien Betrieb gewährleisten. Alle Schläuche sind mit Nylongewebe ummantelt und bieten dadurch zusätzlichen Schutz für den Fahrer.

Technische Daten Ballengreifer

 

71" (1 803 mm)

85" (2 133 mm)

Gewicht, lb (kg)

575 (261)

580 (263)

Gesamttiefe, Zoll (mm)

61 (1 550)

63 (1 631)

Kapazität, lb (kg)

2 400 (1 090)

2 400 (1 090)

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2016 – Alle Rechte vorbehalten

 

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen www.cat.com/requestCatinfo