Cat-Tandemvibrationswalze CD54B mit neuer Technologie zur Steigerung der Produktivität und Verbesserung der Gleichförmigkeit der Verdichtung

Cat-Tandemvibrationswalze CD54B mit neuer Technologie zur Steigerung der Produktivität und Verbesserung der Gleichförmigkeit der Verdichtung

Zur Veröffentlichung in Europa: März 2016
Pressemitteilung Nr. 183PR16

Die neue Cat®-Tandemvibrationswalze CD54B für die Klasse von 8 bis 11 Tonnen bietet 1700 mm (67") breite Bandagen, eine Druckberieselungsanlage, Handradlenkung und Verbesserungen bei der Cat-Verdichtungskontrolle, womit der Fahrer ein höheres Leistungsniveau erreichen kann. Zu den technischen Verbesserungen zählen Verdichtungseinstellautomatik, Kartierung von Übergängen und Temperatur, Kommunikation von Maschine zu Maschine und Verdichtungsmesserwert (CMV, Compaction Meter Value).

Verdichtungseinstellautomatik

Die Verdichtungseinstellautomatik (AAC, Auto-Adjustable Compaction), die auf einfachen Betrieb und optimale Verdichtung ausgelegt ist, um zur Senkung der Kosten des Bauunternehmers beizutragen, sorgt für die höchstmögliche Amplitude, bei der weder Auflockerung noch Überverdichtung eintreten. Das AAC-System nutzt sowohl die vordere als auch die hintere Bandage und kann die Einstellung über das gesamte Amplitudenspektrum in nur vier Sekunden vornehmen und so die gleichmäßige Verdichtung der gesamten Decke fördern.

Darstellung der Anzahl der Übergänge und der Temperatur

Systeme zur Kartierung von Übergangszahl und Temperatur liefern Echtzeitwerte, die die ausgeführten Übergänge und die Deckentemperaturen anzeigen, was Unregelmäßigkeiten beim Walzschema verringert, die durch Unaufmerksamkeit und Ermüdung des Fahrers, Mehrfachbelastung des Fahrers und Nachtarbeit verursacht werden. Ohne das System sind Fahrer möglicherweise unsicher, was den Haltepunkt bei einem vorherigen Übergang oder der Rückfahrt anbelangt, ob die Überlappung bei den Übergängen ausreichend war oder ob die Deckentemperatur im zulässigen Bereich lag.

Kommunikation von Maschine zu Maschine

Durch Übermittlung der Daten zur bearbeiteten Fläche und der Übergangszahl über die Betriebsanzeigen mehrerer Maschinen hilft das System "Kommunikation von Maschine zu Maschine" bei der ständigen Koordinierung der Walzschemata. Mit einem Blick auf die Farbanzeige können die Fahrer erkennen, welche Flächen bearbeitet und wie viele Übergänge ausgeführt worden sind. Wenn ein nachfolgender Fahrer feststellt, dass eine Fläche noch nicht bearbeitet worden ist, kann der Mangel unverzüglich behoben werden, damit eine einheitliche Bearbeitung sichergestellt ist. Das System erleichtert die gestaffelte Verdichtung, wenn mehrere Maschinen nach Walzschemata mit fünf oder sieben Übergängen arbeiten.

Verdichtungsmesserwert

Die Verdichtungsmesserwert-Technologie arbeitet mit einem Beschleunigungsmesser an der Bandage, um die Kräfte der Vibrationsbandage zu messen und aufzuzeichnen. Eine auf den aufgezeichneten Kräften beruhende Berechnung dient zu Ermittlung eines einheitenlosen Werts (kombinierter Steifigkeitswert), der auf die Steifigkeit der aktuellen und tragenden Schichten unter der Bandage hinweist. Das System kann mit RTK-Genauigkeit arbeiten und dadurch bestmögliche satellitengestützte Positionierung bieten. Es kann Daten zu Verdichtung, Frequenz und Übergangszahl spezifischen Standorten zuordnen.

Effiziente Leistung und Eco-Modus

Der Cat-Motor C3.4 mit einer Nennleistung von 75 kW (102 HP metrisch) erfüllt die EU-Emissionsnormen Stufe IIIB, und der automatische Eco-Modus des Motors arbeitet bei veränderlichen Motordrehzahlen, um Kraftstoff zu sparen und Geräuschpegel zu senken.

Arbeitsumgebung

Durch die serienmäßige 180-Grad-Drehbarkeit des Sitzes und die optionale 360-Grad-Positionierung werden bei der Walze CD54B die Sichtverhältnisse verbessert und der Komfort erhöht. Durch die neue Handradlenkung entfällt die Frontlenkkonsole, sodass der Fahrer die Wasserberieselungsleistung überwachen kann. Eine Flüssigkristallanzeige und Drucktaster erleichtern die Bedienung und erhöhen den Komfort in dieser Arbeitsumgebung.

Verdichtungsleistung

Bei der Walze CD54B sorgen Drehpunkte an jeder Bandage für optimale Steuerbarkeit auf kleinen Baustellen, außerdem kann die Walze mit geteilten Bandagen ausgerüstet werden, die das Aufreißen der Decke bei Kurvenfahrten verhindern. Der große Bandagenversatz von 1,3 m (51") sorgt für eine Überdeckung von bis zu 3,0 m (9,75') und damit hohe Leistung auf dünnen Schichten.

Das Vibrationssystem mit zwei Amplituden und zwei Frequenzen ist auf optimale Leistung bei Schichten jeder Dicke ausgelegt. Eine verstellbare Vibrationsautomatik trägt zur Vermeidung von Überverdichtung bei und sorgt für Gleichmäßigkeit am Anfang und am Ende der einzelnen Übergänge. Die automatische Geschwindigkeitsregelung erleichtert die Einhaltung der Stoßintervalle zur Erzielung einer optimalen Verdichtungsleistung.  

Damit die Zuverlässigkeit gewährleistet ist, sind bei der Wasserberieselungsanlage zwei Pumpen, eine dreistufige Filterung, ein einstellbarer Intervallbetrieb und eine optionale Frostschutzausrüstung vorgesehen. Die zwei Pumpen ermöglichen den Betrieb bei Rückwärtsfahrt und wechseln mit der Fahrtrichtung, um die Nutzungsdauer zu verlängern. Die Filter an der Einfüllöffnung tragen dazu bei, Verstopfungen der Wasserpumpen und Spritzdüsen zu vermeiden. Der einstellbare Intervallbetrieb spart Wasser und sorgt durch die Verlängerung der Befüllintervalle für optimale Effizienz.

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.  

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo