Cat® Command für Dozer bietet effiziente und sichere Fernsteuerung des Dozers D8T

Cat® Command für Dozer bietet effiziente und sichere Fernsteuerung des Dozers D8T

Zur Veröffentlichung in Nordamerika und Europa: März 2017  
Pressemitteilung Nr. 110PR17

Das Cat-Fernsteuersystem Cat® Command für Dozer ist jetzt für den Dozer D8T verfügbar.  Command für Dozer erhöht die Sicherheit und Effizienz, da der Fahrer den Dozer in unmittelbarer Nähe mithilfe einer kompakten, tragbaren Konsole oder von einer komfortablen Fernbedienungs-Fahrerkabine aus steuern kann.  Durch die Ausstattung des Systems mit Video- und Audiofunktionen kann die Fernbedienungs-Fahrerkabine auch aus größerer Entfernung verwendet werden. Die enge Integration mit Cat-Maschinensystemen ermöglicht eine einfache und präzise Steuerung bei höchster Effizienz und Produktivität.

Command für Dozer hat sich in mehreren tausend Betriebsstunden beim Einsatz der Cat-Dozer D10T und D11T in Bergwerken weltweit bewährt.  Dieselbe Technologie ist jetzt für den D8T verfügbar, das Vorzeigemodell bei Bauprojekten und Einsätzen in der Gewinnungsindustrie.

Die Umhängekonsole wird für Aktivitäten von kurzer Dauer empfohlen, z. B. die Reinigung von in der Nähe befindlichen Böschungen und Geländeeinschnitten, die Stabilisierung von abfallenden Schächten und für Arbeiten in sämtlichen Bereichen, die ein erhöhtes Risiko darstellen. Das Sicht-Steuerungssystem ermöglicht eine Bedienung aus Entfernungen bis zu einer Viertelmeile (400 Meter).

In der Fernbedienungs-Fahrerkabine kann der Fahrer in komfortabler Sitzposition vertraute Dozer-Bedienelemente nutzen – in sicherer Entfernung vom Bereich, in dem planiert wird. Die Kabine ist für einen effizienten Betrieb unter verschiedenen Einsatzbedingungen ausgelegt.

Die Fernbedienungs-Fahrerkabine selbst ist der eigentlichen Fahrerkabine der Maschine nachempfunden – mit allen ergonomischen Bedienelementen, Alarmen und weiteren Funktionen, wie sie vom Dozer her vertraut sind. Für das System können zum Sichtbetrieb oder zur Fernsteuerung Video- und Audiodaten vom Einsatzort und vom Dozer bereitgestellt werden. Die Konstruktion der Fernbedienungs-Fahrerkabine ermöglicht eine Ausführung für problemlosen Transport in einem Lkw oder auf einem Anhänger, wodurch die Flexibilität bei der Anwendung erhöht wird.

Dank der Fernsteuerung können Dozer in allen Situationen eingesetzt werden, die potenzielle Sicherheits- und Gesundheitsrisiken darstellen. Neben Einsätzen an Böschungen und Vorsprüngen zählen üblicherweise Arbeiten an steilen Hängen und Teichen sowie Entwässerungsarbeiten und aggressives Aufreißen zu den Herausforderungen. Die Fernsteuerung ermöglicht es auch, einen Dozer unmittelbar nach einem Sprengvorgang einzusetzen, sodass die eingeschränkte Sicht kein Hindernis ist.

Weitere Informationen zu Cat Command für Dozer sind beim örtlichen Cat-Händler oder unter www.cat.com erhältlich.

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2017 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo