Der Cat®-Dozer D6T bietet mit Slope Assist, der neuen GRADE-Technologie für Dozer, noch mehr Produktivität und Bedienerfreundlichkeit

Der Cat®-Dozer D6T bietet mit Slope Assist, der neuen GRADE-Technologie für Dozer, noch mehr Produktivität und Bedienerfreundlichkeit

Zur Veröffentlichung in Europa: Februar 2016
Pressemitteilung Nr. 15PR16

Die Fahrer des Cat®-Dozers D6T können sich bald über noch mehr Produktivität und Bedienerfreundlichkeit freuen: Cat Slope Assist ist künftig Teil der Standardausrüstung.

Cat Slope Assist hilft dem Fahrer, schnell die gewünschte Neigung zu erzielen, indem es die eingestellten Planierschildwinkel automatisch beibehält. Erstellen Sie Ihr Zielplanum bis zu 39 % schneller, mit einer bis zu 68 % besseren Oberflächengüte und mit bis zu 82 % weniger Fahreraufwand.*  

Slope Assist ist eine GRADE-Funktion für Dozer und Teil des breitgefächerten Pakets an Cat Connect-Technologien. GRADE-Technologien unterstützen den Fahrer bei der Schildsteuerung, sodass er in kürzerer Zeit mehr hochwertige Arbeit leisten kann. Erfahrene Fahrer können produktiver arbeiten und weniger erfahrene Fahrer können schneller bessere Ergebnisse erzielen.

Slope Assist gehört zur Standardausrüstung des D6T und ist bereits ab Werk in die Maschine integriert – es ist keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich. Slope Assist ist ab Mitte 2016 erhältlich, zunächst für die Ausführungen LGP, LGP VPAT und XW VPAT. Die technologische Erweiterung wird ergänzt durch eine neue farbige Flüssigkristallanzeige (LCD, Liquid Crystal Display), auf der Slope Assist-Werte, Längs- und Querneigung der Maschine in Echtzeit sowie eine Vielzahl an Betriebsinformationen und Maschinenfunktionen angezeigt werden.

Weitere Informationen über den D6T und die Cat GRADE-Technologie für Dozer finden Sie unter www.cat.com.

*Cat Slope Assist-Einsatzstudie, Dezember 2014

Technische Daten zum Dozer D6T

   
MotorCat C9.3 ACERT™
Nettoleistung  154 kW
210 HP (DIN)
Min. Einsatzgewicht17.753 kg
Max. Einsatzgewicht24.36  kg
Bereich der Schildkapazität  3,7 bis 5,3 m3

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in allen Absatzgebieten zu verschiedenen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten  

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Naher Osten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo