Unübertroffene Produktivität und Bedienerfreundlichkeit mit Cat® GRADE für Dozer

Unübertroffene Produktivität und Bedienerfreundlichkeit mit Cat® GRADE für Dozer

Zur Veröffentlichung in Europa: Februar 2016
Pressemitteilung Nr. 16PR16

Ob sie mit dem kleinsten Kettendozer arbeiten oder mit der größten Maschine – mit der Cat® GRADE-Technologie für Dozer können Fahrer ihre Produktivität leicht steigern und dadurch höhere Umsätze für ihre Unternehmen erzielen. Caterpillar ist der erste Hersteller, der seinen Kunden für die gesamte Dozer-Produktpalette ein breitgefächertes Paket an Cat Connect-Technologien anbietet, das von einfachen Anzeigen auf dem Bildschirm in der Fahrerkabine bis zu umfassenden GPS-Systemen für komplexe Geländepläne reicht.

Intelligent und einfach

Die Cat GRADE-Funktionen sind einfach zu bedienen und bereits ab Werk in die Maschine integriert – es ist keine zusätzliche Hardware oder Software erforderlich. Bei verschiedensten Arbeitseinsätzen können erfahrene Fahrer produktiver arbeiten und weniger erfahrene Fahrer schneller bessere Ergebnisse erzielen.

  • Cat Slope Assist hilft dem Fahrer, schnell die gewünschte Neigung zu erzielen, indem es die eingestellten Planierschildwinkel automatisch beibehält. Erstellen Sie Ihr Zielplanum bis zu 39 % schneller, mit einer bis zu 68 % besseren Oberflächengüte und mit bis zu 82 % weniger Fahreraufwand.*   (Optional für D4K2, D5K2. Serienmäßig für D6K2, D6N, D6T**).
  • Cat Stable Blade überwacht die Schildbewegung und passt die Schildstellung für Anheben und Absenken in Abstimmung mit dem Fahrer automatisch an, sodass ein optimales Planum schneller und mit weniger Aufwand erzielt wird. (Serienmäßig für D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E).
  • Cat Slope Indicate zeigt die Quer- und Längsneigung der Maschine in Echtzeit an, sodass es für den Fahrer leichter ist, die Maschine auf der gewünschten Neigung zu platzieren und das Planum über mehrere Durchgänge konstant zu halten. Die Bedienoberfläche unterscheidet sich bei den verschiedenen Modellen geringfügig, befindet sich aber immer direkt auf dem Hauptbildschirm der Maschine. (Serienmäßig für D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T, D11T).

Skalierbare Produktivitäts-Booster

Wenn komplexere Geländepläne zu bewältigen sind, können Cat-Dozer mit optionaler GRADE-Technologie ausgestattet werden, bei der der Kunde die Funktionen entsprechend den Anforderungen am Einsatzort und dem vorhandenen Budget wählen kann. Dank einer Kombination aus digitalen Geländedaten, Anzeigen in der Fahrerkabine und automatischer Schildsteuerung können Fahrer aller Kenntnisstufen eine höhere Planiergenauigkeit, weniger Nachbearbeitung und eine Senkung der Kosten erzielen – unabhängig davon, ob es beim jeweiligen Einsatz um große Erdbewegungen oder Feinplanierarbeiten geht.

  • Cat Grade Control 3D ist ein als Sonderausrüstung erhältliches integriertes Planiersteuerungssystem, mit dem die Fahrer die Planiereffizienz, -genauigkeit und -produktivität von Standard- sowie Feinplanierarbeiten verbessern können. Bei dem integrierten System sind die Antennen auf dem Kabinendach angeordnet, sodass auf die konventionellen schildmontierten Masten und zugehörigen Kabel verzichtet werden kann. Das Cat-System AutoCarry™ und die AccuGrade™-Vorrüstung sind ebenfalls im Paket enhalten und sorgen für weitere Produktivitätssteigerungen und noch vielseitigere Einsetzbarkeit. Mit der AccuGrade-Vorrüstung kann Cat Grade Control 3D um AccuGrade 2D Laser und AccuGrade UTS erweitert werden. (Optional für D4K2-D6K2**, D6N, D6T, D8T, D9T).
  • Cat AccuGrade ist eine vom Händler nachrüstbare Maschinensteuerung, mit der die Flexibilität beim Planieren erhöht und die Kapazität an wechselnde Anforderungen angepasst werden kann. Sie bietet verschiedene Laser für zweidimensionales Arbeiten auf ebenen und geneigten Flächen, Nutzung des globalen Navigationssatellitensystems (GNSS, Global Navigation Satellite System) für komplexe dreidimensionale Einschnitte und Geländeprofile und/oder einer universellen Nachverfolgungsstation (UTS, Universal Total Station) für Feinabtrag und Feinplanieren. Durch Verwendung einiger Komponenten des Slope Assist-Systems liefert AccuGrade jetzt eine noch höhere Planierleistung, die das bisher erreichbare Niveau beim Feinplanieren noch übertrifft. (Optional für D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T, D10T).
  • Die AccuGrade-Vorrüstung ermöglicht Ihnen die einfache Installation der Planiersteuerungssysteme Cat AccuGrade 2D und 3D bzw. eine Aktualisierung auf diese Systeme. So erhöhen Sie die Vielseitigkeit und den Wiederverkaufswert Ihrer Maschine. (Optional für D4K2-D6K2, D6N, D6T, D7E, D8T, D9T).

Um weitere Informationen über Cat GRADE für Dozer zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Cat-Händler oder besuchen Sie www.cat.com.

*Cat Slope Assist-Einsatzstudie, Dezember 2014

**Erhältlich ab Mitte 2016

Cat GRADE für Dozer.

Cat GRADE für Dozer – Modellverfügbarkeit

  Slope IndicateCat Slope AssistStabiler SchildCat   Grade Control   3DCat   AccuGrade  
Dozer-ModellWerksmontiertWerksmontiertWerksmontiertWerksmontiertHändlermontiert
D4K2● (2016)
D5K2● (2016)
D6K2● (2016)
D6N● (2016)
D6T■ (2016)
D7E------
D8T------
D9T------
D10T---------
D11T------------

= Standardausrüstung   ● = Sonderausrüstung

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktinformationen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.  

VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten  

Printmedien

Platzhaltergrafik

Bild mit hoher Auflösung herunterladen
Cat GRADE für Dozer. Cat Slope Assist hilft Fahrern, die gewünschte Neigung schnell zu erzielen.

Platzhaltergrafik

Bild mit hoher Auflösung herunterladen
Cat GRADE für Dozer. Der D6T gehört zu den Cat-Dozer-Modellen, die mit der Option Cat Grade Control 3D ausgestattet werden können.

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo