Cat-Baureihe GSM-Mehrschalengreifer – leistungsstark, großes Fassungsvermögen, extrem robuste und sorgfältig durchdachte Konstruktion für optimale Leistung

Cat-Baureihe GSM-Mehrschalengreifer – leistungsstark, großes Fassungsvermögen, extrem robuste und sorgfältig durchdachte Konstruktion für optimale Leistung

Zur Veröffentlichung in Europa, Nahost, Afrika, GUS: April 2013
Pressemitteilung Nr.: 199PR13

Caterpillar Work Tools, führender Lieferant von Anbaugeräten für Radlader und Hydraulikbagger, präsentiert seine Cat®-Baureihe von GSM-Mehrschalengreifern für Hydraulikbagger und Umschlagmaschinen von 15 bis 75 Tonnen. Die Greifer können in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, beispielsweise für den Transport von Schrott, langen Profilen oder Fahrzeugkarosserien, von Abfall in Recyclinganlagen und Umladestationen sowie von Gestein auf Baustellen.

"Mit der Einführung der Cat-Baureihe von GSM-Mehrschalengreifern hat die Greifleistung dank Caterpillar ein neues Level erreicht. Dadurch können Bauunternehmen ihren Gewinn erhöhen, indem Sortier- und Ladearbeiten präziser und schneller durchgeführt werden können", so Richard J. Hermann, EAME Commercial Manager bei Caterpillar Work Tools.

Robuste und sorgfältig durchdachte Konstruktion
Der Cat-GSM-Greifer ist serienmäßig mit einem Schutzrahmen und Schutzrohren ausgestattet, dank derer die Nutzungsdauer der Zylinderstangenenden verlängert wird. Bedingt durch die Art der Materialien, die geladen werden können, werden hochwertige verschleißfeste Materialien für die Gehäuse, Drehzapfen und Gleitlager verwendet. Die Knickgelenke sind mit Staubschutz-dichtungen gemäß neuesten Standards ausgerüstet. Das Gehäuse zeichnet sich durch eine bewährte starre Konstruktion aus, durch die eine lange Nutzungsdauer gewährleistet ist. Die Greifer sind mit einem hydraulischen 360 °-Drehkopf ausgerüstet, mithilfe dessen der Greifer im Einsatz mühelos gesteuert werden kann.

Hohe Greifkraft
In Verbindung mit ihren schnellen Öffnungs- und Schließzeiten verkürzt die hohe Schließkraft der Greiferschalen die Taktzeiten, sodass mehr Tonnen pro Stunde bewältigt werden können.

Großer Greifbereich
Da alle Anwendungsbereiche abgedeckt werden sollen, verfügt die GSM-Reihe (GSM 22, 25, 35, 45, 50, 60) über 5 Greifzinken, entweder offen, halb offen oder geschlossen. Die Zinken bestehen aus verschleißfestem Material, und die angeschweißten Spitzen können leicht ausgetauscht werden. Offene Schalen eignen sich für den Transport von großen Schrott- und Gesteinsmaterialien oder Betonblöcken, während geschlossene Schalen für kleine Schrottmaterialien, wie beispielsweise Getränkedosen, empfohlen werden. Die halb geschlossenen Schalen können für den Transport von Schrottteilen wie Fahrzeugkühlern, Batterien, Drähten und Kabeln, Weißware und Motorblöcken verwendet werden. Dank des GSM-Angebots ist eine perfekte Anpassung an alle Hydraulikbagger von Cat oder von anderen Anbietern gewährleistet.

Die GSM-Greifer werden von den Cat-Händlern in vollem Umfang unterstützt, sodass der Kunde alle Teile und Serviceleistungen für seine Maschinen und Anbaugeräte aus einer Hand bekommt. Für jedes Anbaugerät von Cat erhält der Kunde umfassenden Support vor und nach dem Verkauf: Beratung bei der Auswahl des Anbaugeräts, Fahrertraining, Gerätemanagement sowie verschiedene Finanz- und Versicherungsangebote.

Probieren Sie die Websites von Caterpillar zur bauma 2013 in München aus:
Englische Website: http://www.uk.cat.com/bauma
Deutsche Website: http://deutschland.cat.com/bauma http://deutschland.cat.com/bauma

Abbildung 1

Abbildung 2

# # #

Hinweise für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in allen Absatzgebieten zu verschiedenen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktinformationen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

Presseanfragen

Cat-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo