Die Cat®-Kompaktradlader der Baureihe M bieten Leistung, Vielseitigkeit und eine Steuerung, deren Ansprechverhalten der Fahrer zur Optimierung der Effizienz selbst anpassen kann

Zur Veröffentlichung in: Nordamerika und Europa: März 2015
Pressemitteilung Nr. 56PR15

Die neuen Cat®-Kompaktradlader der Baureihe M – 906M, 907M und 908M – sind mit dem exklusiv von Caterpillar angebotenen optimierten Z-Ladegestänge ausgestattet, das eine Kombination aus aggressiver Grabkraft und Parallelhub bietet.  Der bei diesen Modellen verwendete Motor mit elektronisch gesteuertem hydrostatischem Fahrantrieb liefert eine Bruttoleistung von 75 HP und erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU).  Durch die elektrohydraulische Vorsteuerung konnten konstruktive Verbesserungen bei Fahrantrieb, Arbeitshydrauliksteuerung, Zusatzhydraulik und Ladegestänge erzielt werden.  Dank einer Vielzahl von verfügbaren Arbeitsgeräten und Schnellwechslern sind die Kompaktlader der Baureihe M äußerst vielseitig einsetzbar und bieten höchste Produktivität.  Nützliche Optionen wie Hochgeschwindigkeitsausführung, hydraulische Schwingungsdämpfung und durchsatzstarke Hydraulik optimieren die Produktivität der Kompaktlader bei Anwendungen in den Bereichen Landschaftsgestaltung, Landwirtschaft, Industrie, Schneeräumung sowie bei allgemeinen Bauarbeiten. 

Technische Merkmale

Die Baureihe M ist mit dem Cat-Motor C3.3B ausgestattet, der quer montiert ist, um einen optimalen Zugang zu allen routinemäßigen Wartungspunkten zu gewährleisten. Beim Kühlsystem in einer Ebene kommt ein effizienter hydraulisch angetriebener Lüfter oder ein bedarfsgesteuerter Cat-Lüfter zum Einsatz, der nur falls erforderlich mit maximaler Drehzahl läuft. Der ECO-Modus regelt die obere Leerlaufdrehzahl des Motors und sorgt bei Routinearbeiten, die nicht die maximale Produktivität erfordern, ohne Beeinträchtigung von Felgenzug- und Ausbrechkraft für Kraftstoffeinsparungen sowie einen geringeren Geräuschpegel. Bei der Abgasnachbehandlung sorgt ein Dieselpartikelfilter dafür, dass die Emissionsnormen erfüllt werden.

Mit dem hydrostatischen Fahrantrieb von Cat erreichen diese Modelle eine Höchstgeschwindigkeit von 22 mph (35 km/h) und dank optionalem Stop-to-Shift-Getriebe kann der Fahrer über einen praktischen Schalter in der rechten Konsole zwischen maximaler Felgenzugkraft und maximaler Fahrgeschwindigkeit wählen. Darüberhinaus sorgt das Getriebe bei Bergabfahrt für eine automatische Regelung der Geschwindigkeit.

Die Deluxe-Fahrerkabine zeichnet sich durch zwei seitliche Zugangstüren, einen leichtgängigen elektrohydraulischen Joystick, hängend angeordnete Pedale, ein neigungsverstellbares Lenkrad, einen luftgefederten beheizbaren Sitz sowie ein optionales Wegfahrsperrentastenfeld aus. Der multifunktionale Ladersteuerungs-Joystick beinhaltet auch die Bedienelemente für Fahrantrieb und Differenzialsperre sowie die Bedienelemente für die Proportionalsteuerung von Zusatzkreisen. Das neue Display ist nicht nur größer und daher leichter abzulesen, es liefert dem Fahrer darüberhinaus auch mehr Informationen wie beispielsweise die Motordrehzahl.  

Diese Maschinen sind mit zwei Schnellwechslerausführungen erhältlich: einem Kompaktlader-Schnellwechsler, der mit den meisten Arbeitsgeräten für Kompaktlader kompatibel ist, und einem Cat-Schnellwechsler, der für die komplette Palette von Cat-Schaufeln, optimierte Palettengabeln und bestimmte Anbaugeräte anderer Hersteller ausgelegt ist.

Leistung nach Kundenwunsch

Die Kompaktlader der Baureihe M sind auf Vielseitigkeit und Fahrerkomfort ausgelegt und diese Eigenschaften werden durch neue Optionen – das Streckenfahrt- und das Lade-Funktionspaket mit zugehörigem neuem elektronischem Tastenfeld zur bequemen Steuerung der meisten Funktionen – noch weiter verbessert.

Das Streckenfahrt-Funktionspaket beinhaltet eine hydraulische Schwingungsdämpfung, die beim Verfahren von Lasten in unebenem Gelände die Hubarmzylinder dämpft und dadurch für ruhige Fahrt und gutes Materialhaltevermögen sorgt. Weiterhin kann durch eine stufenlose Kriechgangsteuerung die Fahrgeschwindigkeit unabhängig von der Motordrehzahl geregelt werden, sodass kontinuierlich arbeitende Geräte wie Schneefräsen und Kehrmaschinen präzise gesteuert werden können. Durch eine elektronische Drosselklappensperre wird eine eingestellte Motordrehzahl automatisch gehalten (bzw. wieder aufgenommen), damit Arbeitsgeräte, um die maximale Hydraulikleistung zu erreichen, bei hoher Drehzahl arbeiten können. Das Zusammenwirken von Kriechgangsteuerung und elektronischer Drosselklappe sorgt also für optimale Arbeitsgeräteleistung und Bedienungsfreundlichkeit.

Das Paket beinhaltet ferner ein Arbeitshydraulikmodulationssystem, mit dem die Ansprechempfindlichkeit der Hydraulik in drei Stufen eingestellt werden kann, sowie eine Steuerung des Ansprechverhaltens des hydrostatischen Fahrantriebs mit drei Stufen der Maschinenbeschleunigung und des Ansprechens bei Fahrtrichtungswechseln. Mit diesen Funktionen können die Fahrer die Maschine entsprechend ihren Präferenzen bzw. je nach den Einsatzbedingungen programmieren.

Das Lade-Funktionspaket beinhaltet die elektronische Drosselklappensperre, das Arbeitshydraulikmodulationssystem und die Steuerung des Ansprechverhaltens des hydrostatischen Fahrantriebs und zusätzlich weitere Funktionen zur Unterstützung der Fahrer während des Ladetakts: Felgenzugkraftregelung und Schaufelrückführung.

Die Felgenzugkraftregelung steigert die Produktivität und senkt die Betriebskosten, weil der Reifenschlupf bei schlechten Bodenverhältnissen reduziert wird, sodass die Schaufel effizienter gefüllt werden kann und die Reifen weniger stark verschleißen. Um die Kraft an den Rädern an die Arbeitsbedingungen anzupassen, kann der Fahrer zwischen vier Einstellungen wählen: 60, 80, 90 oder 100 Prozent der Schubkraft des hydrostatischen Fahrantriebs.  Bei der Baureihe M fungiert außerdem das Bremspedal über die erste Hälfte seines Wegs als Kriechpedal und verzögert die Maschine hydrostatisch.

Wenn der Fahrer nach dem Entleeren der Schaufel in einen Muldenkipper oder Beschickungstrichter den Joystick auf Schaufelrückkipparretierung stellt, bringt die Schaufelrückführung die Schaufel automatisch in die richtige Stellung für den nächsten Ladetakt. Die Einstellung dieser Funktion erfolgt am Kippzylinder.

Wegfahrsperre, Flottenmanagement

Um den Schutz weiter zu verbessern, wurde in die lieferbare Wegfahrsperre ein Tastenfeld integriert, das zum Anlassen des Motors betätigt werden muss. Das ermöglicht einen geschützten digitalen Zugang zur Zündung ohne speziellen Schlüssel.  Dieses System verhindert nicht nur das Anspringen des Motors, sondern sperrt auch die Steuerung der Hydrostatik sowie der Arbeitshydraulik und gewährleistet damit einen noch höheren Grad an Sicherheit. Cat Connect verbessert die Effizienz am Einsatzort durch intelligente Nutzung von Technologie und Serviceleistungen. LINK-Technologien wie das optionale System Product Link™ unterstützen Flottenbesitzer beim Management der Maschinenproduktivität und bei der Senkung der Vorhalte- und Betriebskosten, weil kritische Faktoren wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch und Diagnosezeit über die Online-Schnittstelle VisionLink® verfolgt werden können.

Technische Daten der Maschine

 

906M

907M

908M

Motor

Cat C3.3B

Cat 3.3B

Cat 3.3B

Leistung

55 kW (75 HP)

55 kW (75 HP)

55 kW (75 HP)

Einsatzgewicht

5630 kg (12.412 lbs)

5810 kg (12.809 lbs)

6465 kg (14.253 lbs)

Kapazität Universalschaufel

0,9 m3 (1,2 yd3)

1,0 m3 (1,3 yd3)

1,1 m3 (1,4 yd3)

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo