Kompakter Cat®-Telehandler TH255C ist leistungsstark und vielseitig

Kompakter Cat®-Telehandler TH255C ist leistungsstark und vielseitig

Zur weltweiten Veröffentlichung (außer China): Februar 2014
Pressemitteilung Nr.: 42PR14

Der neue Cat®- Telehandler TH255C – mit einer maximalen Tragfähigkeit von 5500 lb (2500 kg) und einer maximalen Hubhöhe von 18,33' (5600 mm) – ist leistungsstark und kompakt konstruiert, sodass er für eine Vielzahl von Arbeitsgeräten und verschiedene Anwendungen geeignet ist. Dies macht ihn zu einer äußert vielseitigen Maschine. Das Herzstück des TH255C bilden der neue Motor, der entweder als mit den Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. EU-Stufe IIIB konforme Version oder als mit EPA Tier 3 (USA) bzw. EU-Stufe IIIA konforme Version für Regionen mit weniger Vorschriften erhältlich ist, sowie ein leistungsstärkerer hydrostatischer Fahrantrieb für mehr Zugkraft bei Fahrten in schwierigem Gelände.

Der TH255C verwendet einen kraftstoffsparenden 2,9-Liter-Motor mit 74 HP (55 kW). Ein neues Kühlerpaket enthält einen hydraulisch angetriebenen Regeltrieb-Lüfter mit Regeltrieb-Lüfterreversierung. Die Motorverkleidung wurde an den neuen Motor angepasst, inklusive einer neuen Auspuffhalterung und einer niedrigen Motorhaube, die die Sicht des Fahrers nach rechts verbessert.

Das Hydrogetriebe des TH255C verfügt über eine Kolbenverstellpumpe und einen Kolbenverstellpumpenmotor, die die Kraft zusammen sanft auf die Räder übertragen, sodass der Fahrer keinen Gangwechsel vornehmen muss. Die gute Steuerbarkeit durch den Allradantrieb des TH255C und sein Lenksystem mit drei verschiedenen Modi ermöglichen die präzise Platzierung von Schüttgut. Das elektronische Gaspedal sorgt für ein sofortiges Ansprechen der Maschine und trägt weiter zur guten Steuerbarkeit bei.

Die neuen Achsen des TH255C haben größere außenliegende Naben für die Planetengetriebe und neue, größere Radbaugruppen mit 8-Loch-Felgen. Die neuen Achsen erhöhen die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit, genauso wie zusätzliche Auslegerbürsten. Zu den zusätzlichen neuen Merkmalen zählen ein überarbeiteter Kabelstrang und eine auf dem Dach montierte Klimaanlage.

In der Fahrerkabine ermöglichen die neue Instrumentengruppe und Instrumententafel die Überwachung der Maschinenleistung mit nur einem Blick. Die intuitiven Bedienelemente – darunter ein elektrohydraulischer Joystick – sorgen für einen komfortablen, effizienten und sicheren Betrieb. Sinnvoll platzierte Handgriffe und Stufen garantieren einen komfortablen und sicheren Ein- und Ausstieg.

Für noch mehr Vielseitigkeit verfügt der TH255C über einen serienmäßigen Universal-Schnellwechsler, der die Verwendung von vielen Arbeitsgeräten des Cat-Kompaktladers ermöglicht.

Die Gesamtbetriebskosten des TH255C verringern sich durch seine hohe Servicefreundlichkeit, da alle Routinewartungspunkte vom Boden aus erreichbar sind und sich die tägliche Wartung auf Füllstandsprüfungen und Sichtkontrollen beschränkt. 

Technische Daten

Maximale Tragfähigkeit

5500 lb (2500 kg)

Max. Hubhöhe

18,33' (5600 mm)

Tragfähigkeit bei max. Höhe

3000 lb (1360 kg)

Max. Reichweite

10,92' (3300 mm)

Tragfähigkeit bei max. Reichweite

1700 lb (771 kg)

Höhe über Fahrerkabine

74,8" (1900 mm)

Gesamtbreite

71,5" (1800 mm)

Einsatzgewicht

11.000 lb (4999 kg)

Bruttoleistung

74 HP (55 kW)

Getriebetyp

Hydrostatisch

Hydraulischer Einstelldruck

3500 psi (241 bar)

Max. Durchflussmenge

19,1 US-Gall./min (72,3 l/min)

 

Abbildung 1

Abbildung 2

 

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

Presseanfragen

Cat-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo