Telehandler Cat TH3510D in Kompaktbauweise, mit neuem Motor, Vierradantrieb, Bremsen an beiden Achsen und großzügiger Fahrerkabine

Telehandler Cat TH3510D in Kompaktbauweise, mit neuem Motor, Vierradantrieb, Bremsen an beiden Achsen und großzügiger Fahrerkabine

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Afrika, Nahost, Australien, Neuseeland: April 2016  
Pressemitteilung Nr. 28PR16

Der neue Telehandler Cat® TH3510D mit einer Nenntragfähigkeit von 3500 kg (7716 lbs) und einer maximalen Hubhöhe von   9800 mm (32') verfügt über kompakte Abmessungen und lässt sich dadurch optimal auf der Baustelle manövrieren. Der dreiteilige hydraulische Ausleger mit niedrig angeordnetem Drehzapfen ermöglicht maximale Rundumsicht. Das neue Modell vereint einsatzerprobte Cat-Antriebskomponenten mit einem einzigen, hoch effizienten Hydrauliksystem mit Zahnradpumpe für hohe Haltbarkeit und zuverlässige Leistung bei niedrigen Betriebskosten.

Im TH3510D kommt ein neuer, sparsamer Cat-Dieselmotor C3.4B mit 100 HP (75 kW) zum Einsatz, der die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IV (EU) erfüllt. Ein Cat-Motor C4.4 ACERT™, der Tier 3/Stage IIIA entsprechende Emissionsnormen erfüllt, ist für weniger streng oder nicht regulierte Länder erhältlich.

Beide Achsen des TH3510D werden über ein Cat-Viergang-Lastschaltgetriebe im permanenten Vierradmodus angetrieben, wodurch eine ausgezeichnete Traktion unter allen Einsatzbedingungen sichergestellt ist. Ein Selbstsperrdifferenzial in der Vorderachse optimiert die Traktion bei feuchten Bedingungen. Zum Einsatz kommen Ölbadlamellenbremsen an beiden Achsen, außerdem arbeitet eine Feststellbremse zusammen mit den vorderen Bremsen. Das Bremssystem ist auf störungsfreie Leistung selbst unter härtesten Betriebsbedingungen ausgelegt.

Die Fahrerkabine des TH3510D ist auf einfache Bedienung und Langlebigkeit ausgelegt. Sämtliche Hydraulikfunktionen lassen sich über einen Multifunktions-Joystick mit den Stellungen F-N-R steuern, wodurch während der Fahrt Auslegerfunktionen genutzt werden können. Die Schalter sind nach Funktionen gruppiert, und eine neue Instrumententafel ermöglicht die Überwachung der Maschinenleistung auf einen Blick. Ein Monitor mit erweitertem Display zeigt Lastdiagramme sowie (bei entsprechender Aktivierung) das Bild der Rückfahrkamera an und  kann zur Anpassung von bevorzugten Fahrereinstellungen oder zur Durchführung von Diagnoseprüfungen genutzt werden. Dank der ausschließlichen Verwendung von flachen Fensterscheiben lassen sich diese einfach ersetzen, und der Boden ist auf die schnelle Reinigung mit einem Schlauch ausgelegt.

Damit er noch vielseitiger einsetzbar ist, ist der TH3510D serienmäßig mit einem Integrated Tool Carrier-Schnellwechsler (IT) ausgestattet, der mit sämtlichen Cat-Telehandler-Modellen kompatibel ist. Optional ist ein hydraulisch betätigter Schnellwechsler erhältlich. Zu den weiteren Optionen des TH3510D gehören Rückfahrsensoren, ein Wägesystem und ein Lastmanagement-Anzeigesystem (LMIS, Load Management Indicator System) für Regionen, in denen ein solches System vorgeschrieben ist.

Die Gesamtbetriebskosten des TH3510D verringern sich durch seine hohe Servicefreundlichkeit, da alle Routinewartungspunkte vom Boden aus erreichbar sind und sich die tägliche Wartung auf Füllstandsprüfungen und Sichtkontrollen beschränkt.

 

TH3510D

Technische Daten der Maschine

   

Standsicherheitsnorm

EN 1459:1998, Anhang B

Anz. der Auslegersegmente

3

Motor  

Bruttoleistung, HP (kW)

Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IV (EU)

Cat C3.4B

100/55

Motor

Bruttoleistung, HP (kW)

Erfüllt Tier 3/Stufe IIIA entsprechende Emissionsnormen

Cat 4.4. ACERT

100/55

Einsatzgewicht, kg (lbs)

 9149 (20170)

Nenntragfähigkeit, kg (lbs)

3500 (7716)

Max. Hubhöhe, mm (')

9800 (32)

Tragfähigkeit bei max. Höhe, kg (lbs)

800 (1763)

Max. Reichweite mm (')

6600 (21.6)

Tragfähigkeit bei max. Reichweite, kg (lbs)

500 (1102)

Maschinenlänge, mm (')

5272 (17.2)

Maschinenbreite, mm (')

2382 (7.8)

Maschinenhöhe, mm (')

2475 (8.1)

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.  

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo