Cat®-Mobilbagger und -Umschlagmaschinen erhalten Umweltzeichen Blauer Engel

Cat®-Mobilbagger und -Umschlagmaschinen erhalten Umweltzeichen Blauer Engel

Zur Veröffentlichung in Europa, Israel, Nordamerika, Puerto Rico, Australien, Neuseeland: November 2016
Pressemitteilung Nr. 523PR16

Der Blaue Engel ist ein vom deutschen Umweltbundesamt und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vergebenes Umweltzeichen, das Produkte kennzeichnet, die lärmarm und emissionsarm sind und dadurch Mensch und Umwelt schützen. Die Cat® -Mobilbagger M318F, M320F und M322F sowie die Umschlagmaschinen MH3022 und MH3024 haben dieses begehrte Zeichen in Anerkennung des Engagements von Caterpillar für den Umweltschutz erhalten. Früher wurde das Umweltzeichen Blauer Engel bereits für die Cat-Radlader 906M, 907M, 908M, 926M, 930M und 938M vergeben.

Zertifizierung "Blauer Engel"

Bei der Vergabe des Umweltzeichens Blauer Engel wurden die Cat-Maschinen von der RAL GmbH, dem Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, in der Kategorie Baumaschinen auf Schallpegel und Emissionswerte geprüft. Die Vergabe des Zeichens Blauer Engel erfolgt nach der in den gesetzlichen Verfahren angewandten Methodik und berücksichtigt gleichzeitig den aktuellen Stand der Technik zur Minderung von Abgas-, Partikel- und Geräuschemissionen. Die Anforderungen und Prüfwerte sind strenger als die gesetzlichen Grenzwerte für die Europäische Union. Heute ist Caterpillar der einzige Hersteller, der das Umweltzeichen Blauer Engel in der Kategorie Baumaschinen für seine Produkte erhalten hat. 

Cat-F-Serie

Bei der Entwicklung der Mobilbagger der F-Serie und der Umschlagmaschinen hat Caterpillar Rat nicht nur von Produktfachleuten, sondern auch von Kunden eingeholt, also von denen, die diese Maschinen tagtäglich einsetzen und aus eigener Erfahrung wissen, welche Eigenschaften wichtig sind. Damit die Kunden neben der überragenden Leistung, die sie von Cat-Produkten erwarten, einen Mehrwert bekommen, wurden Sicherheits- und Umweltaspekte als zentrale Kriterien definiert. Darüber hinaus zeichnen sich diese neuen Typen durch niedrige Betriebskosten, einfachen Betrieb, Wartungsfreundlichkeit und eine komfortable Fahrerkabine aus.

 Bei den Mobilbaggern der  F-Serie und den Umschlagmaschinen MH3022 und MH3024 kommt der Cat-Motor C7.1 ACERTTM zum Einsatz, der die Emissionsnormen Stufe IV (EU) und EPA Tier 4 Final (USA) erfüllt. Beim Motor ist ein Abgasnachbehandlungssystem integriert, das keine Anforderungen an den Fahrer stellt und ohne Unterbrechung des Betriebs arbeitet.

Öko-Türöffner

In der heutigen Welt werden Umweltaspekte immer wichtiger, wenn es darum geht, eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen. Städte und Staaten führen immer mehr Zugangsbeschränkungen auf der Basis von Geräusch- und Rußemissionen von Maschinen ein. Das Umweltzeichen Blauer Engel kann für Kunden ein Türöffner sein, um in solchen Gebieten arbeiten zu dürfen, und gibt Kunden die Gewissheit, mit ihren Cat-Maschinen bestens für die Übernahme solcher Arbeiten gerüstet zu sein. Frederic Predemoiser, weltweit tätiger Mobilbagger-Einsatzspezialist, erklärt dazu: "Diese Auszeichnung unterstützt unsere Strategie, den Kunden durch eine breit gefächerte Palette an Lösungen, integrierten Technologien und Arbeitsgeräten vielseitige Produkte für alle Einsatzbereiche anzubieten."

 

Blauer Engel
Mobilbagger M318F

Technische Daten

     

Modelle

M318F, M320F, M322F

MH3022, MH3024

Motor

C7.1 ACERT

C7.1 ACERT

Nettoleistung

(HP metrisch und kW)

171 (126)

171 (126)

Einsatzgewicht

 

17.930 bis 24.700 kg

39.529 bis 54.454 lb

20.705 kg/45.646 lb bis

27.470 kg/60.560 lb (mit Arbeitsgerät)

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. 

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

PRINTMEDIEN

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_M@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragen www.cat.com/requestCatinfo