Caterpillar kündigt werksmontierte Feuerlöschanlagen an

Caterpillar kündigt werksmontierte Feuerlöschanlagen an

Zur weltweiten Veröffentlichung: September 2016
Pressemitteilung Nr. 479PR16

Caterpillar bietet nun für bestimmte Modelle der Cat®-Tagebaumaschinen werksmontierte Feuerlöschanlagen an. Die von Caterpillar-Ingenieuren entwickelte, integrierte Konstruktion sorgt für hohe Zuverlässigkeit und längere Haltbarkeit der Systeme. Die optionale Werksmontage beschleunigt zudem die Maschinenauslieferung, da die für eine Installation vor Ort notwendige Zeit gespart wird.    

Zu den momentan erhältlichen Cat-Maschinen mit werksmontierter Feuerlöschanlage gehören der Dozer D10T2 und der Muldenkipper 777G. Es ist geplant, werksmontierte Anlagen für weitere Cat-Bergbaumaschinen wie den Dozer D11T bereitzustellen. Bei diesen Maschinen wird die ANSUL LVS-Flüssig-Feuerlöschanlage mit der ANSUL® CHECKFIRE 210-Erkennungs- und Auslöseanlage installiert. Das Löschmittel der LVS-Feuerlöschanlage dient sowohl der Brandbekämpfung als auch der hervorragenden Kühlung überhitzter Oberflächen, während gleichzeitig der Kraftstoff abgeschirmt und die Sauerstoffzufuhr abgeschnitten wird, um einer Rückzündung vorzubeugen. Mitarbeiter von Caterpillar und ANSUL haben eng zusammengearbeitet, um die Systemkonfiguration zu optimieren und die Sprühfläche zu überprüfen.

Die Caterpillar-Designintegration stellt sicher, dass ausreichender und strukturell auf technische Normen von Caterpillar hin überprüfter Platz für das Verlegen und das sichere Befestigen von Komponenten von Feuerlöschanlagen zugeteilt wird – für Erfassungskabel, Löschmittelleitungen und Düsen. Außerdem können durch die Werksmontage bei der Installation der Hardware die für die Demontage und den Wiederzusammenbau benötigten Zeiten erheblich gesenkt werden. Ein D10T2 beispielsweise ist mit einer werksmontierten Feuerlöschanlage etwa drei Tage früher einsatzbereit. Nach Inbetriebnahme der Maschine ist eine Zertifizierung am Standort durch einen autorisierten ANSUL-Vertriebspartner erforderlich.  

Weitere Informationen über werksmontierte Feuerlöschanlagen bei Cat-Tagebaumaschinen erhalten Sie am Caterpillar-Stand auf der MINExpo 2016 oder bei Ihrem Cat-Händler.  

# # #

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo