Caterpillar stellt neuen, kleineren Muldenkipper vor

Caterpillar stellt neuen, kleineren Muldenkipper vor

Zur weltweiten Veröffentlichung: September 2016
Pressemitteilung Nr. 471PR16

Caterpillar fügt der Produktpalette des Hartgestein-Bergbaus den neuen Muldenkipper AD22 hinzu. Der knickgelenkte Muldenkipper mit einer Nutzlast von 22,0 t (24,2 US-Tonnen) ist zwar der kleinste der Cat®-Produktpalette, ist aber darauf ausgelegt, dieselbe hohe Leistung zu liefern wie die bewährten, größeren Modelle. Durch den kleinen Einsatzbereich und die Wendigkeit wird die Produktivität bei allen für diese Größenklasse geeigneten Bergbauanwendungen verbessert.

Bewährte Cat-Komponenten wie der Dieselmotor C11 ACERT™ werden vom AD22 optimal genutzt. Der langlebige Motor liefert eine Bruttoleistung von 242 kW (325 HP) und erreicht so eine hervorragende Geschwindigkeit an Steigungen. Der neue Muldenkipper hat wichtige Komponenten mit verschiedenen Cat-Maschinen gemeinsam, wodurch eine gute Teileverfügbarkeit gewährleistet ist und geringere Bestandskosten anfallen.  

Die breit gebaute Mulde ermöglicht schnelleres und einfacheres Laden. Es sind mehrere Kippmuldengrößen erhältlich, um den Muldenkipper für alle für diese Größenklasse geeigneten Bergbauanwendungen optimieren zu können.

Der AD22 profitiert zudem von ergonomischen Caterpillar-Konstruktionen, sodass den Fahrern durch die Gestaltung der Bedienelemente und Instrumente ein effizientes Arbeiten ermöglicht wird. Der Maschinenstatus wird auf einem gut ablesbaren LCD-Vollfarbbildschirm angezeigt.

Der neue Muldenkipper ist mit einer offenen Fahrerkabine oder optional mit einer geschlossenen Fahrerkabine erhältlich, die beide ROPS/FOPS-zertifiziert sind (ROPS, Rollover Protective Structure, Überrollschutz bzw. FOPS, Falling Object Protective Structure, Steinschlagschutz). Die breite Konstruktion des Decks bietet vorne gute Sicht, und der LCD-Bildschirm zeigt beim Rückwärtsfahren das Bild der Rückfahrkamera an.

Nach der Vorstellung auf der MINExpo 2016 wird der AD22 nach strengen Praxistests ab Mitte 2017 erhältlich sein – in Verbindung mit weiteren Informationen sowie technischen Daten. Informationen über die Untertagebau-Muldenkipper von Cat erhalten Sie am Caterpillar-Stand auf der MINExpo 2016, bei Ihrem nächsten Cat-Händler oder unter www.cat.com/mining

# # #

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2016 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo