Caterpillar stellt neuen Cat®-Gerätefinder für Maschinenanbaugeräte und Baustellenausrüstung vor

Caterpillar stellt neuen Cat®-Gerätefinder für Maschinenanbaugeräte und Baustellenausrüstung vor

Zur weltweiten Veröffentlichung: Februar 2019
Pressemitteilung Nr. 64PR19

Caterpillar freut sich, bekanntgeben zu können, dass die Lokalisierungsserie der Hardware-Produktpalette Cat® Product Link™ um den Anbaugerätefinder PL161 erweitert wurde. Der Gerätefinder PL161 stellt die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Technologielösung zur Lokalisierung von Anbaugeräten dar. Da Benutzer den Standort und die Nutzung ihrer Anbaugeräte nachverfolgen können, wissen sie, wo sich diese auf den Baustellen jeweils befinden, und können die Anzahl an verlorenen Anbaugeräten reduzieren sowie Wartung und Austausch der Anbaugeräte planen.

Der Anbaugerätefinder PL161 ist eine erschwingliche Möglichkeit, den Standort von Anbaugeräten sowie nicht angetriebenen Maschinen zu bestimmen. Außerdem lässt sich der Gerätefinder ganz einfach von einer Instrumententafel auf einem Smartphone oder Tablet aus in das komplette Flottenmanagement integrieren.

Der Gerätefinder PL161 ist ein Gerät, das seitens des Kunden installiert werden kann und den Betrieb unter harten Bedingungen unterstützt. Durch die Kompaktbauweise ist es mit einer Vielzahl von Anbaugeräten kompatibel, ohne dabei deren Arbeit zu beeinträchtigen. Die Bluetooth-Reichweite beträgt je nach Umgebung und Hindernissen bis zu 30 Meter. Das Gerät ist batteriebetrieben und hat eine geschätzte Lebensdauer von 2 Jahren.

Der Gerätefinder PL161 wurde für die Verwendung mit der Cat-App und anderen Scangeräten der Serie PL entwickelt, die bei Baggern der nächsten Generation installiert sind. Zudem sind Nachrüstpakete für ältere Maschinen erhältlich. Wenn Sie die Cat-App innerhalb der Reichweite des Gerätefinders PL161 verwenden, wird der Standort automatisch protokolliert. Dieses System nutzt die Mobilfunk- und WLAN-Konnektivität über das Smartphone oder Tablet des Benutzers, um Daten an die VisionLink®- und My.Cat.com-Anwendungen zu übertragen. Beim Kauf des PL161 erhalten Sie ein VisionLink-Abonnement, das über die gesamte Lebensdauer des Geräts läuft.

Der Gerätefinder PL161 ist ab Werk für ausgewählte Anbaugeräte erhältlich und wird ab Mitte 2019 an allen Baggeranbaugeräten werkseitig montiert. Die Cat-App ist mit den meisten Smart-Geräten mit Bluetooth 4.0 oder höher kompatibel und kann im App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) heruntergeladen werden.  

 

Specifications

Abmessungen cm (")

Ca. 5 x 3,8 x 1,5

(2 " x 1,5 " x 0,6 ")

Gewicht, Gramm (oz.)

85 (3.0)

# # #

 

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat-"Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.

©2019 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo

Produkt- und Serviceneuigkeiten

Sehen Sie sich die neuesten Produkt- und Motorankündigungen von Caterpillar an.

Aktuellste Neuigkeiten ansehen