Caterpillar stellt Product Link™-Funktionen für noch umfassendere Maschinenvernetzung vor

Caterpillar stellt Product Link™-Funktionen für noch umfassendere Maschinenvernetzung vor

Zur weltweiten Veröffentlichung: Februar 2017  
Pressemitteilung Nr. 68PR17

Auf der CONEXPO-CON/AGG 2017 wird Caterpillar seine neue Cat® Connect-Hardware und -Software vorstellen, mit der Maschinenmanager alle ihre Maschinen vernetzen können – von den größten Baufahrzeugen zu den kleinsten Generatoren, von leichten und schweren Lkw bis hin zu Nutzfahrzeugen. Mit der neuen Cat Product Link-Technologie lassen sich alle Maschinenfabrikate und -arten (angetrieben und nicht angetrieben) vernetzen. Sie alle übermitteln ihre Daten über ein einziges System: VisionLink®.

Die neue Technologie bietet unterschiedliche Kommunikationskanäle – Funk, Satellit und Bluetooth – und passt sich damit optimal der Maschinenart und den Anforderungen des Benutzers an. Zudem lassen sich die Systeme sich dank Plug-and-Play-Technologie und Apps für mobile Endgeräte im Handumdrehen installieren. Notstrombatterien zur Verwendung des Produkts mit angetriebenen Maschinen und Batterien mit besonders langer Lebensdauer zur Verwendung mit nicht angetriebenen Maschinen sorgen für reibungslose Abläufe.

Das neue Product Link-Gerät zur Überwachung von Produktionsmaschinen bietet skalierbare Funktionen, mit denen bei Bedarf noch mehr Daten gesammelt werden können – von Maschinenstunden und -standorten über Maschinenzustandsparameter bis hin zu Produktionszahlen. Ein neues Gerät zur Überwachung von nicht angetriebenen Maschinen wie beispielsweise Zubehör und Anhänger zeigt hingegen nur deren jeweiligen Standort an. Das innovative Gerät stellt mittels Bluetooth eine Verbindung zu VisionLink her, wodurch Maschinenmanager Ihre Maschinen per Smartphone, Tablet oder Computer aus der Ferne überwachen können.

Die neue Lkw-Überwachungshardware dient der Nachrüstung aller leichten und schweren Lkw-Fabrikate einschließlich Kleintransportern, Service-Lkw und Materialtransportern. Über Funk kann das System Informationen zur Erhöhung der Fahrersicherheit und zur Unterstützung von Produktions- und Wartungsverantwortlichen bereitstellen.

Unabhängig von Branche, Geräteart bzw. -fabrikat und Flottengröße verfügt Caterpillar über die notwendige Technologie zur Förderung der Entscheidungsfindung und letztlich des Unternehmenserfolgs. Besuchen Sie Caterpillar auf der CONEXPO-CON/AGG – Stand 10924 in der North Hall bzw. Stand 4490 im Ausstellungsbereich Gold Lot –, um mehr über neue Cat Connect-Technologien zu erfahren.

# # #

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein in den USA und anderen Ländern eingetragenes Markenzeichen von Trimble Navigation Limited.

©2017 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen

www.cat.com/requestCatinfo