Caterpillar Inc. gibt Aktualisierungen für die Kaltfräsen PM310, PM312 und PM313 bekannt

Zur weltweiten Veröffentlichung: September 2019
Mitteilungsnummer: 740PR19

Caterpillar Inc. gibt Aktualisierungen für die Kaltfräsen PM310, PM312 und PM313 bekannt. Die Serie PM300 eignet sich dank ihrer kompakten Abmessungen, ihrer Wendigkeit und der hohen Produktionsleistung ideal für kleine bis mittelgroße Baustellen. Alle Modelle sind wahlweise mit Rad- oder Kettenlaufwerk erhältlich.

Mehr Leistung

Der Cat®-Motor C9.3 ist ab sofort mit einer Leistung von 249 kW (334 PS) lieferbar – das sind 3 % mehr. Neben der höheren Leistung erfüllen diese Maschinen auch die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).

Verbesserte Sicht und Ergonomie

Die Cat-Maschinen der Serie PM300 bieten bessere Sicht aufs Geschehen. Dafür sorgen der verschiebbare Fahrerstand, die optionale Kamera und ein Sekundärstromanschluss für zusätzliche Beleuchtung. Der neue verschiebbare Fahrerstand ragt etwa 215 mm (8,5″) über den Rahmen hinaus. So haben Fahrer stets optimale Sicht auf den Arbeitsbereich und können Referenzlinien direkt im Blick halten.

Für eine noch bessere Übersicht lassen sich die Maschinen mit einer optionalen Kamera über dem Fräskasten versehen. Das Kamerabild wird auf einem LCD-Monitor im Fahrerstand angezeigt und ermöglicht das Fräsen dicht an Hindernissen. Der verschiebbare Fahrerstand ist für einen höheren Komfort mit einer Armlehne auf der rechten Seite ausgestattet. Der optionale Sekundärstromanschluss in der Nähe des Maschinenhecks eignet sich optimal für Ballonleuchten als zusätzliche Lichtquelle.

Mehr Servicekomfort

Die Wartung des Rotors ist dank eines integrierten Rotor-Drehsystems nun einfacher. Die hydraulisch betätigte Drehvorrichtung steuert die Rotorstellung über zwei Tasten; das erleichtert Ausbau und Tausch der Fräsmeißel. 

System K-Rotoren für Cat-Kaltfräsen optimiert

Die Cat-Kaltfräsen sind mit den Cat-System K-Fräsrotoren erhältlich und zeichnen sich durch einen effizienten Materialfluss mit einem hervorragenden Schnittbild aus. Die Rotoren sind in den Abständen von 8 mm, 15 mm und 18 mm für ein breites Spektrum von Fräsanwendungen erhältlich. Das doppelte Sicherungssystem mit Verjüngung bietet eine zuverlässige Methode, um die Werkzeughalter in den Blöcken zu halten, ohne dass ein Sicherungseinsatz oder eine Befestigungsschraube erforderlich ist. Wendebleche und hochfeste Legierungen bieten mehr Abriebfestigkeit, reduzieren den Verschleiß und sorgen für eine längere Rotorlebensdauer.

Die optionalen Cat-Diamantmeißel zeichnen sich durch ein neues Design für die System K-Rotoren aus und halten bis zu 80-mal länger als herkömmliche Hartmetallschneiden. So werden die Wartungsintervalle verlängert, die Produktion erhöht und die Betriebskosten gesenkt. Cat-Diamantmeißel sind schärfer als herkömmliche Hartmetallschneiden, was der Maschine ermöglicht, schneller zu schneiden und den Luftwiderstand des Schneidsystems zu reduzieren, um so den Kraftstoffverbrauch für anspruchsvolle Anwendungen zu senken.

Weitere Informationen zu den Kaltfräsen PM310, PM312 und PM313 erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

# # #

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten korrekt sind.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat „Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2019 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo

Neuigkeiten zu Produkten und Dienstleistungen

Hier finden Sie die aktuellen Ankündigungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Aktuelle Neuigkeiten anzeigen