Caterpillar stellt Minibagger 308E2 vor

Caterpillar stellt Minibagger 308E2 vor

Zur Veröffentlichung in Europa, Nordamerika, Australien: April 2013
Pressemitteilung Nr. 194PR13

Der neue Minibagger Cat® 308E2 CR SB vereint sehr gute Leistungswerte mit der Vielseitigkeit einer Schwenkausleger-Löffelumlenkung. Er eignet sich ideal für Arbeiten in beengten Verhältnissen und hält als erster Cat-Minibagger die Emissionsvorgaben von EPA Tier 4 Final (USA) bzw. Stufe IIIB (EU) ein.

Die neue High-Definition-Hydraulik mit Load-Sensing-Funktion und lastdruckunabhängiger Mengenverteilung hebt die Bedienbarkeit der Maschine auf ein neues Niveau. Im Grabzyklus wird die Motorleistung effizienter genutzt, um die Maschine produktiver zu machen und zusätzlich den Kraftstoffverbrauch um 10 Prozent zu senken.

Der Cat® 308E2 hat einen geräumigen Fahrerplatz mit viel Beinfreiheit und ausreichend Raum zum Ein- und Aussteigen. Sämtliche Modelle der E-Baureihe sind mit einer digitalen Bedientafel ausgestattet, die speziell für die Minibagger von Cat entwickelt wurde: COMPASS (Complete Operation, Maintenance, Performance & Security System; komplettes Bedien-, Wartungs-, Überwachungs- und Sicherheitssystem). Integriert in die COMPASS-Überwachung sind ein Diebstahlschutz, bei dem der Fahrer vor dem Motorstart ein fünfstelliges alphanumerisches Passwort eingeben muss, sowie ein Sparmodus, mit dem sich bis zu 20 Prozent Kraftstoff sparen lassen. Der automatische Motorleerlauf senkt die Motordrehzahl nach 4 Sekunden Arbeitspause auf Leerlastdrehzahl ab.

Dank der COMPASS-Steuertafel gewinnt der Bagger an Bedienerfreundlichkeit, und der Fahrer ist umfassend über Wartungsstand und -anforderungen informiert. In der Kabine erwarten den Fahrer ergonomisch geformte Steuerhebel, und auf Wunsch ist ein beheizter, luftgefederter Sitz erhältlich.

UMit Löffeln, Hydraulikhämmern, Verdichtern und weiteren Anbaugeräten aus der umfangreichen Produktpalette von Cat Work Tools lässt sich diese Maschine mit maximaler Leistung und Effizienz betreiben.

Technische Daten

 308E2MotorCat C3.3BNettoleistung kW (HP)48,5 (65) Einsatzgewicht, kg (lb)8400 kg (18.518 lb)Grabtiefe, mm (")4150 mm (13'7")

Less
Less
Less
Less
Less

Probieren Sie die Websites von Caterpillar zur bauma 2013 in München aus:
Englische Website: http://www.uk.cat.com/bauma
Deutsche Website: http://deutschland.cat.com/bauma http://deutschland.cat.com/bauma

Abbildung 1

Abbildung 1

# # #

Hinweise für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in allen Absatzgebieten zu verschiedenen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktinformationen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

Presseanfragen

Cat-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo