Caterpillar bietet mit dem neuen Minibagger 304.5E2 XTC branchenführende Innovation und noch nie dagewesene Vielseitigkeit

Caterpillar bietet mit dem neuen Minibagger 304.5E2 XTC branchenführende Innovation und noch nie dagewesene Vielseitigkeit

Zur Veröffentlichung in Nordamerika und Europa: April 2016  
Pressemitteilung NR. 173PR16

Der Cat®-Minibagger 304.5E2 XTC ist das erste Modell der Reihe Xtra Tool Carrier (XTC). Die zuverlässige E2-Konstruktion des 304.5E2 XTC bietet das bewährte Niveau an Qualität, Leistung und Fahrerkomfort, das von einem Cat-Hydraulikbagger erwartet wird. Darüber hinaus sorgt die innovative Kompaktlader-Schnellwechsleraufnahme der Maschine für mehr Vielseitigkeit und eine bessere Arbeitsgeräteintegration. Mit dem manuellen Schnellwechsler können unter anderem die folgenden Kompaktlader-Arbeitsgeräte verwendet werden: Universalschaufel, Kombischaufel, Gabeln, Planierschild, Kehrbesen, Bodenkultivierer und Grabenfräsen. Die Wechslerfunktion wird mit dem XTC-Schalter auf der rechten Konsole in der Fahrerkabine gewählt, das Lader-Arbeitsgerät können Sie dann mit dem rechten Standardjoystick steuern.

Mit dem 304.5E2 XTC können Fahrer bei Materialumschlaganwendungen eine bessere Produktivität erreichen und benötigen weniger Zeit für die Rückverfüllung. Durch die zusätzliche Kompaktlader-Schnellwechsleraufnahme können mehrere Anwendungen in einem Arbeitsbereich von nur einer Maschine erledigt werden. Dies sorgt außerdem für mehr Effizienz beim Maschinentransport.

Der 304.5E2 XTC umfasst auch die Standardfunktionen und -vorteile der Modellreihe E2. So sind zum Beispiel die automatische Fahrfunktion mit zwei Gängen, die 100-prozentige hydraulische Vorsteuerung, der größere Löffel-Durchschwenkwinkel sowie Schwimmfunktion und Schutz des Schildes bei jedem Cat-Minibagger vorhanden. Alle Fahrerkabinen sind ROPS-zertifiziert (Rollover Protective Structure, Überrollschutzaufbau) und enthalten das Cat-Verriegelungssystem, das Hydraulikfunktionen sperrt, wenn sich der Sicherheitsbügel in der oberen Position befindet, und somit zusätzlich zur automatischen Schwenkbremse, dem Automatiksicherheitsgurt und dem Fahralarm (in Europa optional erhältlich) zur Betriebssicherheit beiträgt. Zudem sind der COMPASS-Monitor mit kenncodegeschütztem Sicherheitssystem, einstellbarer Zusatzvolumenstromsteuerung und Lagereferenzsystem serienmäßig. Eine Rückfahrkamera ist optional erhältlich.

Um die Maschine noch vielseitiger zu machen, steht ein mechanischer Schnellwechsler für die Hydraulikbagger-Arbeitsausrüstung (zwischen dem Baggerwechsler und dem Laderwechsler unterscheiden) wie Erdbohrern und Hydraulikhämmern zur Verfügung, außerdem gehört ein Stiel mit Löffelgreifer-Vorrüstung zur Standardausrüstung. Caterpillar bietet ein breites Portfolio an leistungsmäßig abgestimmten Arbeitsgeräten an, die mit dem Ziel entwickelt wurden, Ihre Maschinenleistung zu optimieren und eine hohe Produktivität sowie eine lange Lebensdauer zu erzielen.

Weitere Informationen zum Minibagger 304.5E2 XTC erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.

Technische Daten 304.5E2 XTC

Motor

Motormodell

Cat 2.4

Netto-Nennleistung (ISO9249)

30,0 kW

40,2 HP

Einsatzgewichte

Offener Fahrstand mit Schutzdach, Standardstiel

3925 kg

8655 lb

Offener Fahrstand mit Schutzdach, langer Stiel

3955 kg

8721 lb

Fahrerkabine, Standardstiel

4050 kg

8930 lb

Fahrerkabine, langer Stiel

4080 kg

8996 lb

Hydrauliksystem  

Pumpenförderstrom bei 2200/min

100 l/min

26,4 US-Gall./min

Grabkraft – Stiel (Standard)

21,6 kN

4856 lbf

Grabkraft – Stiel (lang)

19,5 kN

4384 lbf

Grabkraft – Löffel

37,8 kN

8498 lbf

Abmessungen – Standardstiel

1. Grabtiefe

3130 mm

123"

3. Maximale Reichweite auf Standebene

5220 mm

206"

5. Maximale Abtragshöhe

4980 mm

196"

Abmessungen – langer Stiel

 

1. Grabtiefe

3430 mm

135"

3. Maximale Reichweite auf Standebene

5470 mm

215"

5. Maximale Abtragshöhe

5070 mm

200"

Technische Daten Lader

Maximale Höhe (72 " Kombi-Schneidmesser)

935 mm

37''

Reichweite bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel (72 " Kombi)

2040 mm

80''

Rückkippwinkel bei maximaler Hubhöhe (72 " Kombi)

48°

Maximaler Auskippwinkel (72 " Kombi)

27°

Losbrechkraft, 72-Zoll-Kombi-Schaufel (Hub)

720 kg

1588 lb

Losbrechkraft, 72-Zoll-Kombi-Schaufel (Kipp)

850 kg

1874 lb

Traglast – 72-Zoll-Kombi-Schaufel

525 kg

1158 lb

Traglast – 42 " Gabeln

600 kg

1323 lb

Nutzlast (max. Höhe) – 72 Zoll Kombi-Schaufel

525 kg

1158 lb

Nutzlast (Boden) – 72 Zoll Kombi-Schaufel

850 kg

1874 lb

* Die Nutzlast basiert auf dem Hydraulikkraftgrenzwert (Nutzlast ist der kleinere der Hydraulikkraftgrenzwerte oder 50 % der statischen Kipplast).

###

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.  

©2014 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten  

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo