Bagger

Caterpillar TiltRotate System (TRS) für Cat®-Minibagger verfügbar

Zur weltweiten Veröffentlichung: März 2020 
Mitteilungsnummer: 204PR20

Caterpillar Work Tools verfügen jetzt über ein TiltRotate System (TRS) für Cat®-Minibagger der nächsten Generation. Mit den neuen TRS6- und TRS8-Modellen können angeschlossene Arbeitsgeräte (einschließlich Löffeln, Gabeln, Greifer, Besen und Verdichter) 360 Grad gedreht und um 40 Grad von Seite zu Seite gekippt werden, sodass die Maschine mehr Arbeitsbereiche von einer Stellung aus erreichen kann, während das Manövrieren von Werkzeugen über, unter und um Hindernisse beim Graben, Planieren von Gräben, Sortieren von Recyclingmaterialien oder Platzieren von Rohren möglich ist. Die neuen TRS-Modelle multiplizieren die Vielseitigkeit des Mini Baggers und sind in verschiedenen Ausführungen für die jeweilige Anwendung lieferbar.

Die TRS-Modelle haben zwei Schnittstellen: eine obere Schnittstelle, die das TRS mit der Trägermaschine verbindet, und eine untere Schnittstelle, die verschiedene Arbeitsgeräte mit dem TRS verbindet. Die vier Konfigurationen für das TRS6 ermöglichen dem Benutzer die Wahl zwischen einer S-Hydraulik-Schnellwechseleinrichtung oder einer Bolzenbefestigungsschnittstelle und dies unabhängig davon, ob das TRS mit einem integrierten Greifer (der mit einem angebrachten Arbeitsgerät verwendet werden kann) ausgestattet ist. Alle TRS6-Modelle verwenden eine hydraulische Schnellwechseleinrichtung mit S-Anschluss für die untere Schnittstelle.

Die vier Konfigurationen für das Modell TRS8 ermöglichen die Auswahl eines S-Schnellwechslers für die obere und untere Schnittstelle oder eine obere Schnittstelle mit Bolzenaufhängung und eine untere Schnittstelle mit Bolzengreifer, abhängig davon, ob das TRS mit einem integrierten Greifer versehen ist. (Die Konfiguration mit Bolzenaufhängung/Bolzengreifer ist mit dem integrierten Greifer nicht verfügbar.)

Design-Vorteile

Durch die Kompaktbauweise der TRS6- und TRS8-Modelle kann der Minibagger hohe Grabkräfte aufrecht erhalten, während ein verstärktes Getriebe mit einem speziell konstruierten Lagerring die Arbeitskräfte im Hinblick auf eine Reduzierung der Belastung des TRS und der Trägermaschine verteilt. Darüber hinaus wird die Wärme über ein wartungsfreies Schmiersystem für das Rotationssystem effektiv verteilt. Das Drehsystem mit hohem Drehmoment positioniert die Arbeitsgeräte schnell, sodass durch den integrierten selbstsichernden Mechanismus das Graben in jedem beliebigen Winkel möglich ist. Über eine einzige Schmierstelle an den TRS8-Modellen wird das Schmierfett für alle zu schmierenden Gelenke bereitgestellt.

Der doppelt beaufschlagte Kippzylinder verfügt über integrierte Lasthalteventile, die die Haltedrücke aufrecht erhalten und die Zylinderbewegung unter Last verhindern. Der Zylinder weist auch gehärtete Kolben sowie wartungsfreie Lager auf und auch seine kratzfesten, rostbeständigen Oberflächen erfordern keine Wartung. Ein integrierter, vom Händler montierter Feld-Steuersatz, der speziell entwickelte Joysticks umfasst, passt zu allen Kran-Kombinationen und ermöglicht eine intuitive Steuerung des TRS und des integrierten Greifers. Der TRS-Monitor informiert den Fahrer über die Position des Arbeitsgeräts, während ein Ein-/Aus-Sensor gewährleistet, dass die Arbeitsgeräte über einen Sicherheitsverriegelungsmechanismus mit einer Kontrollleuchte gesichert werden. Eine Schaufel-Rüttel-Funktion für TRS8-Modelle, die über eine Joystick-Taste aktiviert wird, ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung von Material.

TRS-Anwendung:

Die TRS6-Modelle sind für den Cat-Minibagger 306 CR konzipiert. Die TRS8-Modelle mit S-Schnellwechsler für die obere und untere Schnittstelle passen für die Bagger 307.5, 308, 308.5, 309 und 310. Eines der beiden verbleibenden TRS8-Modelle mit Bolzenbefestigung/Bolzengreifer-Schnittstellen ist für den 307.5, 308, 308.5 und 309 bestimmt, das andere ist für den 310 konzipiert.

TRS6 – technische Daten

 

585-0421

585-0422

585-0423

585-04234

Obere Schnittstelle

S40*

S40

Bolzenaufhängung

Bolzenaufhängung

Untere Schnittstelle

S40

S40

S40

S40

Greifer

Optional

Serienmäßig

Optional

Serienmäßig

*S-Schnellwechsler

TRS8 – technische Daten

 

570-7120

570-7121

570-7122

570-7123

Obere Schnittstelle

S50*

S50

Bolzenaufhängung (8T)

Bolzenaufhängung (10T)

Untere Schnittstelle

S50

S50

PG OT 8T **

PG Qt 10T

Greifer

Serienmäßig

Optional

k. A.

k. A.

* S-Schnellwechsler
** Schnellwechsler mit Bolzengreifer

# # #

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten korrekt sind.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat "Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2020 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo

Neuigkeiten zu & Produkten und Dienstleistungen

Hier finden Sie die aktuellen Ankündigungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Aktuelle Neuigkeiten anzeigen