Verbesserungen der Cat® Halbspur-Kaltfräsen verbessern Betrieb und Service

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa: September 2019 
Mitteilungsnummer: 739PR19

Caterpillar Inc. gibt Aktualisierungen für die Halbspur-Kaltfräsen PM620, PM622, PM820, PM822 und PM825 bekannt.

Motoraktualisierungen erhöhen die Leistung und senken die Wartungskosten.

Diese Fräsmaschinen werden von einem kraftstoffsparenden Cat® C18 6-Zylinder-Dieselmotor mit Turbolader angetrieben und erfüllen jetzt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Die Kaltfräsen PM820, PM822 und PM825 bieten eine höhere Nennleistung von 597 kW (800,6 PS) Bruttoleistung. Der Motor verfügt nun über mehrteilige Filter im Patronenformat. Diese Konstruktion ist umweltfreundlich und es werden anfallender Abfall und die Austauschkosten verringert.

Gesteigerte Produktivität und erhöhter Bedienerkomfort

Aktualisierte Handläufe erhöhen den Bedienkomfort und die Benutzerfreundlichkeit bei Anwendungen, die vollbündiges Fräsen erfordern. Die neuen schwenkbaren Handläufe können verstaut und leicht auf die rechte Seite umgesetzt werden, wenn ein Hindernis in die Nähe der Maschine kommt. Das Überwinden von Hindernissen vom Fahrstand aus ist einfacher durchzuführen, da neue optische Anzeigen am oberen Rand der Seitenplatten angebracht sind, die anzeigen, wo sich der Rotor befindet und mit den Markierungen auf der Seitenplatte übereinstimmen.

Mehr Traktion bei geringerem Wartungsaufwand

Zu den weiteren Verbesserungen gehört eine aktualisierte Kettenbolzen-Gestaltung. Ein unterer Positionierbolzen erhöht die Traktion und Kraft auf das Laufwerk beim Fräsen in tiefen oder harten Anwendungen. Neue verschraubte Verschleißkufen aus gehärtetem Stahl laufen über die gesamte Länge der Seitenplatten und eine Verschleißplatte an der Antiblockiervorrichtung reduziert Verschleiß und Wartung.

System K-Rotoren für Cat-Kaltfräsen optimiert

Die Cat-Kaltfräsen sind mit den Cat-System K-Fräsrotoren erhältlich und zeichnen sich durch einen effizienten Materialfluss mit einem hervorragenden Schnittbild aus. Die Rotoren sind in den Abständen von 8 mm, 15 mm und 18 mm für ein breites Spektrum von Fräsanwendungen erhältlich. Das doppelte Sicherungssystem mit Verjüngung bietet eine zuverlässige Methode, um die Werkzeughalter in den Blöcken zu halten, ohne dass ein Sicherungseinsatz oder eine Befestigungsschraube erforderlich ist. Wendebleche und hochfeste Legierungen bieten mehr Abriebfestigkeit, reduzieren den Verschleiß und sorgen für eine längere Rotorlebensdauer.

Die optionalen Cat-Diamantmeißel zeichnen sich durch ein neues Design für die System K-Rotoren aus und halten bis zu 80-mal länger als herkömmliche Hartmetallschneiden. So werden die Wartungsintervalle verlängert, die Produktion erhöht und die Betriebskosten gesenkt. Cat-Diamantmeißel sind schärfer als herkömmliche Hartmetallschneiden, was der Maschine ermöglicht, schneller zu schneiden und den Luftwiderstand des Schneidsystems zu reduzieren, um so den Kraftstoffverbrauch für anspruchsvolle Anwendungen zu senken.

Die Kaltfräsen PM620, PM622, PM820, PM822 und PM825 sind leistungsstarke Halbspur-Fräsmaschinen mit hervorragender Manövrierfähigkeit und hohem Leistungsvermögen zur kontrollierten vollständigen Abtragung von Asphalt- und Betonfahrbahnbelägen in einem einzigen Durchgang. Eine Vielzahl von Optionen, einschließlich des integrierten Cat Grade Control-Systems, können installiert werden, um die Maschine anzupassen und so Vielseitigkeit, Produktivität und Komfort zu optimieren.

Weitere Informationen über Cat-Kaltfräsen erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler oder unter www.cat.com.

 

# # #

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Yellow“, die Handelszeichen „Power Edge“ und Cat „Modern Hex“ sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2019 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten.

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

  Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

  Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

 Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo

Neuigkeiten zu & Produkten und Dienstleistungen

Hier finden Sie die aktuellen Ankündigungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Aktuelle Neuigkeiten anzeigen