313

Neue Cat®-Bagger 313 und 313 GC der nächsten Generation liefern Hochleistung bei geringerem Verbrauch und niedrigeren Betriebskosten

Zur Veröffentlichung in Nordamerika, Europa, Japan, Australien, Neuseeland: März 2020 
Mitteilungsnummer: 97PR20

Caterpillar stellt zwei neue Baggermodelle der nächsten Generation in der 13-Tonnen-Klasse vor. Die Cat®-Modelle 313 und 313 GC überzeugen mit neuen Merkmalen für höhere Maschinenleistung, größere Effizienz sowie niedrigere Vorhalte- und Betriebskosten. Der neue 313 bietet neben dem Leistungszuwachs auch eine Verbesserung der Fahrereffizienz um bis zu 45 Prozent durch zahlreiche serienmäßige Cat-Technologien. Das neue Modell 313 GC eignet sich mit seinen um bis zu 25 Prozent geringeren Wartungskosten ideal für Mietfirmen, städtische Fuhrparks und allgemeine Baggereinsätze, bei denen zuverlässige Leistung und niedrige Betriebskosten im Vordergrund stehen.

Angetrieben wird die neue Baggergeneration vom kraftstoffsparenden Cat-Motor C3.6. Er erfüllt die strengen Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Außerdem wurde der Kraftstoffverbrauch gegenüber den Cat-Vorgängermodellen 313F und 313F GC um 10 Prozent verringert. Der neue Smart-Modus sorgt durch automatische Anpassung der Motor- und Hydraulikleistung für größtmögliche Produktivität. Für weniger anspruchsvolle Betriebszustände steht der kraftstoffsparende ECO-Modus zur Verfügung. Dank des neuen Kühlsystems kann der Motor auch bei hohen Temperaturen von 125 °F (52 ° C) genutzt werden.

Das Hydrauliksystem bietet ein gutes Ansprechverhalten mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Leistung und Wirkungsgrad. Das neue Hauptsteuerventil kommt ohne Vorsteuerleitungen aus, reduziert Druckverluste und senkt den Kraftstoffverbrauch. Das um 10 Prozent vergrößerte Schwenkmoment steigert die Effizienz bei Arbeiten in Böschungsbereichen und beim Bewegen am Einsatzort. Die Cat-Bagger 313 and 313 GC sind mit den neuartigen Advansys™-Löffelspitzen ausgestattet, die nicht nur eine längere Lebensdauer und hervorragendes Materialhaltevermögen besitzen, sondern dank kurzer Wechselzeiten auch die Verfügbarkeit am Einsatzort maximieren.

Völlig neue Fahrerkabine für mehr Komfort

Auf die Fahrer der Cat-Bagger 313 und 313 GC wartet eine neue, größere Fahrerkabine mit verbessertem Ein- und Ausstieg zur Verbesserung von Komfort und Produktivität. Der 313 GC ist standardmäßig mit der Cat-Komfort-Fahrerkabine ausgestattet. Für den 313 steht eine Komfort-, Luxus- und Premium-Fahrerkabine zur Auswahl. Die geräumige Fahrerkabine bietet dank niedriger Bauweise in Verbindung mit großen Fenstern vorne, hinten und an den Seiten mit schmalen Kabinensäulen ein um 40 Prozent größeres Sichtfeld gegenüber Baggern der F-Serie für einen noch sichereren Betrieb.

Die serienmäßige Rückfahrkamera und eine rechts angebrachte Seitenkamera verbessern die Sicht auf die Arbeitsumgebung. Das Cat-Modell 313 ermöglicht die Aufrüstung auf 360-Grad-Rundumsicht für die einfache Erfassung von Gegenständen und Personen im Umfeld das Baggers auf einen Blick. Eine verbesserte Schalldämpfung verringert den Innengeräuschpegel und verbessert dadurch den Komfort. Das neue serienmäßige Radio ermöglicht dank Bluetooth®-Verbindung mit persönlichen Geräten die Nutzung als Freisprechtelefonanlage.

Ein auf 10" (254 mm) vergrößerter LCD-Monitor mit Touch-Bedienung ermöglicht die einfache Navigation und Bedienung der intuitiven Steuerungsfunktionen. Moderne Viskositätslager halten erheblich mehr Vibrationen von der Fahrerkabine fern und reduzieren so die Ermüdung des Fahrers. Dank der Verbesserung der Entfrostungsleistung um 33 Prozent sind die Bagger auch an kalten Wintermorgen schnell einsatzbereit.

Mehr Leistung durch Technologie beim 313

Der neue Cat 313 setzt mit seiner überlegenen Leistung einen neuen Produktivitätsmaßstab bei Baggern der 13-Tonnen-Klasse. Das Modell verfügt serienmäßig über eine Fülle von produktivitätssteigernden Technologien, die eine um bis zu 45 Prozent höhere Fahrereffizienz ermöglichen. Das serienmäßige Cat Payload ermöglicht das Wiegen während des Betriebs und Echtzeit-Schätzungen der Nutzlast. Dadurch kann der Fahrer jedes Mal präzise Ladeziele erreichen und die Ladeeffizienz verbessern. Die standardmäßige Ausstattung mit Cat Grade mit 2D ermöglicht es dem Fahrer, die gewünschte Steigung schnell und präzise zu erreichen, indem Tiefe, Neigung und Grad des horizontalen Abstands gesteuert werden. Für weitergehende Ansprüche besteht die Aufrüstmöglichkeit auf Grade mit Advanced 2D oder Grade mit 3D.

Die Serienausstattung mit Cat Product Link verbindet den Einsatzort über VisionLink® mit dem Büro zur Meldung wichtiger Betriebsdaten wie Kraftstoffverbrauch, Nutzlastzusammenfassungen und Fehlercodes für ein noch effizienteres Flottenmanagement. Beim 313 bietet die neue Fehlersuche per Fernzugriff den Händlertechnikern die Möglichkeit zur Ausführung von Diagnosetests bezüglich potenzieller Probleme. Die von Product Link erfassten Maschinendaten werden in Echtzeit ohne Beeinträchtigung der Maschinenproduktivität analysiert. Dadurch kann die Service-Fahrt zum Einsatzort entfallen. Die neue Software-Aktualisierungsfunktion Remote Flash ist auf den Produktionsplan der Maschine abgestimmt. Somit ist auf komfortable Weise sichergestellt, dass der Bagger 313 immer auf dem aktuellen Softwarestand ist, damit er Hochleistung bei maximaler Effizienz und minimaler Ausfallzeit bereitstellt.

Niedrigere Betriebskosten

Der 313 und der 313 GC enthalten eine Fülle konstruktiver Neuerungen zur Wartungsvereinfachung, mit denen die Kosten gegenüber vergleichbaren Modellen der F-Serie um bis zu 25 Prozent sinken. Der kraftstoffeffiziente Cat-Motor C3.6 erfüllt strenge Emissionsnormen, die beim 313 GC sogar ohne laufende Kosten für Dieselabgasreinigungsflüssigkeit (DEF) erreicht werden. Der neue Hydraulikölfilter der Bagger bietet eine verbesserte Filterleistung und ermöglicht eine Verlängerung der Wechselintervalle um 50 Prozent auf 3000 Stunden. Neue Rückschlagventile halten das Hydrauliksystem während des Filterwechsels sauber, was der Systemlebensdauer zugutekommt.

Der LCD-Monitor in der Fahrerkabine ermöglicht die komfortable Überwachung der Filternutzungsdauer und der Wartungsintervalle. Alle täglichen Wartungsstellen einschließlich Motoröl sind einfach vom Boden aus zugänglich. Ein zweiter Motorölmessstab oben auf der Maschine bietet Wartungstechnikern die Möglichkeit zum Kontrollieren und Einfüllen von Motoröl. Die vom Boden aus zugänglichen Cat S∙O∙SSM-Anschlussöffnungen vereinfachen die Wartung durch die Möglichkeit der schnellen und einfachen Entnahme von Flüssigkeitsproben für die Analyse.

Der neue Cat 313 GC wird während der CONEXPO-CON/AGG 2020 von Mittwoch bis Samstag im Cat Operator Stadium auf dem Festival-Grounds-Gelände von Caterpillar vorgestellt (Ausstellungsnummer F4455).Weitere Informationen zu den Baggern Cat 313 und 313 GC erhalten Sie sich von Ihrem Cat-Händler vor Ort, oder besuchen Sie::

https://www.cat.com/de_DE/products/new/equipment/excavators.html

313, 313 GC – Produktspezifikationen

 

313

313 GC

Motor

Cat C3.6

Cat C3.6

Nettoleistung, HP (kW)

110 (82.0)

74 (55.4)

Einsatzgewicht, lbs (kg)

30,400 (13 800)

30,400 (13 800)

Max. Grabtiefe '/" (mm)

19’ 9” (6 040)

19’ 9” (6 040)

Max. Reichweite auf Standebene '/" (mm)

28’ 4” (8 660)

28’ 4” (8 660)

Max. Ladehöhe, '/" (mm)

21’ 0” (6 420)

21’ 0” (6 420)

# # #

Anmerkung für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten korrekt sind.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow", die Handelszeichen "Power Edge" und Cat "Modern Hex" sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

VisionLink ist ein Markenzeichen von Trimble Navigation Limited, das in den USA und anderen Ländern eingetragen ist. AdBlue ist eine weltweit eingetragene Marke des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

©2020 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

   Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

   Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Nahost

    Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo

Neuigkeiten zu & Produkten und Dienstleistungen

Hier finden Sie die aktuellen Ankündigungen zu Produkten und Motoren von Caterpillar.

Aktuelle Neuigkeiten anzeigen