Speziell für den landwirtschaftlichen Einsatz konzipierte neue kompakte Radlader der M-Serie in der Ausführung "landwirtschaftliche Umschlagmaschine"

Speziell für den landwirtschaftlichen Einsatz konzipierte neue kompakte Radlader der M-Serie in der Ausführung "landwirtschaftliche Umschlagmaschine"

Zur Veröffentlichung in Nordamerika und Europa: September 2018 
Pressemitteilung Nr. 521PR18

Die neuen landwirtschaftlichen Umschlagmaschinen der M-Serie von Cat® (906M, 907M und 908M) wurden speziell für eine Vielzahl von Arbeiten und Aufgaben im landwirtschaftlichen Bereich konzipiert. Die landwirtschaftlichen Umschlagmaschinen verfügen über einen Cat-Motor C3.3B DIT mit einer Nettonennleistung von 68 HP (51 kW), einen hydrostatischen Hochgeschwindigkeitsantrieb, ein Schaufelgestänge mit optimierter Caterpillar-Z-Kinematik, eine Mehrpumpenkonstruktion für Hydraulikfunktionen, eine serienmäßige Zusatzhydraulik, eine Premium-Fahrerkabine mit Klimaanlage, anwendungsspezifische Reifen sowie einstellbare Ansprechgeschwindigkeiten für Antriebsstrang und Hydrauliksysteme.

Sparsam und leistungsstark

Der Motor der landwirtschaftlichen Umschlagmaschinen erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final/Stufe IIIB (EU), und mit dem vom Fahrer auswählbaren Eco-Modus wird eine optimale Mischung aus Leistung und Kraftstoffverbrauch erzielt, wenn ein besonders wirtschaftlicher Betrieb gefragt ist. Ein Motorvorfilter schützt den Motor bei Einsätzen in staubigen Umgebungen, und der hydraulisch angetriebene bedarfsgesteuerte Lüfter sorgt für eine optimale Kühlung und Laufruhe des Motors bei gleichzeitiger Optimierung des Gesamtkraftstoffverbrauchs.

 

Der zweistufige hydrostatische Antrieb der landwirtschaftlichen Umschlagmaschinen ermöglicht Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 21,7 mph (35 km/h) und bietet zusätzliche integrierte Bremskraft, die durch das verstärkte interne Bremssystem der Vorderachse erhöht wird.

 

Die Ansprechgeschwindigkeit des hydrostatischen Antriebs kann an den jeweiligen Einsatz oder die Präferenz des Fahrers angepasst werden, wodurch ein zusätzliches Maß an Kontrolle erzielt wird. Zur verbesserten Steuerbarkeit der landwirtschaftlichen Umschlagmaschinen tragen außerdem das Raddrehmoment-Steuersystem sowie das "Kriechgangsystem" bei, mit dem der Fahrer eine niedrige Fahrgeschwindigkeit mit einer hohen Motordrehzahl (und maximalem Hydraulikstrom) kombinieren kann, um einen optimalen Betrieb der Arbeitsgeräte zu erzielen.

Über das Soft-Touch-Tastenfeld kann auch die Ansprechgeschwindigkeit für die Arbeitshydraulik eingestellt werden, was wiederum zur besseren Steuerbarkeit und zu einem sicheren Betrieb beiträgt. Das Hydrauliksystem der landwirtschaftlichen Umschlagmaschinen arbeitet mit einem Ansprechdruck von 3400 psi (235 bar) und bietet einen Standarddurchfluss von 22 US-Gall./min (85 l/min), sodass ausreichend Leistung für anspruchsvollste Arbeiten zur Verfügung steht. Das High-Flow-System liefert einen Durchfluss von 34 US-Gall./min (130 l/min) zum effizienten Betrieb hydromechanischer Arbeitsgeräte wie Silofräsen, Ballengreifern und Greiferschaufeln. Zu den verfügbaren Schnellwechseleinrichtungen zählen eine universelle Kompaktlader-Schnellwechsleraufnahme und eine ISO-Horizontalbolzen-Schnellwechsleraufnahme. Um eine optimale Gesamthydraulikeffizienz zu erzielen, verfügen die Lader über spezielle Hydraulikpumpen für die Anbaugeräte-, Lenk- und Antriebssysteme, sodass die Maschine gleichzeitig Hub-, Lenk- und Antriebsfunktionen ausführen kann, ohne Abstriche bei Leistung oder Geschwindigkeit hinnehmen zu müssen.

Einfache Arbeitsbewältigung und hoher Komfort

Das patentierte Schaufelgestängesystem mit optimierter Z-Kinematik ist die perfekte Ergänzung zur Hydraulikleistung und trägt zur besseren Steuerbarkeit durch den Fahrer bei. Es verbindet über den gesamten Arbeitstakt hohe Ausbrechkräfte mit Parallelhubfunktionen, sodass nicht nur anspruchsvolle Grabarbeiten vorgenommen, sondern auch Lasten mit Gabeln problemlos umgeschlagen werden können. Mit Gestängepositionsendschaltern "lassen" sich die Lader zudem optimal für den jeweiligen Einsatz anpassen.

Das Thema Fahrerkomfort steht in der Liste der Premium-Merkmale der landwirtschaftlichen Umschlagmaschinen ganz weit oben. So wird nicht nur eine geräumige Fahrerkabine mit serienmäßiger Heizung und Klimaanlage für Ganzjahreskomfort geboten, sondern zudem leichtgängige Joystick-Bedienelemente, ein voll verstellbarer, beheizbarer und gefederter Sitz sowie eine hydraulische Schwingungsdämpfung für holperige Felder. Zu den Sicherheitsmerkmalen zählen unter anderem die integrierte Rundumsicht vom Fahrersitz, LED-Arbeitsscheinwerfer sowie eine Rundumleuchte, die für erhöhte Maschinensichtbarkeit bei Fahrten von Einsatzort zu Einsatzort sorgt.

 

 

LANDWIRTSCHAFTLICHE UMSCHLAGMASCHINE 906M, 907M, 908M – TECHNISCHE DATEN

 

906M

907M

908M

Motor

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Cat C3.3B DIT

Nettoleistung (SAE J1349)

68 HP (51 kW)

68 HP (51 kW)

68 HP (51 kW)

Einsatzgewicht

12.758 lb (5798 kg)

12.958 lb (5880 kg)

14.402 lb (6535 kg)

Schaufelinhalt

1,0 – 1,6 yd.3
(0,75 – 1,2 m3)

1,0 – 1,6 yd.3
(0,75 – 1,2 m3)

1,2 – 2,0 yd.3
(0,9 – 1,5 m3)

Hydraulischer Ansprechdruck

3400 psi (235 bar)

3400 psi (235 bar)

3400 psi (235 bar)

Hydraulikstrom, zusätzlich, hoch

31 US-Gall./min (120 l/min)

31 US-Gall./min (120 l/min)

34 US-Gall./min (130 l/min)

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in den verschiedenen Absatzgebieten zu unterschiedlichen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktbeschreibungen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

CAT, CATERPILLAR, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Yellow" und das "Power Edge"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

©2018 Caterpillar – Alle Rechte vorbehalten

 

Presseanfragen

Caterpillar-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Leseranfragenwww.cat.com/requestCatinfo

 


Produkt- und Serviceneuigkeiten

Sehen Sie sich die neuesten Produkt- und Motorankündigungen von Caterpillar an.

Aktuellste Neuigkeiten ansehen