Neue Cat®-Kompaktkettenlader und -Kompaktlader mit Raupenlaufwerk der Baureihe D bieten neue Fahrerkabine mit optimierter Arbeitsumgebung und verbesserten Bedienelementen

Neue Cat®-Kompaktkettenlader und -Kompaktlader mit Raupenlaufwerk der Baureihe D bieten neue Fahrerkabine mit optimierter Arbeitsumgebung und verbesserten Bedienelementen

Zur Veröffentlichung in Nordamerika und Europa: Oktober2013
Pressemitteilung Nr.: 496PR13

Caterpillar stellt drei neue Kompaktkettenlader der BaureiheD von Cat® sowie drei neue Kompaktlader mit Raupenlaufwerk der BaureiheD von Cat sowie zwei aktualisierte Kompaktkettenlader der BaureiheD vor. Die neuen und aktualisierten Maschinen bieten eine vollkommen neue Fahrerkabine mit erstklassigem Design für mehr Fahrerkomfort und bessere Bedienung, eine neue Hubrahmenkonstruktion für optimierte Sichtlinien sowie mehr Motorleistung für höhere Produktivität. Die sechs neuen Modelle der BaureiheD ersetzen ihre Vorgänger der Baureihen B3, C und C2.

Die acht Gummikettenlader der BaureiheD weisen eine Nutzlast (50Prozent der Kipplast) von 2800lb (1270kg) bis 4650lb (2109kg) auf. Der Kompaktlader mit Raupenlaufwerk (MTL, Multi Terrain Loader) 257D und der Kompaktkettenlader (CTL, Compact Track Loader) 259D sind Modelle mit einer mittleren Rahmengröße von gerade einmal 66" (1676mm). Modelle mit größeren Rahmen sind die MTLs 277D und 287D sowie die CTLs 279D und 289D. Diese sechs Modelle der BaureiheD bieten einen elektronisch gesteuerten 3,3-Liter-Motor, der die Emissionsnormen gemäß Tier4 Final (StufeIIIB) erfüllt. Der Cat-Motor C3.3B liefert 74HP (55kW) mit 8Prozent mehr Drehmoment und 6Prozent weniger Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu den Vorgängermodellen.

Die größten Modelle der BaureiheD, die CTLs 299D und 299D XHP, wurden Anfang2012 auf den Markt gebracht. Sie werden von einem elektrisch gesteuerten 3,8-Liter-Motor angetrieben, der die Emissionsvorschriften gemäß Tier4 Interim (StufeIIIB) erfüllt. Der Cat C3.8 entwickelt eine Bruttoleistung von 98HP (73kW) für den 299D und 110HP (82kW) für den 299D XHP, der ein Zusatzhydrauliksystem antreibt, das einen Durchfluss von sage und schreibe 40US-Gall./min (150l/min) bei 4061psi (28.000kPa) erzeugt, damit selbst die hydraulischen Arbeitsgeräte mit den höchsten Leistungsanforderungen verwendet werden können. Der 299D und der 299D XHP verfügen ebenfalls über die neue Fahrerkabinen-Arbeitsumgebung und die neue Fahrerkabinen-Ausstattung sowie über die neue Hubrahmenkonstruktion.

Die Cat-MTL- und CTL-Modelle umfassen auch weiterhin Drehstabfederungen für die Isolierung der Laufrollenrahmen vom Fahrgestell. Dies sorgt für ein ruhiges Fahrverhalten und absorbiert Stoßbelastungen, die andernfalls auf den Rahmen und die Antriebskomponenten übertragen würden. Die Modelle 277D und 287D MTL bieten darüber hinaus eine weitere Federung durch Drehstabbefestigung der Pendelgestellräder, die durch mehr Bodenkontakt für bessere Traktion und Flotation sowie besseres Fahrverhalten sorgt. Die Cat-CTLs weisen robuste Kettenlaufwerkskomponenten mit Stahleinlage für eine maximale Lebensdauer unter schwierigsten Einsatzbedingungen auf.

Modulare "Cab-One"-Struktur und fortschrittliche Bedienung
Die Modelle der BaureiheD setzen einen neuen Maßstab für abgedichtete Fahrerkabinen mit Druckbelüftung. Die "Cab-One"-Fahrerkabine ist eine einteilige modulare Konstruktion im Gegensatz zur zweiteiligen Konstruktion der Kompaktlader der Konkurrenz. Die Konstruktion von Caterpillar bietet eine erstklassige Abdichtung, durch die der Fahrerkabinendruck, der mit der früheren Konstruktion erreicht wurde, verdoppelt werden konnte. Das ermöglicht eine sauberere Arbeitsumgebung. Darüber hinaus liefert die verbesserte Klimaanlage 20Prozent mehr Luftstrom und eine um etwa 50Prozent bessere Heizung und Kühlung.

Die Fahrerkabine und der Bedienstand weisen viele neue Funktionen auf. Zu den Sitzoptionen zählt ein beheizter, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne, in den branchenweit einzigartige Joystick-Bedienelemente integriert sind. Der Sitz bietet zusätzlichen Komfort durch Einstellung der Sitzlehne und Lendenwirbelstütze. Alle luftgefederten Sitze umfassen eine unabhängige Verstellung der Armstütze/Joystick-Bedienelemente, sodass die Maschine an Fahrer unterschiedlicher Größe und für verschiedene Einsatzbereiche angepasst werden kann. Durch diese Anordnung kann das gesamte Sitz-/Joystick-Bedienelementepaket als Einheit nach oben und unten bewegt werden, um die Ermüdung des Fahrers zu minimieren und den Komfort zu maximieren.

Der standardmäßige Steuermonitor bietet eine Ein-Code-Sicherheitsfunktion gegen Diebstahl und nicht autorisierte Bedienung. Der in der Branche einzigartige Steuermonitor mit erweitertem Bildschirm (Advanced Display)erweitert die Anzahl der Sicherheits- bzw. Fahrercodes auf 50 und kann die Betriebseinstellungen für jeden einzelnen speichern und abrufen. Zu diesen Einstellungen zählen Sprache, Messgerätestil, hydraulische Schwingungsdämpfung, Kriechgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung, Ansprechverhalten des hydrostatischen Antriebssystems und Ansprechverhalten des Arbeitshydrauliksteuersystems. Mit diesen Einstellungen kann die Maschine für jeden Fahrer individuell eingerichtet werden, je nach seinen Vorlieben, Erfahrungen und speziellen Einsatzbereichen. Das Advanced Display erweitert außerdem die Diagnosefunktionen, denn der Inhaber des Mastercodes kann fahrerspezifische Maschineninformationen prüfen.

Das Advanced Display ist videofähig und unterstützt die erste integrierte Rückfahrkamera, die für Kompaktkettenlader zur Verfügung steht. Die Kamera bietet dem Fahrer zusätzliche Sicht auf die Baustelle und verbessert somit die Sicherheit, insbesondere bei der Arbeit auf engem Raum.

Elektronische Gaspedalfunktionen
Ein weiteres neues Feature der Fahrerkabine der BaureiheD ist ein elektronisches wählscheibenartiges Handgaspedal, das eine präzise Drehzahlregelung ermöglicht. In der Wählscheibenstellung "Oberer Leerlauf" fungiert das Fußgaspedal als Gasreduzierpedal. Dieses ermöglicht zusätzliche Kontrolle, sodass der Fahrer die Fahrgeschwindigkeit während präziser Manöver schnell anpassen oder die Motordrehzahl bei Verwendung hydromechanischer Arbeitsgeräte regulieren kann.

Eine neue Gaspedaldämpfungsfunktion überwacht die Bewegung des Gaspedals unter dem Fuß des Fahrers, wenn die Maschine über unebenes Gelände fährt. Sie schränkt den Pedalweg ein, um gleichmäßige Fahrgeschwindigkeiten zu gewährleisten. Diese Funktion verbessert den Komfort des Fahrers und verringert Materialverluste bei Verwendung des Fußgaspedals.

Intelligentes Nivelliersystem
Die Modelle der BaureiheD umfassen das Cat Intelligent Leveling™-System (ILEV), das eine Reihe branchenführender Funktionen bietet, einschließlich dualer Selbstregelung, elektronischer Endlagendämpfung, Schaufelrückführautomatik und Arbeitsgerätepositionierung.

Das duale Selbstregulierungssystem reguliert das Schaufelgestänge elektronisch und automatisch, wenn die Hubrahmen angehoben und abgesenkt werden. Das System gewährleistet optimalen Materialschutz beim Beladen von LKW oder beim Arbeiten mit palettierten Produkten. Die elektronische Endlagendämpfung federt das Absenken der Hubrahmen automatisch ab und verlangsamt somit die Abwärtsbewegung, kurz bevor die Rahmen ihre Endposition erreichen.

Die Schaufelrückführfunktion ermöglicht dem Fahrer das Festlegen des Einstechwinkels der Schaufel. Diese Einstellung kann dann per Knopfdruck am Joystick automatisch abgerufen werden, wenn sich die Hubrahmen absenken. Mit der Arbeitsgerätepositionierung lässt sich der Grabwinkel des Arbeitsgeräts zum Beispiel beim Positionieren eines Grabenziehers im Vorfeld festlegen. Bei der Positionierung der Maschine kann diese Einstellung dann automatisch abgerufen werden. Beide Funktionen leisten einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung der Produktivität.

Neue Hubrahmen und neuer Schnellwechsler
Die Hubrahmen aller Maschinen der BaureiheD haben eine neue rohrförmige Konstruktion, die exzellente Hubeigenschaften und -stärke bei schlankeren Profilen gewährleistet. Die schlanke Konstruktion der Hubrahmen verbessert die Sichtlinien an den Seiten der Maschine, zu den Rädern und zum Arbeitsgerät/zur Wechseleinrichtung und sorgt so für bessere Sicht und mehr Sicherheit.

Die verfügbare automatische Arbeitsgeräte-Wechseleinrichtung wird nun elektronisch betätigt und ersetzt den hydraulisch betätigten Vorgänger. Die neue Wechseleinrichtung ist einfacher aufgebaut, ohne Schläuche und Anschlüsse, und lässt sich im Einsatz einfacher als Zubehör montieren.

Servicefreundlichkeit
Die Modelle der BaureiheD erfüllen die vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte (Dieselpartikelfilter und Diesel-Oxidationskatalysator) ohne Beeinträchtigung der Servicefreundlichkeit. Alle routinemäßigen Wartungsstellen, zu denen Filter (für Motoröl, Motorluft, Hydraulik und Treibstoff), Batterie und Motorölauffüllung und -prüfung zählen, sind auch weiterhin vom Boden aus zugänglich. Der Klimaanlagen-Kondensator ist innen an der Zugangsklappe zum Motorraum befestigt und für Reinigungs- und Wartungszwecke leicht zugänglich.

Außerdem bieten die neuen Modelle eine elektrische Kraftstoffanlagen-Entlüftungspumpe mit automatischer Entlüftung des Kraftstoffsystems. Das Entlüftungssystem erleichtert den Austausch und das Entlüften des Kraftstofffilter-/Wasserabscheiders.

Weitere Informationen über die Cat-Kompaktkettenlader und -Kompaktlader mit Raupenlaufwerk der BaureiheD erhalten Sie von Ihrem Cat-Händler vor Ort oder unter www.cat.com

Technische Daten: Kompaktlader mit Raupenlaufwerk und Kompaktkettenlader der BaureiheD

Modell Typ Bruttoleistung
HP (kW)
Hubweg1
R/V
Nutzlast2
lb (kg)
Zusatzfluss
US-Gall./min (l/min)
Zusatzdruck (HF)3
kPa (psi)
 
257D MTL 74.3 (55.4) V 2,800 (1 270) 30 (112) 3,335 (23 000) Less
259D Kompaktkettenlader 74.3 (55.4) V 2,900 (1 315) 30 (112) 3,335 (23 000) Less
277D MTL 74.3 (55.4) R 3,290 (1 492) 32 (121) 4,061 (28 000) Less
279D Kompaktkettenlader 74.3 (55.4) R 2,935 (1 331) 32 (121) 4,061 (28 000) Less
287D MTL 74.3 (55.4) V 4,000 (1 814) 32 (121) 4,061 (28 000) Less
289D Kompaktkettenlader 74.3 (55.4) V 3,800 (1 729) 32 (121) 4,061 (28 000) Less
299D Kompaktkettenlader 98 (73) V 4,250 (1 928) 32 (121) 4,061 (28 000) Less
299D XHP Kompaktkettenlader 110 (82) V 4,650 (2 109) 40 (150) 4,061 (28 000) Less

Abbildung 1

Abbildung 2

1 R (Radialhubvorrichtung); V (Vertikalhubvorrichtung)
2 ROC (Rated Operating Capacity, Nutzlast) bei 50% Kipplast
3 Verfügbares High-Flow-System

# # #

Hinweis für Redakteure: Caterpillar führt neue Produkte und Dienstleistungen in allen Absatzgebieten zu verschiedenen Zeiten ein. Obwohl wir sorgfältig darauf achten, dass Produktinformationen erst veröffentlicht werden, nachdem Caterpillar eine Bestätigung der Händler, Werke und Vertriebstöchter erhalten hat, dass die Produkte und Dienstleistungen in den jeweiligen Regionen verfügbar sind, bitten wir die Redakteure, beim örtlichen Händler nachzufragen, ob die Angaben zur Produktverfügbarkeit und zu den technischen Daten stimmen.

Presseanfragen

Cat-Medienvertreter für die Fachpresse

Nord- und Südamerika
Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Europa, Afrika und Nahost
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Allgemeine E-Mail-Adresse: Cat_Trade_Press@cat.com

Leseranfragen
www.cat.com/requestCatinfo